Réduire les décharges électrostatiques avec Stat-X® HYDAC – Votre partenaire poue éléments filtrants dans les machines-outils

Réduisez les décharges électrostatiques dangereuses dans le système avec les éléments filtrants Stat-X® et prévenez les pannes électroniques.

Réduire les décharges électrostatiques dans les machines-outils avec les éléments filtrants Stat-X®
Réduisez les décharges électrostatiques dangereuses dans le système avec les éléments filtrants Stat-X® et prévenez les pannes électroniques, la formation de produits de vieillissement de l'huile ainsi que la destruction des éléments filtrants installés.

L'industrie utilise de plus en plus régulièrement de nouveaux types d'huiles hydrauliques abordables et respectueuses de l'environnement. Ces huiles sont d'habitude exemptes de zinc et de cendres et ne contiennent pas de soufre. Les additifs au zinc sont actuellement remplacés par des additifs synthétiques. L'absence d'additifs au zinc réduit la conductivité des huiles, ce qui entraîne des problèmes dans beaucoup d'applications industrielles. Car si une huile à faible conductivité parcourt un élément filtrant hydraulique ou de lubrifiant commun, le fluide peut développer une charge électrostatique élevée en raison des effets de la séparation des charges. Si la charge dépasse certaines valeurs-limites, elle se décompose brusquement en décharges électrostatiques. La forme la plus visible est une décharge par étincelles qui peut apparâitre dans différents endroits. En cas d'apparition de décharges électrostatiques dans le système, les problèmes suivants peuvent apparaître :

  • éléments filtrants brûlés ou colmatés,

  • formation accentuée de produits issus du vieillissement de l'huile (Varnish) et par conséquent usure accentuée des composants et intervalles de renouvellement de l'huile raccourcis,

  • panne des composants électroniques,

  • déflagration à l'intérieur du réservoir, filtres d'aération brûlés

En cas de décharges en dehors du système, des arcs électriques douloureuses peuvent aussi mettre en danger les personnes. La sécurité des machines et du travail est menacée et il est nécessaire d'agir immédiatement.

Avis de l'association professionnelle :

"Ce sont notamment les huiles sans zinc et cendres qui présentent souvent une conductivité électrique faible. Si une huile à faible conductivité de ce type parcourt un élément filtrant conventionnel, l'élément et l'huile peuvent se charger électrostatiquement, ce qui risque de provoquer l'apparition de décharges électrostatiques dans ou en dehors de l'installation. [...]“

Source : DGUV Information FB HM-082 „Filtration von Hydraulikflüssigkeiten“, Ausgabe 07/2016, Fachbereich Holz und Metall HB HM der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV, Mainz

Amélioration de la disponibilité des installations, de la sécurité des machines et optimisation des coûts avec l'approche de la technique de filtration HYDAC

Notre client, un fabricant de machines-outils international, a remarqué chez certains de ses clients des résidus de combustion dans l'huile, des éléments filtrants détruits, voire parfois des pannes des composants électroniques qui sont installés dans le système hydraulique. Le client qui connaissait déjà HYDAC en tant que partenaire compétent pour les solutions système dans les domaines d'hydraulique et de filtration nous a contactés peu de temps après avoir examiné la problématique pour que nous puissions élaborer une solution ensemble. L'objectif était d'éliminer les pannes de l'électronique et de prolonger considérablement la durée de vie de l'huile hydraulique et des éléments filtrants.

Les experts de filtration et l'équipe dédiée aux machines-outils de HYDAC ont analysé le problème sur le site de l'un des opérateurs de machines concernés. Nous avons effectué des mesures, des analyses d'huile et des enquêtes à cet effet. Il s'est vite avéré que l'opérateur utilisait des huiles hydrauliques de nouveau type
avec une conductivité faible dans ses machines-outils, ce qui était à l'origine des problèmes. Nous avons réalisé d'autres analyses avec différentes combinaisons d'huile et d'éléments filtrant dans HYDAC FluidCareCenter®.

Le résultat de ces essais était le développement de la technologie d'éléments filtrants Stat-X®. La technologie a été testée avec succès auprès du client final et a pu réduire au minimum la charge électrostatique dans le système. Les décharges électrostatiques sont ainsi évitées. La solution Stat-X® a été entre-temps installée dans toutes les machines du fabricant.

Éléments filtrant Stat-X® contre la charge électrostatique dans des applications hydrauliques et de lubrification hautement critiques

La technologie de filtration HYDAC se penche depuis plusieurs années sur la prévention des charges électrostatiques dans les systèmes hydrauliques et de lubrification ainsi que sur la prévention des dégâts désastreux qui en résultent.

Les éléments innovants HYDAC Stat-X® réduisent démontrablement la charge électrostatique grâce à leur structure et leurs milieux très spéciaux. Comme le potentiel de charge est quasiment zéro, la formation d'étincelles est empêchée de manière fiable.

Le résultat

La tendance à utiliser des huiles à faible conductivité modernes a eu comme résultat l'apparition de charges et décharges électrostatiques dans les machines hydrauliques et les machines-outils de notre client. Ce phénomène était à l'origine des dégâts survenus sur les filtres et les composants du système ainsi que de la formation accentuée de signes de vieillissement de l'huile, comme le Varnish. Avec l'utilisation de la technologie de filtration Stat-X®, nous avons réussi à réduire l'apparition de charges et décharges dangereuses dans le système tout en assurant une excellente finesse de filtration.

Depuis, HYDAC fournit des filtres Stat-X® comme équipement de base des systèmes hydrauliques du fabricant de machines-outils. Avec le remplacement des éléments filtrants conventionnels par la technologie Stat-X®, nous avons également réussi à prolonger la durée de vie de l'huile hydraulique et des filtres de 20 % – les systèmes fonctionnent sans heurts jusqu'à présent.

Les avantages avec les éléments filtrants Stat-X®

Disponibilité du système

Disponibilité des installations

Baisse des temps d'arrêt imprévus

Réduisez vos dépenses énergétiques grâce au Condition Monitoring et à la maintenance prédictive et économisez ainsi de l'argent.

Préservation des ressources

Réduction des signes de vieillissement de l'huile comme le Varnish et intervalles de changement de l'huile prolongés.

Réduction des coûts

Optimisation des coûts

Baisse des coûts de maintenance et intervalles de maintenance prolongés.

Sécurité au travail

Sécurité des machines et du travail

Sécurité maximale pour les employés et les machines via la réduction prouvée des décharges par étincelles, notamment dans des conditions de démarrage à froid.
Service sûr en atmosphères explosibles.

Plus grande disponibilité des installations

Durée de vie prolongée des installations

Maximisation de la durée de vie du système.

TéléchargementRéférence : Réduire les décharges électrostatiques avec Stat-X®

Téléchargez la référence au format PDF !

Nous sommes là pour vous conseiller !

Contactez notre équipe d'experts HYDAC pour convenir un rendez-vous !

Écrire un mail

Lire d'autres articles du magazine

Garder la tête froide - grâce à Retrofit
Success Story clients
| 4 minutes
Sécurité fonctionnelle
Success Story clients
| 2 minutes