Refroidissement efficace pour parcs solaires : de nouveaux défis pour les systèmes anciens

Des températures qui montent et des périodes d’ensoleillement plus longues ont pour conséquence, en particulier, de soumettre l’électronique des systèmes photovoltaïques anciens à des contraintes plus importantes. Sans concepts de refroidissement adaptés, il existe un risque de pertes de performances, de pertes économiques, voire de défaillances des centrales solaires photovoltaïques. HYDAC apporte une réponse à cette tendance par des solutions de refroidissement sur mesures.

Test des contraintes des systèmes photovoltaïques dues au climat

Avec le changement climatique, les températures moyennes et le nombre d’heures d’ensoleillement par an augmentent. Par exemple, mars 2025 a été le mois de mars le plus chaud en Europe depuis le début des relevés météorologiques, ce qui va clairement dans le sens de cette tendance. Pour les opérateurs de systèmes photovoltaïques montés au sol, cela signifie des charges thermiques plus importantes, une efficacité qui diminue et un raccourcissement de la durée de vie en service des composants, avec un impact direct sur la viabilité économique des projets.

Les systèmes anciens, en particulier, dont la conception et les concepts de refroidissement ne sont pas propres à répondre aux conditions climatiques d’aujourd’hui, atteignent leurs limites. La conversion du courant continu en courant alternatif génère des pertes de chaleur, problème qui est exacerbé aux températures élevées. Des pertes de performances (réduction de puissance) peuvent se produire à des températures dès 25 °C. Des composants comme les IGBT (transistors bipolaires à grille isolée) et les étrangleurs sont particulièrement sensibles à la chaleur et s’usent plus rapidement si la chaleur n’est pas dissipée de façon fiable.

Cela signifie qu’un refroidissement efficace n’est pas qu’une simple option. Il est essentiel pour assurer un fonctionnement sans erreurs. Le rétrofit ou la modernisation par des systèmes de refroidissement efficaces vaut particulièrement la peine pour les systèmes anciens, afin d’éviter les pertes de revenus, de réduire les temps d’arrêt et d’abaisser les coûts du cycle de vie et, en fin de compte, pour sauvegarder les plans d’action des systèmes.

HYDAC fournit des solutions de refroidissement sur mesures pour les parcs solaires

HYDAC répond à l’intensification des besoins de refroidissement des systèmes photovoltaïques anciens, en proposant des solutions de rétrofit sur mesures. Nous proposons des systèmes de refroidissement modulaires pour le refroidissement des inverseurs, spécifiquement pour l’énergie solaire, ces systèmes pouvant être personnalisés de façon flexible selon une approche par éléments constitutifs.

La combinaison de différents composants crée un système de refroidissement efficace et adaptable pour l’électronique de puissance, qui est adapté avec précision pour répondre aux exigences du système concerné. En fonction des besoins des clients, nous fabriquons des systèmes de refroidissement par fluide ouverts, semi-fermés et fermés, de même que des systèmes de refroidissement air/air.

Vous pouvez vous aussi augmenter l’efficacité de votre système : prenez contact avec nous dès maintenant pour trouver votre solution de refroidissement personnalisée.

Contactez-nous

Nos solutions de produits à utiliser dans les parcs solaires

Plaques froides à liquide (LCP) HYDAC

Plaques froides pour le refroidissement des composants électroniques des convertisseurs ou inverseurs

  • Composants électroniques montés directement sur la plaque froide, de sorte que la chaleur soit directement transférée au liquide de refroidissement
  • La plaque froide est spécialement adaptée à l’application et aux composants électroniques à refroidir
  • Savoir-faire de HYDAC en usinage CNC, soudage par friction malaxage, brasage sous vide et simulations CFD (mécanique des fluides numérique)
     

Systèmes de refroidissement par fluide-air (FLKS) HYDAC

Systèmes de refroidissement par fluide pour le refroidissement des convertisseurs de puissance ou des systèmes de stockage d’énergie

  • Conception demandant très peu de maintenance
  • Option contrôle de la température pour éviter toute condensation dans l’armoire électrique
  • Conception compacte pour une installation facile dans une armoire modulaire
     

Circuits eau-glycol (WGK) HYDAC

Circuits de refroidissement fermés pour le refroidissement des convertisseurs de puissance, des armoires électriques et des systèmes de stockage d’énergie

  • Combinés à un refroidisseur à air peu bruyant pour refroidir le liquide de refroidissement
  • Disponibles pour de hauts débits
  • Pratiquement sans maintenance, ce qui fait qu’ils conviennent en particulier pour les zones difficiles à atteindre
     

IntiRa : refroidissement en rétrofit pour systèmes existants

Notre client IntiRa est spécialisé dans le rétrofit des systèmes photovoltaïques anciens par des systèmes de refroidissement modernes de HYDAC. L’objectif est de réduire efficacement la charge thermique sur les composants électroniques, en particulier face à l’augmentation des températures ambiantes et à la maintenance souvent négligée pendant le fonctionnement.

Dans les systèmes existants, en particulier, ces facteurs conduisent à un vieillissement accéléré de l’électronique, à une perte d’efficacité et même, souvent, à des perturbations dans les systèmes voisins comme, par exemple, la technologie de commande. IntiRa s’attaque à ces défis par des solutions de rétrofit personnalisées qui portent les systèmes existants à un niveau moderne de refroidissement technique, efficacement, économiquement et durablement. Ceci assure des rendements à long terme et prolonge sensiblement la durée de vie en service des systèmes.

Björn Biskup, PDG de IntiRa GmbH

Les exigences imposées aux composants électroniques des systèmes photovoltaïques n’ont cessé d’augmenter ces dernières années, en raison du changement climatique, et la maintenance est souvent négligée. Ceci accélère le vieillissement des composants et réduit l’efficacité. C’est la raison pour laquelle il est particulièrement important d’assurer un refroidissement suffisant des systèmes existants. HYDAC fournit les systèmes qui conviennent pour assurer l’efficacité et la durée de vie en service des systèmes.

Contactez-nous dès maintenant !

En savoir plus sur nos solutions de refroidissement innovantes pour parcs solaires et systèmes photovoltaïques.

Contactez-nous dès maintenant