Sécurité maximale au travail pour les appareils de levage et de manutention
Redéfinissez la sécurité avec nos systèmes intelligents
Les systèmes intelligents établissent de nouvelles normes en termes de sécurité fonctionnelle des machines mobiles. Des exigences strictes doivent être respectées, en particulier lorsque des personnes sont transportées ou que des charges lourdes sont acheminées. Faites confiance à nos vannes LX éprouvées, qui peuvent être transformées en un système en boucle fermée en réseau, grâce à l’unité de contrôle intelligente. Cela permet de détecter automatiquement les états d’erreurs et d’améliorer la sécurité fonctionnelle dans le domaine de la technologie de levage et de manutention. Découvrez notre solution intelligente en détail.
Système de valve modulaire load sensing : la sécurité dans un pack complet testé et éprouvé
Nos valves load sensing testées et éprouvées de la série LX permettent une exécution précise et reproductible des fonctions de travail. En effet, elles enregistrent les pressions de charge des actionneurs, tandis que des compensateurs de pression exploitent les informations et fournissent le débit souhaité.
Mais comment le système devient-il intelligent ?
C’est simple : grâce à notre unité de commande ICU à réaction rapide, notre système de vannes modulaire testé et éprouvé devient un système en boucle fermée certifié TÜV, avec détection automatique des erreurs. En effet, l’ICU surveille le système indépendamment et établit rapidement un état sûr en cas d’erreur. En liaison avec des interrupteurs et des indicateurs de position, notre système modulaire offre une sécurité fonctionnelle maximale et des performances optimales.
Découvrez notre solution en détail : nous serons ravis de vous fournir des informations complémentaires. Vous pouvez également contacter directement l’un de nos experts.
Faites confiance à ces fonctions liées à la sécurité
Sécurité maximale grâce à une section d’entrée à interrupteur
La section d’entrée du commutateur assure une fonction de sécurité importante pour la série LCX-6, dans laquelle un tiroir de commutation interrompt automatiquement le débit de la pompe en cas d’urgence. Une fonction particulièrement adaptée aux applications critiques pour la sécurité, telles que les grues et les élévateurs télescopiques.
Le tiroir de commutation permet également une sélection flexible entre le débit alimentant les sections de travail ou l’orifice A (HPCO = transfert haute pression). Les électrovannes à commande manuelle d’urgence assurent la maniabilité en cas de panne de courant.
Indicateur de position robuste pour des temps de réponse courts
L’indicateur de position est une option à la série LX qui détecte avec fiabilité la position neutre du tiroir principal. Lorsqu’il y a un mouvement, il détecte la direction et envoie des signaux au système de sécurité. La position est déterminée avec précision à l'aide de capteurs optiques qui détectent avec fiabilité la position actuelle du tiroir à l’aide d’un drapeau de détection relié en permanence au tiroir principal. Grâce à la stratégie de sécurité intégrée, un signal d’alerte se déclenche automatiquement en cas de défaillance. L’indicateur de position satisfait aux exigences de sécurité selon la norme ISO 13849, Niveau de Performance « d », en assurant une sécurité et une précision maximales.