HYDAC Service Notre gamme de services – retrofit, réparations, mise en service, maintenance et étalonnage
Le programme de services HYDAC vous offre un accompagnement professionnel complet, adapté à vos besoins spécifiques.
De l’entretien des fluides à l'ingénierie des fluides - tout d'une seule source
HYDAC Service Center propose une gamme complète de services pour l’entretien professionnel et l'ingénierie des fluides dans le cadre de vos applications. Notre objectif est de réduire au minimum les temps d’arrêt de vos centrales hydrauliques et systèmes de lubrification, de prolonger la durée de vie des systèmes de commande électrohydrauliques en boucle ouverte et fermée et de garantir la fiabilité de vos instruments de mesure.
L’expertise de notre personnel spécialisé et expérimenté, la reconnaissance mondiale des produits HYDAC et l’étroite collaboration avec les organismes de contrôle internationaux compétents tels que : TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW, etc. - voilà ce qui distingue HYDAC.
Un programme de services adaptés à vos besoins spécifiques
Qu’il s’agisse de mise en service, de maintenance, de réparations ou de location de matériel, le Service Center HYDAC vous offre une gamme complète de prestations en collaboration avec d’autres partenaires de service.
Après un entretien approfondi, vous pourrez composer la formule de services qui correspond le mieux à vos besoins - du simple renfort à la maintenance actuelle jusqu’à la sous-traitance complète de la maintenance. Nous trouverons toujours la meilleure solution de service pour votre application.
Mise en service de composants, de sous-systèmes et de systèmes complets
Nous disposons du matériel adéquat et de l'expertise technique pour tout type de mission de maintenance : mise en service de systèmes de lubrification, hydrauliques ou d'actionneurs ou raccordement de nouveaux composants et incorporation de sous-systèmes dans un système existant. La mise en service de vos applications est entre de bonnes mains.
Le montage est suivi de l’installation, de la connexion de la tuyauterie, du rinçage du système et des essais de pression avant de procéder à la mise en service. Lors de chacune de ces étapes, vous êtes accompagnés par nos équipes de spécialistes expérimentés en hydraulique, électronique, systèmes électriques, métallurgie, soudure et gestion de chantier pour des contrats de service à travers le monde.
Inspection et maintenance de vos systèmes et centrales en fonction de vos besoins
L’inspection régulière des paramètres de fonctionnement et des paramètres du système permet d'éviter des temps d'arrêt onéreux. Le Service Center HYDAC surveille notamment l’état de l'huile et des filtres, la pression des accumulateurs ainsi que les réglages des valves dans vos applications. Les chocs et vibrations liés à la commutation sont enregistrés à l’aide d’un équipement de mesure de pointe et les paramètres sont analysés et consignés. Sur la base de ces informations, les intervalles d’inspection sont adaptés aux exigences spécifiques.
En plus de ces opérations de maintenance générales, le Service Center HYDAC réalise également des contrôles périodiques conformément au règlement allemand sur la sécurité et la santé au travail (BetrSichV). Nous pouvons également contrôler les composants liés à la sécurité.
Remplissage d’huile neuve, nettoyage de réservoir ou changement d’huile complet par HYDACUn service professionnel pour le transport de fluides et le rinçage de tuyauteries
HYDAC peut proposer les services suivants sur demande :
- Vérification préalable de la propreté de vos machines et installations, de la présence des dispositifs de sécurité requis et de l'absence de sources de fuites visibles
- Rinçage de la machine ou du système jusqu’à ce que le niveau de propreté requis soit atteint
- Mesure en continu de la classe de propreté du flux d’huile et prélèvement d’échantillons d’huile pour servir de référence pour les futures mesures comparatives
- Connexion des tuyaux et consommateurs et contrôle d’étanchéité final
- Documentation complète des travaux et de la classe de propreté
Services d’étalonnageOptimisez la qualité de vos équipements de test grâce au service d’étalonnage du Service Center HYDAC ou directement sur votre site
HYDAC propose des étalonnages conformes aux normes DAkkS, garantissant une précision de mesure optimale et une traçabilité internationale conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO/IEC 17025.
L’inspection des équipements de mesure et d’essai est intégrée comme un élément essentiel de l’assurance qualité pour l’étalonnage standard selon DIN EN ISO 9000-9004. Les équipements de mesure et d’essai sont contrôlés afin d’assurer que tous les équipements d’essai relatifs à la qualité produit fonctionnent "avec précision". Pour ce faire, les équipements d’essai doivent être étalonnés régulièrement et leur étalonnage doit être traçable par rapport aux étalons nationaux. Les valeurs lues doivent également être documentées.
Nous élaborons des protocoles d’essai et délivrons des certificats d’étalonnage pour :
- Capteurs de particules
- Capteurs de pollution
- Capteurs de température
- Capteurs de pression
- Pressostats
- Appareils de mesure portables
- Transmetteurs de débit
- Dispositifs d’affichage
Le Service Center HYDAC recommande au moins un étalonnage par an, en fonction des conditions d'utilisation et de l’usage prévu des appareils de mesure ou d’essai.
Outil mobile de maintenance à distance pour les systèmes de commande de machinesOptimisez la qualité de vos équipements de test grâce au service d’étalonnage du Service Center HYDAC ou directement sur votre site
Les mises à jour logicielles, l’analyse des erreurs, le diagnostic à long terme ainsi que la réparation et la maintenance de la machine nécessitent souvent l’assistance d’un spécialiste. Plus besoin d’attendre une intervention sur place. Avec notre outil de maintenance à distance performant, nos spécialistes ont un accès direct au système de commande de votre machine, ce qui leur permet de vous aider rapidement et facilement. Une connexion VPN cryptée et certifiée ISO 27001 entre les spécialistes et votre système de commande de machines garantit la cyber-sécurité requise. Et même en l'absence d’alimentation électrique, notre outil de maintenance à distance est opérationnel grâce à une batterie en option. Cela signifie que rien ne fait obstacle à un entretien professionnel.
Notre solution modulaire de maintenance à distance est disponible dans différentes versions. Choisissez le modèle qui est le mieux adapté à votre situation particulière. Nous serons ravis de vous conseiller, que ce soit via USB, une connexion Ethernet ou une connexion directe aux capteurs.
Remote Service Case
Remote Service Case+ avec connexion directe aux capteurs
Réparations et retrofits techniques
Réparations directement sur place Assistance rapide lorsqu’il le faut
Sur demande, nous pouvons réaliser des réparations sur site pour toute la gamme de produits HYDAC ainsi que pour d’autres marques d’équipement. En fonction de vos besoins, nous distinguons les réparations associés à des commandes individuelles avec examen préalable du coût, et une formule comprenant des pièces de rechange.
Réparations en interne Efficacité élevée grâce aux conditions de travail optimales
Pour les travaux de réparation plus importants, nous faison appel à nos ateliers HYDAC ultramodernes. Nos techniciens bénéficient de conditions optimales et d'un équipement technique complet - des bancs d’essais spécialisés aux pièces de rechange de haute qualité disponibles directement sur place.
Le résultat : une qualité de réparation optimale, des délais d’exécution plus courts et une fiabilité opérationnelle maximale pour vos systèmes.
Paré pour l'avenir grâce à la modernisation et à l’optimisation Efficacité accrue grâce au retrofit technique
Le progrès technique est inéluctable : dans de nombreuses applications, les machines achetées aujourd’hui ne seront pas en mesure de produire la qualité requise demain. Au lieu d’acheter du matériel neuf, la meilleure solution, tant sur le plan technique qu’en termes de coût, est souvent de convertir ou de moderniser les composants et les systèmes existants.
Dans tous nos domaines d'expertise, nous travaillons à vos côtés pour trouver des moyens d’optimiser votre application afin que vous puissiez réduire vos coûts opérationnels et augmenter la productivité et la disponibilité de vos systèmes.
Contactez-nous pour bénéficier d'une assistance professionnelle pour tous vos problèmes liés au service
Les machines et systèmes actuels sont hautement spécialisés. Faire appel à un spécialiste différent pour chacune des pièces complexes ne serait pas économiquement viable. Avec HYDAC, vous avez un partenaire qui vous soutient avec une assistance et un conseil pratiques de sorte que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel de votre activité, réduire les coûts et rester compétitifs.