Solutions de fixation et gestion des fluides dans les systèmes de protection incendie

Solutions certifiées pour systèmes de protection incendie industriels et mobiles

Chaque seconde compte dans la protection contre les incendies, tout le fonctionnment sûr de tous le composants. Notre technologie de fixation et nos solutions de gestion des fluides garantissent la fixation fiable des conduites, des bouteilles d’extincteur, des bouteilles sous pression et des vannes. C'est ainsi que nous permettons à l’agent extincteur d'atteindre rapidement et précisément son lieu d'utilisation en cas d’urgence.

Nos solutions produits ne permettent pas qu'une maintenance simple et donc économique du composant fixé. Elles répondent aussi aux normes de certification internationales.

Solutions optimisées pour systèmes de protection incendie industriels et mobiles

Systèmes de protection incendie industriels

Les systèmes industriels de protection incendie constituent la base d’un concept fiable de protection contre les incendies. En cas d’urgence, ils doivent se déclencher de manière fiable dans toutes les conditions et acheminer l’agent extincteur sur le lieu de l’incendie de manière ciblée et sans perte. Les exigences en matière de fixation sont très élevées : les conduites, les vannes, les bouteilles d’agent extincteur et les bouteilles sous pression doivent être fixées de manière permanente, stable, sans vibrations, sans contraintes ni tensions.

Les différents systèmes d’extinction - à base d’eau ou de gaz, avec mousse, brouillard ou poudre - nécessitent également un réglage précis du niveau de pression, du fluide et de la situation d’installation. D’autres facteurs incluent la résistance à la corrosion, les variations de température, les surfaces de fixation limitées et la maintenance aussi simple que possible. Cela signifie qu'une gestion des fluides conçue avec précision est essentielle pour la sécurité, la longévité et la sécurité fonctionnelle de l’ensemble du système.

Systèmes mobiles de protection contre les incendies

Dans les applications mobiles (véhicules de lutte contre l’incendie, véhicules ferroviaires, bateaux ou machines), les systèmes anti-incendie doivent pouvoir résister à des contraintes extrêmes. Les fortes vibrations, les chocs, les variations de température et les espaces restreints d’installation posent des défis particuliers en matière de gestion des fluides et de technologie de fixation. Les câbles, les vannes et les réservoirs d’agent extincteur doivent être fixés de manière sûre sans réduire la liberté de mouvement ni la facilité d’entretien.

Dans le même temps, une conception compacte et légère est requise. Cela permet des options d’installation flexibles et garantit un fonctionnement sûr, même dans des conditions extrêmes. Le système ne peut fonctionner de manière fiable en cas d’urgence que lorsque tous les composants sont parfaitement fixés afin de garantir un niveau de sécurité maximum dans toutes les applications mobiles.

Sécurité certifiée pour les normes les plus élevées

La sécurité est la priorité absolue en matière de protection incendie, et cela vaut également pour nos composants. Les solutions de gestion des fluides HYDAC sont conformes à de nombreuses normes et certifications internationales applicables à l'application concernée. Ces dernières confirment la qualité et la fiabilité de nos produits ainsi que leur adéquation pour des applications critiques en matière de sécurité dans le monde entier.

Nos solutions peuvent être certifiées conformément aux normes suivantes, entre autres :

  • EN 45545 / NFPA 130 (R22/R23 HL3)
  • DIN EN ISO 10497 (API 607)
  • UL 94
  • Homologations FM
  • DIN EN 12094-5
  • ATEX, SIL / SIL2
  • VdS 2344

C’est ainsi que nous pouvons vous offrir une sécurité éprouvée et un avantage concurrentiel décisif dans la mise en œuvre de systèmes sophistiqués de protection contre les incendies.
 

Technologie de fixationSolutions de fixation sûres et faciles à monter pour systèmes de protection incendie

DepuisD plus de 50 ans, HYDAC est synonyme de technologie de fixation fiable et pratique dans les applications anti-incendie. Nos solutions garantissent la fixation sûre des bouteilles d’agent extincteur, des bouteilles sous pression et des conduites de pression et de commande même dans des conditions difficiles.

Qu’il s’agisse de colliers de serrage conformes à la norme DIN 3015, de colliers en ligne pour cheminement parallèle des câbles ou de bandes de serrage flexibles pour des diamètres de bouteille variés, tous les systèmes sont conçus pour être stables, durables et faciles à installer. Suivant l’application, ils sont également conformes aux normes et certifications internationales telles qu’ATEX, VdS ou SIL. Cela crée les bases de la sécurité, de l’efficacité et de la fiabilité dans tout système de protection incendie, industriel ou mobile.

Technologie de fixation pour systèmes anti-incendie, colliers de serrage, colliers en ligne et bandes de serrage

Colliers HY-ROS DIN 3015 et colliers en ligne

Pour garantir la fixation fiable des flexibles, des conduites et des câbles, nous fournissons une large gamme de colliers de serrage et de colliers en ligne. Ils vous offrent un processus d'installation simple et sûr.

  • Mâchoires de serrage en PA, PP, PAFF (polyamide, ignifuge), TPE, ALU (aluminium) et acier inoxydable
  • Tous les serrages sont disponibles avec une plaque soudée, une plaque de fixation ou un rail de montage

En savoir plus sur les colliers HY-ROS et les colliers en ligne

Bandes de serrage HY-ROS

Nos supports sont disponibles dans tous les diamètres standard et sont faciles à installer grâce au système de fermeture breveté Quick release. Nous proposons tous les colliers avec la base de support correspondante ou sous forme de kit de montage. Nos solutions sur mesure et notre système modulaire de colliers de serrage cylindriques permettent de raccorder aisément des bouteilles de gaz et des bouteilles sous pression, par exemple.

En savoir plus sur les bandes de serrage HY-ROS

Vannes de sectionVannes à boisseau sphérique et vannes coaxiales pour un contrôle précis et une sécurité maximale

Les valves sectionnelles jouent un rôle clé dans les systèmes de protection incendie industriels et mobiles. Elles contrôlent le débit du fluide et, en cas de déclenchement, elles couvrent de manière ciblée la zone d'inondation concernée avec l’agent extincteur.

HYDAC possède plusieurs décennies d’expérience dans ce domaine avec des vannes à boisseau sphérique utilisées depuis plus de 60 ans et des valves coaxiales utilisées avec succès dans toutes sortes d’applications depuis plus de 20 ans. Les deux types de vannes ont été conçus pour garantir une fiabilité maximale, des temps de commutation réduits et des dimensions compactes. Elles permettent un contrôle précis, sûr et efficace des fluides, même dans des conditions d'utilisation extrêmes. C’est ainsi qu'elles contribuent de manière décisive à la sécurité fonctionnelle des systèmes de protection incendie modernes.

Valves sectionnelles pour systèmes de protection incendie : vannes à boisseau sphérique et vannes coaxiales

Robinets à boisseau sphérique HYDAC

Conception robuste pour un niveau maximum de sécurité. Des matériaux de haute qualité et des systèmes d’étanchéité fiables - des robinets à boisseau sphérique à commande manuelle aux solutions de bloc automatiques. 

  • Taille nominale 04 - 150
  • Pression nominale jusqu’à 800 bar
  • Fonction de détente/option de verrouillage
  • Version antistatique et ignifuge

En savoir plus sur les robinets à boisseau sphérique HYDAC

Vannes coaxiales HYDAC

Les vannes CX sont utilisées dans les systèmes de protection incendie pour contrôler et réguler le débit des agents extincteurs. Elles permettent un contrôle précis de l’agent extincteur pour une intervention rapide et efficace en cas d’incendie. Elles combinent deux fonctions dans un seul boîtier : contrôle de l’agent extincteur et surveillance de la pression.

En savoir plus sur les vannes coaxiales HYDAC

HYDAC est votre partenaire pour une technologie de fixation et une gestion des fluides fiables dans les systèmes de protection incendieVos avantages en un coup d’œil

Installation et maintenance simples

Installation et maintenance simples

Nos solutions de fixation pour systèmes de protection incendie permettent une installation aisée ainsi qu’une maintenance simple et rapide des composants correspondants.

Normes de certification internationales

Normes internationales de certification

Nos solutions de gestion des fluides peuvent être certifiées conformément à de nombreuses normes internationales.

Optimisation efficace de l’espace d’installation des systèmes anti-incendie

Optimisation efficace de l’espace d’installation

Nos solutions de fixation compactes et de gestion des fluides pour systèmes de protection incendie exploitent au mieux l’espace disponible grâce à une intégration intelligente des composants.

Téléchargements

Nous travaillerons avec vous pour trouver la solution de fixation idéale !

Nos experts travailleront avec vous pour trouver la solution de fixation optimale pour votre système de protection incendie - sûre, efficace et adaptée à vos besoins.

Contactez nos experts !

Découvrez d’autres articles de magazine

Temps de lecture: 3 minutes |

Toutes les technologies de fixation sont-elles identiquesT ? Pas toujours : HYDAC offre plus qu’une qualité haut de gamme. Nous misons sur une production entièrement automatisée et interne. C’est ce que représente pour nous la promesse « Made in Germany ». Vos avantages sont évidents. Nous livrons rapidement et faisons avancer les développements personnalisés dans les délais les plus courts possibles. Grâce à notre équipe R&D innovante, nous mettons au point des solutions sur mesure qui peuvent être adaptées à votre défi particulier. Ou préférez-vous plutôt notre solution en série optimisée pour l'installation? Nous vous invitons à découvrir et à essayer nos systèmes !