arrière

Solutions HYDAC pour la surveillance de la pression des accumulateurs hydrauliques

1/7 HYDAC p₀‑Guard – EDS 3400

L’EDS 3400 permet de surveiller la pression de précharge (p0) de l’accumulateur et de contrôler la fonction de charge de celui-ci. La pression de précharge de l’accumulateur est surveillée du côté fluide pendant chaque processus d’arrêt (lorsque le côté fluide de l’accumulateur est déchargé).

 

• Facile à installer sur le système hydraulique

• Surveillance du système avec un contrôleur

• Sortie de signal lorsque la pression de précharge (p₀) est trop basse

• Fonction de charge de l’accumulateur intégrée

• Maintenance prédictive


2/7 Système d’intégrité de la vessie HYDAC - BIS

Le système BIS fonctionne du côté gaz de l’accumulateur à vessie. Il détecte le moment où le fluide pénètre dans la vessie et déclenche un signal. Ceci permet de détecter une rupture de la vessie. La température et la pression peuvent également être enregistrées électroniquement (boucle de courant/HART).

 

• La détection d’une vessie défectueuse minimise les temps d’arrêt

• Plus grande fiabilité des processus grâce à une surveillance continue de la p₀ au niveau de l’accumulateur

• Les changements de vessie de l’accumulateur peuvent être planifiés à l’avance

• Surveillance optimisée de l’ensemble du système grâce au traitement des signaux et à l’analyse des erreurs


3/7 Surveillance de la position du piston HYDAC - Laser

Le système de mesure de position linéaire au laser surveille optiquement la position du piston et est monté côté gaz. Son principe de fonctionnement est basé sur la mesure du temps écoulé. Cela implique que le rayon laser atteigne le piston, qu’il soit dévié puis détecté par le capteur. La position du piston, dans l’accumulateur à piston, est calculée sur la base du temps qu’il faut au rayon laser pour terminer son trajet.

 

• Conception compacte et système de mesure sans contact

• Signal de mesure continu sur toute la course du piston

• L'échange et l'étalonnage sont possibles en état de fonctionnement. Aucune décharge d’azote n’est nécessaire

 


4/7 Surveillance de la position du piston HYDAC - HLT

Le système HLT est un système de mesure de position magnétostrictif linéaire. Son principe de fonctionnement est basé sur la mesure du temps écoulé entre des impulsions de courant et de torsion qui sont échangées par induction sans contact entre le point de mesure (= position du piston) et l’électronique.

 

• Signal de mesure continu sur toute la course du piston

• Conception compacte

• Installation centrale (côté huile ou côté gaz)

• Aptitude à être raccordé à tous les systèmes de mesure et tous les systèmes de commande standard (p. ex. commandes API)

• Également disponible en tant que système redondant (SIL2/PLD2)

 


5/7 Surveillance de la position du piston HYDAC - Indication par plaquettes magnétiques HYDAC

Avec indication par plaquettes magnétiques, la position d’un piston s’affiche par des plaquettes rouges/blanches qui sont visibles à l’extérieur. Des composants supplémentaires peuvent également être ajoutés (p. ex. des composants de contrôle des parties du système, des transducteurs, des interrupteurs).

 

• Mesure continue du côté gaz

• Indicateur visuel

 


6/7 Surveillance de la position du piston HYDAC - Interrupteur UP

Les interrupteurs de position du piston détectent la position d’un piston dans un accumulateur à piston à travers la paroi de la chemise cylindrique. L’interrupteur de position du piston peut être monté a posteriori à l’aide d’un collier, sans nécessiter d’autres modifications de l’accumulateur à piston. Le principe de mesure est basé sur la méthode d’écho d’impulsion ultrasonore.

 

• Montage ultérieur facile sur accumulateurs à piston

• Disponible en modèle standard et en modèle adapté aux fluides à haute viscosité

 


7/7 Surveillance de la position du piston HYDAC - Autres systèmes de surveillance

HYDAC propose également d’autres systèmes pour la surveillance de la position du piston, p. ex. des accumulateurs à piston avec un système de mesure de la tension du câble ou un interrupteur de fin de course. Veuillez nous contacter pour de plus amples informations ou pour une consultation personnalisée sans engagement.

La Société HYDAC International GmbH se réserve les copyrights et les droits de propriété industrielle sur le contenu publié ici.