Système de suspension de flèche (BSS) : fonctionnalité et flexibilité combinées dans un design compact
La base d’une suspension de flèche intelligente
Grâce à notre système de suspension breveté, nous proposons une solution unique qui s’adapte avec flexibilité aux exigences de votre machine. Optimisez la suspension de la flèche de votre machine mobile, par exemple une chargeuse sur pneus ou un chariot télescopique, pour une meilleure maniabilité et un confort accru pour le conducteur. Profitez du système de commande intelligent, du chargement et du déchargement de l’accumulateur en fonction des besoins et d’autres avantages.
La suspension de flèche réinventée
Contrairement aux solutions concurrentes, notre système regroupe toutes les fonctions sur une seule vanne, commandée par un signal de courant proportionnel. Cela permet une conception plus compacte, une efficacité accrue et une adaptabilité maximale.
Tout-en-un : toutes les fonctions sur une seule vanne
Solution électro-proportionnelle pour la suspension de la flèche de votre machine
- Conception compacte et économique : notre solution brevetée intègre toutes les fonctions, y compris l’égalisation de la pression, sur une seule vanne.
- Commande intelligente : votre logiciel rend le bloc intelligent – utilisez votre logiciel applicatif (en option : HYDAC Match) pour personnaliser, par exemple, votre stratégie de chargement ou le taux d’amortissement.
- Efficacité : l’accumulateur est chargé et déchargé selon les besoins, ce qui optimise la consommation d’énergie et minimise les travaux de maintenance sur l’accumulateur.
- Sécurité et maniabilité améliorées : l’interaction constante entre la commande principale et la suspension de la flèche de votre machine n’est plus nécessaire.
- Utilisation des capteurs existants : le système de suspension breveté s’intègre parfaitement à l’infrastructure existante de votre machine.
- Évolutivité : utilisez le système de suspension de flèche HYDAC pour une large gamme de tailles de machines.
Amortissement réglable : grâce à la commande proportionnelle, différents modes d’amortissement peuvent être obtenus pour s’adapter aux conditions du terrain.