Systèmes d’entraînement KineSys et contrôleurs d’entraînement
Systèmes d’entraînement modernes et intelligents de HYDAC KineSys : plus d’efficacité et moins de complexité grâce à une conception basée sur les besoins.
9 minutes de temps de lecture
Thèmes et produits Technologie de transmission
Systèmes d’entraînement intelligents de HYDACIngénierie systèmes basée sur les besoins pour votre solution d’entraînement optimale
Une technologie d’entraînement électromécanique et une conception hydraulique à vitesse variable mettent à votre disposition des solutions pionnières pour la majeure partie de vos fonctions. Simples, efficaces, économiques : l’équipe de HYDAC KineSys développe des concepts d’entraînement rationalisés et réalisés sur mesures. Bénéficiez des avantages de notre gamme complète de produits, de nos connaissances et de notre savoir-faire dans de multiples industries et technologies. Créez votre concept d’entraînement personnalisé avec HYDAC !
HYDAC vous guide pour choisir le système d’entraînement répondant à votre besoin, qu’il s’agisse d’un système hydraulique ou d’un système électromécanique#Systèmes d’entraînement #Contrôleurs d’entraînement #Ingénierie systèmes #Entraînement hydraulique
Précision du mouvement ! Lorsqu’il s’agit de systèmes d’entraînement pour vos machines, nous sommes toujours au fait des tous derniers développements et nous serions heureux de partager notre savoir-faire avec vous. Ceci, en particulier, parce beaucoup de choses peuvent désormais être simplifiées, rendues plus efficaces et plus faciles au niveau de la maintenance. Rapprochez-vous de HYDAC. Nous vous aiderons à créer des machines d’avenir.
Notre brochure vous dira exactement comment nous vous apporterons notre aide. En savoir plus maintenant :
Votre centre d’expertise pour systèmes d’entraînement Conseils dans une large gamme de technologies de HYDAC KineSys
Cinématique et systèmes : HYDAC KineSys vous aide à créer des machines d’avenir. L’équipe interdisciplinaire d’ingénieurs en hydraulique, d’ingénieurs en mécanique, d’ingénieurs en électricité et de spécialistes de l’automatisation assemble toutes les pièces du puzzle. Depuis les conseils dans une large gamme de technologies et l’intégration simple d’interfaces entre la mécanique, l’ingénierie électrique et l’hydraulique, jusqu’à la sécurité des personnes, des machines et des produits. Bénéficiez de durées de vie en service plus longues et d’une maintenance réduite, en gardant toujours à l’esprit les solutions respectueuses de l’environnement.
Ce que le service signifie pour nousNous développons votre solution système personnalisée
Nous mettons à votre disposition une expertise adaptée à votre domaine d’activité : HYDAC KineSys développe des solutions systèmes personnalisées, sur la base de composants de haute qualité, d’outils modernes de simulation et d’ingénierie systèmes, et d’une profonde connaissance de tous les types de secteurs de la technologie de l’entraînement. Par le biais d’un interlocuteur à demeure, qui assure la coordination interne, nous vous offrons un soutien permanent et une mise en œuvre rapide.
Notre solution : votre sous-système HYDAC clés en mainsUne valeur cible devient le mouvement réel
Bénéficiez de nos connaissances et de notre savoir-faire dans de multiples industries et technologies. Nous sommes à vos côtés pendant la mise en œuvre et nous sommes particulièrement attentifs aux interfaces. Et ceci jusqu’à ce que tout fonctionne sans heurts.
Donnons du sens à vos fonctions et choisissons ensemble la conception de système répondant à votre besoin.
Bénéficiez des avantages d’une conception de système rationalisée et parfaitement adaptée à votre besoinPlus de fonctionnalité, de fiabilité et de sécurité
La bonne solution vient d’un équilibre entre les différentes fonctionnalités. Une conception de système rationalisée et adaptée à votre application est encore plus importante. Elle vous permet souvent d’obtenir plus de fonctionnalité, de fiabilité et de sécurité, avec moins de composants. De par ses profondes connaissances, ses nombreuses années d’expérience et d’expertise dans de multiples industries, HYDAC est à même de vous aider à choisir votre système d’entraînement optimal :
Technologie d’entraînement électromécanique
Votre système d’entraînement - encore plus simple désormais : faites confiance aux vérins électromécaniques de HYDAC à titre de complément utile ou d’alternative, pour des forces jusqu’à 500 kN.
Conception hydraulique à vitesse variable
L’hydraulique ramenée à l’essentiel : passez d’une configuration système conventionnelle à une configuration système hydraulique à vitesse variable et réalisez d’importantes économies en énergie d’entraînement.
Gamme de produits et services de HYDAC Nous vous aidons à choisir le système répondant à votre besoin. Depuis les produits individuels et les concepts d’entraînement simples jusqu’aux solutions systèmes personnalisées.
Vérins électriques de HYDAC
Pendant toute leur durée de vie en service, les vérins électriques de HYDAC ne demandent aucune maintenance et ils impressionnent par leur mise en service simple grâce à une solution plug and play. Nous vous proposons la solution vous permettant de répondre à vos défis, une solution parfaitement adaptée à vos besoins ̶ depuis les composants simples et l’ingénierie personnalisée jusqu’aux systèmes d’entraînement complets, avec contrôleurs d’entraînement, commande d’axe en boucle fermée et mise en service.
Entraînements hydrauliques à vitesse variable de HYDAC
Les entraînements hydrauliques à vitesse variable KineSys (DVA, abréviation allemande) sont l’exemple parfait de la symbiose entre l’hydraulique et l’électronique. Notre contrôleur d’entraînement intelligent et intégré assure le contrôle en boucle fermée basé sur les besoins et, par conséquent, d’énormes économies d’énergie. Les solutions standard peuvent être combinées avec tout type de modules hydrauliques pour des fonctions de base préconfigurées, y compris capteurs et limitation de pression.
Solutions systèmes personnalisées
HYDAC vous propose des commandes d’entraînement et des commandes par valves dans une solution de sous-système clés en mains, pour des précisions de positionnement hautement dynamiques jusqu’à 10 μm – Le positionnement, la commande et la surveillance deviennent ainsi vraiment simples, même sans systèmes de mesure externes. Grâce à la logique de commande intégrable, vous bénéficiez d’un point de connexion central pour l’énergie et la communication.
FAQ
Qui est HYDAC KineSys ou qu’est-ce que HYDAC KineSys ?
Avec plus de 9 500 collaborateurs répartis dans le monde entier, HYDAC est l’un des fournisseurs leaders dans le domaine de la technologie des fluides, des équipements hydrauliques et électroniques. L’équipe KineSys est votre partenaire pour son expérience et son expertise dans les solutions d’entraînement relatives aux systèmes cinématiques.
D’où vient le nom KineSys ?
Le nom KineSys est basé sur une contraction des mots Kinematics (cinématique) et System (système).
Qu’entend-on par entraînements à vitesse variable ?
Les entraînements à vitesse variable KineSys (DVA, abréviation allemande) sont l’exemple parfait de la symbiose entre l’hydraulique et l’électronique. Grâce au contrôle en boucle fermé intégré, le moteur d’entraînement peut être réglé conformément aux exigences. Il en résulte un important potentiel d’économies d’énergie car l’énergie n’est mise à disposition que si elle est réellement nécessaire. Des économies d’énergie jusqu’à 70 % sont possibles, en fonction du cycle machine. L’ajustement de la solution KineSys, optimisée en fonction de l’état, réduit la dissipation de puissance à un minimum. Il réduit aussi considérablement la complexité du côté hydraulique.
Vérins électriques : de quoi s’agit-il ?
Les vérins électriques de HYDAC (HEZ) étant faciles à intégrer et ne nécessitant pas de maintenance, ils permettent une mise en œuvre simple de mouvements linéaires. Le fonctionnement du vérin HEZ est basé sur la configuration suivante :
Un (moto)réducteur entraîne la broche par le biais un accouplement monté dans le logement de palier, via des roulements à billes. L’écrou fileté transforme le mouvement de rotation de la broche en un mouvement linéaire car le logement de l’écrou est immobilisé en rotation par des guides de paliers lisses. La tige de piston est entraînée par la connexion avec le logement de l’écrou. Le sens de rotation du moteur provoque par conséquent la sortie ou la rentrée de la tige de piston. La vitesse de rotation de la broche et le pas du filetage déterminent la vitesse de translation. L’intérieur du vérin électrique de HYDAC est protégé contre les influences environnementales par un système d’étanchéité. Pour fixer l’ensemble, il est prévu par exemple un support pivotant sur le logement de palier et un embout à rotule sur la tige de piston.
Qu’est-ce qu’une centrale CO₃ ?
Basée sur un entraînement à vitesse variable et sur une intégration complète de l’inverseur de fréquence et du système de refroidissement, la centrale CO3 est une unité d’alimentation hydraulique compacte très peu coûteuse. Les principaux domaines d’application de cette solution plug and play sont les machines-outils et, en particulier, les tours.
Pourquoi les entraînements à vitesse variable sont-ils considérés comme étant particulièrement efficaces énergétiquement et silencieux ?
Les entraînements à vitesse variable sont considérés comme étant particulièrement efficaces énergétiquement et silencieux parce que la puissance hydraulique et le débit requis (et, par conséquent, la puissance électrique) sont fournis au consommateur en fonction de son besoin. Le débit hydraulique et la vitesse de rotation du moteur chutent, et le niveau de bruit du ventilateur et de la pompe hydraulique est minimisé. Lorsque l’on n’a pas besoin de puissance, la transmission peut même être entièrement arrêtée. Cela signifie qu’un entraînement à vitesse variable est beaucoup plus silencieux et efficace énergétiquement que les entraînements conventionnels avec vitesse moteur constante.
Pourquoi les vérins électriques sont-ils considérés comme étant respectueux de l’environnement ?
Les vérins électriques (HEZ) sont des « axes indépendants ». Le risque de fuites nuisibles pour l’environnement est éliminé. Contrairement à un système hydraulique, il n’y a pas d’huile prélevée d’un réservoir et amenée aux vérins hydrauliques par le biais de tous les types de composants possibles. Un HEZ n’utilise pas de « milieu » fluide pour transmettre la force. Cette fonction est assurée par le moteur, la transmission et la broche. Le mouvement de rotation du moteur est transformé en un mouvement linéaire. Seule une lubrification à la graisse est nécessaire pour protéger les composants et réduire le frottement interne. L’utilisation de vérins électriques permet d’empêcher de porter atteinte à l’environnement.
Comment les solutions HYDAC KineSys contribuent-elles à augmenter la durabilité ?
L’hydraulique à vitesse variable permet de réduire la puissance d’entraînement, les émissions sonores, la taille des réservoirs et la fréquence de maintenance, ce qui aide à économiser encore plus de ressources lors du fonctionnement du système.
Lorsque l’on utilise des vérins électromécaniques, il n’est plus nécessaire d’utiliser de l’huile à titre de fluide de fonctionnement : le potentiel de contamination diminue encore.
HYDAC KineSys a également pour but de ramener les précieux matériaux dans le cycle d’utilisation. Notre capot pour la centrale CO3 est fabriqué avec les restes d’un film de conditionnement contenant de l’aluminium, lesquels seraient sinon brûlés, par exemple.
Comment les solutions systèmes de HYDAC KineSys augmentent-elles les performances ?
Les vérins électromécaniques et hydrauliques à vitesse variable sont ajustés de façon efficace sur les processus et ils contribuent à augmenter les performances. Il en résulte une réduction de la complexité et une augmentation de la fonctionnalité.
Dans quelle mesure les systèmes d’entraînement HYDAC KineSys contribuent-ils à augmenter l’efficacité ?
Les systèmes d’entraînement électromécaniques et hydrauliques sont adaptés aux fonctionnalités de l’application. Le besoin en énergie est ajusté avec précision sur le cycle requis. C’est la façon dont la puissance d’entraînement est fournie, en fonction du besoin. La perte de puissance sensiblement plus faible signifie que le refroidissement de l’huile hydraulique n’est souvent plus nécessaire. L’effet qui en résulte est double. Moins d’énergie est nécessaire pour l’entraînement hydraulique d’une part et, d’autre part, il n’y a plus besoin d’énergie pour le refroidissement.
Comment HYDAC KineSys est-il lié à la gestion thermique ?
En passant du contrôle par résistance à l’hydraulique à déplacement contrôlé (hydraulique à vitesse variable), le refroidissement peut être laissé de côté dans de nombreux cas car l’apport de chaleur au système est sensiblement moins important. Les vérins d’entraînement électromécaniques ne nécessitent pas de refroidissement complémentaire.
Quelle est la contribution apportée par HYDAC KineSys en termes de numérisation et de logiciels ?
Le contrôleur d’entraînement fait office de point de connexion central pour l’énergie et la communication, et il permet le contrôle, le contrôle en boucle fermée, la surveillance et le contrôle à distance du système d’entraînement. En outre, l’astucieuse combinaison du contrôleur d’entraînement et du logiciel permet de surveiller clairement le processus de production jusqu’au niveau composants et de l’enregistrer à des fins de qualité.