Szűrőrendszerek
FluMoS Light FluidMonitoring szoftver
A FluMoS Light FluidMonitoring szoftver egy szoftver a HYDAC folyadékszenzorok adatainak beolvasására, megjelenítésére és szerkesztésére. Lehetővé teszi 3 szenzor egyidejű csatlakoztatását.
A FluMoS Light a legújabb generációs HSI interfész szenzorokkal (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) és a HSI interfész nélküli szenzorokkal (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000) együtt használható.
A FluMoS Light szoftver a következőkre használható:
- A mért értékek online megjelenítése a számítógépen táblázatos és grafikus formátumban
- Naplófájlok tárolása merevlemezeken
- Naplófájlok megjelenítése merevlemezekről/floppy lemezekről és mentésük grafikus fájlként
- Mentett naplófájlok feldolgozása, pl. Microsoft Excel-lel
Alkalmazások:
- A szenzoradatok távfelügyelete
- Állapot alapú karbantartás
FluMoS Mobile FluidMonitoring szoftver
HYDAC FluMoS Mobile for Android – hozzáférése a HYDAC FluidControl egységeihez
Töltse le a folyadékállapot-felügyeleti mérési adatait Android-eszközére!
A FluMoS Mobile egy eszköz az FCU 1000 FluidControl Unit és az SMU 1200 SensorMonitoring Unit mérési adatainak megjelenítésére és letöltésére Android-eszközödre.
A FluMoS Mobile jellemzői
- Táblázatos formátumban jeleníti meg az FCU 1000 FluidControl Unit aktuális mérési értékeit (szilárdrészecske-szennyezettség, víz telítettség és hőmérséklet)
- Grafikon formátumban jeleníti meg az FCU 1000 FluidControl Unit mérési értékeinek alakulását (szilárdrészecske-szennyezettség, víztelítettség és hőmérséklet) (mérési csatornánként egy grafikon)
- .dat formátumú naplófájlok szelektív letöltése az FCU 1000 vagy SMU 1200 belső memóriájából Android-eszközére
- Mérési adatok online tárolása Android-eszközén (az utódverzióval lehetséges)
A .dat fájlokat könnyedén továbbíthatja e-mailben más eszközökre, például számítógépre.
A fájlok ezután feldolgozhatók a FluMoS-ban.
Funkciómodulok és CS 1000 ContaminationSensor programozási segédlet
Az alább látható programozási segédletet kínáljuk a CS 1000 ContaminationSensor Siemens S7-300 / S7-400 vezérlőkbe való integrálásához. Ez ingyenesen letölthető.
Funkciómodulokból és programozási utasításokból áll
Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE
Function modules CS1000 Siemens S7-300-400 EN
Folyadéktechnológia
Embedded Board Configurator
Az Embedded Board Configurator grafikus szoftvereszköz lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kommunikáljon a D és P sorozatú HYDAC proporcionális szelepek fedélzeti elektronikájával (OBE), és paraméterezze azokat. Ezeket a sorozatokat a fekete színű elektronikai házról lehet felismerni.
Különböző értékek valós időben monitorozhatók, a belső paraméterek megtekinthetők és módosíthatók.
A szoftver lehetővé teszi a paraméterek mentését és importálását is a gyors csere és a rendszerindítási idő csökkentése érdekében.
HYDAC OBE szervizeszköz
A HYDAC OBE szervizeszköz grafikus szoftvereszköz lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kommunikáljon az A sorozatú HYDAC proporcionális szelepek fedélzeti elektronikájával (OBE), és paraméterezze azokat. Ezeket a sorozatokat az alumínium színű elektronikai házról lehet felismerni.
Különböző értékek valós időben monitorozhatók, a belső paraméterek megtekinthetők és módosíthatók.
A szoftver lehetővé teszi a paraméterek mentését és importálását is a gyors csere és a rendszerindítási idő csökkentése érdekében.
OBE belső vezérlőprogram
Az OBE belső vezérlőprogram lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy meglévő A sorozatú szelepet a legújabb vezérlőprogram-verzióra frissítsen. Ezeket a sorozatokat az alumínium színű elektronikai házról lehet felismerni.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy mind az OBE szervizeszköz, mind a szelep vezérlőprogramja naprakész a szelep paraméterezéséhez.
Rendszertervezés
EHCD vezérlőmodul paraméterező szoftver
Szoftverünk lehetővé teszi a digitális EHCD vezérlőmodulok egyszerű és egyértelmű paraméterezését PC-n vagy notebookon keresztül.
A legfontosabb funkciók egy pillantásra:
- A modul nevének automatikus felismerése és megjelenítése a felület megnyitásakor
- Paraméterbevitel, távvezérlés és folyamatadat-monitor egyidejű kijelzése és kezelése – nincs szükség ablakváltásra
- Továbbfejlesztett oszcilloszkóp a folyamatadatok megjelenítéséhez és rögzítéséhez
- Windows 11-re optimalizálva, visszafelé kompatibilis a régebbi verziókkal
- Az eszközök egyszerű és áttekinthető kezelése PC-n/notebookon keresztül
- A folyamatváltozók értékelése működés közben
- Állapotinformációk megjelenítése
- Intuitív kezelés – gyors elsajátítás anélkül, hogy hosszasan kellene olvasni a kézikönyvet
A korábbi, 3.6 -os verzió továbbra is letölthető, de már nem támogatott.
KineSys
HYDAC frekvenciaváltó – Szekrénybe szerelhető HFI-CM
A nagy teljesítményű HFI-CM-Startup PC-szoftver (HYDAC frekvenciaváltó – szekrénybe szerelhető) számos lehetőséget kínál a KineSys hajtásrendszerek gyors üzembe helyezésére és optimalizálására.
A hajtások grafikus támogatásával ellátott, párbeszédvezérelt üzembe helyezés jelentősen leegyszerűsíti az elektromechanikus vagy hidraulikus rendszer konfigurálását. A motor paraméterezése az elektronikus típustábla segítségével történik.
Egy üzembe helyezési fájl használható sorozatos üzembe helyezés végrehajtására. Ez jelentős időmegtakarítást eredményez sorozatprojektek esetén. A szoftvert praktikus és intuitív diagnosztikai eszközök egészítik ki.
HYDAC frekvenciaváltó – Motorra szerelhető HFI-MM
A HMM Start-Up (c) PC szoftver intuitív felhasználói felületének köszönhetően rendkívül felhasználóbarát, így tökéletes interfész a HYDAC KineSys hajtásrendszeréhez.
A szoftver lehetővé teszi az elektromechanikus vagy hidraulikus rendszer gyors és egyszerű paraméterezését. Az integrált oszcilloszkóp funkcióval megjeleníthetők az üzemi adatok és a mérési adatok, valamint ellenőrizhetők a beállítások.
Az automatikus motorazonosítás, a paraméterek előbeállítása és az egyéni tényleges érték kijelzése automatizálja és felgyorsítja az alkalmazás üzembe helyezését.
HYDAC frekvenciaváltó – Falra szerelhető HFI-WM
A HFI-WM (HYDAC frekvenciaváltó – falra szerelhető) hajtásszabályozó egy frekvenciaváltó háromfázisú aszinkron motorok fordulatszám-szabályozására.
Aszinkron motorok fordulatszámának szabályozására használják. Itt kapcsolószekrény telepítése szükséges.
Ez a hajtásszabályozó akár 250 kW teljesítményosztályban is elérhető
Elektronika
HMG 4000 vezérlőprogram, felhasználói kézikönyv, USB-illesztőprogram, PC szoftver
HEWIN – a HMGWIN szoftverünk utódja új funkciókkal
- A HMG 4000 aktuális mért értékeinek konfigurálása és megjelenítése
- A HMG 4000 mérési adatainak rögzítése, megjelenítése, elemzése és szerkesztése
- CAN szimbólumfájlok olvasása, létrehozása és szerkesztése a HMG 4000-ben vagy a CAN-Traceben való használatra
- CAN-Trace: CAN üzenetek olvasása, megjelenítése és tárolása
- IO-Link Trace: IO-Link folyamatadatok olvasása, megjelenítése és tárolása
- CANopen, CAN SAE J1939 vagy IO-Link interfésszel rendelkező HYDAC eszközök olvasása és paraméterezése
A HMGWin-2 korábbi verziója továbbra is letölthető, de már nem támogatott.
HMGWin V04 szoftver letöltése DE/EN/FR
HMG 4000 Notice d'utilisation FR
HMG 2500 / 30x0 PC szoftver
Ez a szoftver lehetővé teszi a HMG 2500 / 30x0 eszközökkel rögzített görbék és naplók kényelmes és egyszerű elemzését és archiválását, valamint szükség esetén az adatok exportálását más PC-s programokba való integráláshoz.
Ezenkívül a HMG 2500 / 30x0 készülék közvetlenül számítógépről is működtethető. Az alapbeállítások meghatározhatók, a mérések online indíthatók és közvetlenül megjeleníthetők, például egy számítógép képernyőjén, ahogy a mérési görbe halad.
HMG 2500 vezérlőprogram, felhasználói kézikönyv
HMG 3010 vezérlőprogram, felhasználói kézikönyv
HMG 3000 vezérlőprogram, felhasználói kézikönyv
CMWIN PC szoftver
- A mért adatok PC-n történő utólagos kiértékeléséhez a CMU 1000-rel kompatibilis HYDAC CMWIN V03 szoftver áll rendelkezésre.
- A CMWIN V03 PC szoftver fő eleme a CM Editor. Ez különféle IEC 61131 alapú eszközöket
és funkciókat biztosít a CMU 1000 felhasználói programjainak tervezéséhez, integrálásához és teszteléséhez. - A CMWIN lehetővé teszi a HYDAC állapotfelügyeleti érzékelők kiolvasását, konfigurálását és paraméterezését a HMG 510-zel kombinálva.
CMU 1000 vezérlőprogram, felhasználói kézikönyv
HMG / CMU USB-illesztőprogram
Amikor először csatlakoztat egy HYDAC mérőeszközt a számítógéphez, először telepítenie kell a szükséges USB-illesztőprogramot.
Az illesztőprogram a mellékelt CD-ROM-on is megtalálható.
HMG 3000
HE Virtual Comport Driver
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win2K
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
Mérőeszköz frissítése USB 3.0-val való használatra
Abban az esetben, ha csatlakozási problémák merülnek fel egy HYDAC mérőeszköz (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000) USB 3.0-n keresztüli PC-hez csatlakoztatásakor, frissítenie kell az illesztőprogramot.
USB3 frissítés letöltése
USB 3.0 Update Anleitung DE
USB 3.0 Update Instructions EN
ZBE P1-WIN PC szoftver
Programozható HYDAC nyomáskapcsolók és HYDAC IO-Link érzékelők programozásához és paraméterezéséhez.
A ZBE P1-WIN PC szoftver csak a HYDAC ZBE P1 programozó adapterrel használható.