Az Ön fejlesztő partnere az elektromos mobilgépekhezGyorsan elérheti céljait az előre hitelesített rendszerekkel és a kipróbált komponensekkel
Ha az emobilitásra gondol, egyenesen az autóiparra jut? Akkor figyelmen kívül hagyja a villamosításban rejlő lehetőségeket: az EU teljes üvegházhatású kibocsátásának 25%-a miatt a közlekedésre különösen szigorú irányelvek vonatkoznak. Ide tartoznak a haszongépjárművek és mobil gépek, valamint az autók. A kompakt építőipari gépek számára előnyös a villamosítás, különösen a városi területeken. De a nagy, erős gépek is elektromossá válnak, akár a bányászatban, akár a repülőtereken.
A HYDAC az emobilitás innovatív megoldásaival elkíséri Önt a zéró károsanyag-kibocsátás felé vezető úton: sok éves tapasztalattal és a géparchitektúrák széleskörű ismeretével az Ön professzionális fejlesztő partnere vagyunk az elektromos gépek terén. Szakértőink felmérik az Ön kihívásait, és olyan igényalapú megoldásokat kínálnak, amelyek ma és a jövőben is beváltak – az alkatrészektől és alrendszerektől a teljes sorozatfejlesztésig.
Fedezze fel elektromos hajtásaink és akkumulátorrendszereink kínálatát
Kezdjük ott, ahol a villamosítás kezdődik. Energiával. Mert minden elektromos gépnél a fő alkotóelemeken van a hangsúly: a robusztus akkumulátoron és a hatékony hajtáson. A megoldást a HYDAC csoporthoz tartozó INVENOX-szal együttműködve tudjuk Önnek ajánlani – a közösen kifejlesztett lítium-ion akkumulátor rendszer kiemelkedő energiasűrűséggel rendelkezik a magas szintű funkcióintegrációval és a kompakt elrendezéssel. akkumulátor cellák. Egy másik HYDAC cég is nagy jelentőséggel bír: az ENGIRO. A rendkívül hatékony, innovatív elektromos hajtások és hajtáslánc-megoldások technológiai vezető vállalataként választ kínálunk a gyorsan változó világunk megterhelő környezeti kihívásaira.
Próbált és tesztelt: fedezze fel elektromos hajtásaink és akkumulátorrendszereink kínálatát
ENGIRO elektromos hajtások
Koncentrált teljesítmény többféle méretben: a HYDAC cégcsoport hajtás specialistájaként az ENGIRO rendkívül hatékony villamos motorok és generátorok széles választékát kínálja Önnek. Nagy teljesítmény- és nyomatéksűrűség-el, valamint robusztus kialakítással az 5-400 kW hajtási teljesítmény tartományban. Számítson alkalmazási szakértelmünkre: Több mint 4000 értékesített motorral, villamos motorjaink már 2018 óta sikeresen használhatók.
INVENOX akkumulátorrendszerek
Rugalmas és robusztus – kompakt kialakításukkal a HYDAC és az Invenox fejlett akkumulátor rendszerei ideálisak a mobil gépekhez. Komplett kulcsrakész rendszereket kínálunk integrált BMS-ekkel és PDU-kkal. Különlegesség: a szabadalmaztatott és újrahasznosítás-orientált érintkezőrendszer, amely közvetlenül ott hűt, ahol a legfontosabb – a cellában.
HYDAC áramelosztó egységek
Használja a HYDAC testreszabott áramelosztó egységét a sokoldalú rendszeréhez: legyen az alacsony vagy nagyfeszültségű – szakértőink személyre szabott tervezéssel tökéletesen hozzáigazítják a HYDAC PDU-t az Ön igényeihez. A hangsúly az alkatrészek és kábelek méretén van, hogy optimálisan kihasználja a gép beépítési helyét.
Vezérléstechnika, szoftver- és rendszerintegráció
A növekvő irányelvek és jogszabályok miatt a mobil gépek villamosítása már nem csak opcionális. Fokozatosan szabványossá válik. De az elektromos architektúrák összetettek – és a bonyolultság egyre növekszik. Itt különösen fontos az összes komponens és interface-ek optimális kölcsönhatása. Ez még magasabb követelményeket támaszt a rendszertervezéssel és -integrációval szemben. Célunk: lehetővé tenni ügyfeleink számára, hogy lerövidítsék fejlesztési idejüket. Megoldásunk: szabványosítás és modularizálás. A funkcionális és elektromos biztonság terén szerzett szaktudással mi vagyunk a megfelelő partner az elektromos gépek szoftverfejlesztésében és rendszerfejlesztésében.
Takarítson meg fejlesztési időt az előre validált rendszerekkel – fedezze fel megoldásainkat
HYDAC villamosító készletek
Az előre validált rendszerek csökkentik a bonyolultságot – időt takaríthat meg az elektromos gép fejlesztése során. Ezért kínálunk átfogó villamosítási készleteket. A teljes megoldás az egységes diagnosztikai felület mellett minden alapvető funkciót biztosít. Az akkumulátor rendszerektől és az elektromos hajtásegységektől a szabványos szoftverrel és ventilátorokkal ellátott vezérlőkig – kérjen tanácsot szakértőinktől az optimális rendszerhez.
HYDAC szoftvermodulok és könyvtárak
Tesztelt, tanúsított és dokumentált könyvtáraink leegyszerűsítik szoftverfejlesztését. Ezzel megtakaríthatja az egységek tesztjeit, a dokumentációt és az egyes modulok időigényes tanúsítását – válasszon különféle beágyazott eszköztáraink közül a gépe funkcióihoz: legyen szó általános eszköztárakról, alrendszerei funkcionális eszköztárairól vagy protokollfunkciók egyszerű hozzáadásához szükséges protokoll eszköztárakról.
A HYDAC MATCH fejlesztői környezete
TÜV-tanúsítvánnyal rendelkező szoftvercsomagunk a mobil gépek vezérlőszoftvereinek fejlesztéséhez és karbantartásához: a HYDAC MATCH tökéletesen összehangolt megoldásokat kínál a gép teljes életciklusa alatt, és lehetővé teszi a biztonsági funkciók gyors megvalósítását. A fő jellemző: a MATCH segítségével a funkcionális biztonság szempontjait a kezdetektől fogva integrálhatja vezérlőrendszerei fejlesztésébe.
HYDAC vezérlők, HMI-k és telematika
Erőteljes, biztonságos és megbízható: Az összetett gépfunkciókkal az adatigény is megnő. A HYDAC ideális platformot kínál mindenféle követelményhez és alkalmazáshoz. A kijelzőn keresztül programozható vezérlőktől az egyszerű kezelés érdekében az igény szerinti telematikai egységekig. Használja ki fejlett kapcsolódási megoldásaink előnyeit, hogy maximális biztonságot és könnyű kezelhetőséget biztosítson gépeiben.
Hőgazdálkodás
Az igényalapú hőgazdálkodás alapvető fontosságú az elektromos gépeknél. A villamosítással azonban a kibocsátott hő és a mobil gépekben szükséges hő közötti kölcsönhatás ma minden eddiginél bonyolultabb. Intelligens rendszereink javítják a könnyű kezelhetőséget, a hatótávolságot és a termelékenységet. Rövidítse le a töltési idejét az akkumulátor hatékony hűtésével, vagy hosszabbítsa meg az élettartamot alacsony hőterhelés mellett. Az Ön járművében szerzett kiterjedt rendszer-szakértelemmel a HYDAC átfogó hőgazdálkodási megoldásokat kínál az elektromos hajtás alkatrészei számára.
Egyedi igényeire szabva: tudjon meg többet széles termékkínálatunkról
HYDAC hűtés elektromos hajtásokhoz
Legyen szó hűtőről, hűtőrendszerről vagy egyedi fejlesztésről: a HYDAC az optimális hűtési megoldást kínálja az elektromos hajtásokhoz és a teljesítmény elektronikához. Kifejezetten mobil alkalmazásokhoz kifejlesztett kulcsrakész rendszereket biztosítunk Önnek. A súlyra optimalizált, helytakarékos és szennyeződésálló megoldásokra összpontosítunk kompakt kialakítással és egyszerű telepítéssel.
Hőgazdálkodás lítium-ion akkumulátorokhoz
Energiahatékony és robusztus – szakértőink Önnel együttműködve kidolgozzák a legjobb megoldást az akkumulátor hőgazdálkodására, a rendelkezésre álló helyhez igazítva. Ennek az az oka, hogy aktív hűtésre van szükség a folyamatos terhelés alatti túlmelegedés megelőzése és a gyors töltés érdekében. HYDAC mobil hűtőegységeinkkel állandó hőmérsékleti szintet tudunk biztosítani.
Teljes körű jármű megoldások
Fejlesztőpartner és rendszerszolgáltató az elektromos gépek minden hűtési és hőmérséklet-szabályozási feladatához: a hatékony hőgazdálkodás biztosítja, hogy elektromos gépei tovább menjenek és tovább működjenek. A HYDAC átfogó hőgazdálkodási megoldásokat kínál Önnek – a szakértelmet innovatív komponensekkel egyesítjük, hogy megtaláljuk az optimális rendszert az adott hűtési feladathoz.
Energiahatékony gépfunkciók
Optimalizálja gépe hatékonyságát: a mobil gépek villamosításával egyre nagyobb hangsúlyt kap a teljes hajtáslánc hatékonysága. A rendkívül hatékony elektromos alkatrészek beépítésével a hidraulika felelős az energiaveszteségek nagy részéért. Hogyan lehet kihasználni a robusztus és kompakt hidraulika erősségeit, miközben növeli hatékonyságukat a hajtásláncban? Okos megoldásokkal és optimalizálási koncepciókkal, amelyeket szakértőink a géptől és a teljesítményosztálytól függetlenül dolgoznak ki. Milyen kihívással néz szembe? Forduljon hozzánk most, hogy tájékozódjon rendszere optimalizálási lehetőségeiről
Optimalizálja gépe hatékonyságát – a HYDAC termékcsaláddal
HYDAC elektrohidraulikus szivattyúhajtások
A HYDAC E-Pump változó fordulatszámú hajtással rendelkező aggregátok sorozata. Decentralizált, önálló megoldást kínál a hidraulikus működtetők egyedi és az Ön igényei szerinti ellátásához. Számos szivattyú hajtható rugalmasan, széles fordulatszám-tartományban. Előny: az integrált belső fogaskerekes szivattyúk jelentősen csökkentik a zajkibocsátást.
HYDAC komponensek a hatékony hidraulikus rendszerekhez
Fedezze fel a gépe funkcióiban rejlő megtakarítási lehetőségeket: az alkatrészfejlesztés terén szerzett több évtizedes tapasztalatával a HYDAC a hatékony hajtásrendszerek megbízható partnerévé vált. Bízzon kipróbált és tesztelt hidraulikus termékeinkben elektromos gépeihez – az olajmentes fő elővezérlő szelepektől az aggregátokig és a terheléskiegyenlítő hengerekig. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel személyre szabott megoldásért.
HYDAC HEZ elektromechanikus működtetők
Hatékony, nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő: a mobilalkalmazások funkcióihoz, különösen az akkumulátoros elektromos járművekhez, elektromechanikus működtetőinkkel megtalálja az optimális megoldást. Különleges jellemző: az energiaigény pontosan a kívánt ciklushoz igazodik, és alkalmazkodik az alkalmazás funkcióihoz. Fedezze fel most a HEZ elektromos henger sorozat elektromechanikus működtetőit.