Nő és férfi munkaruhában egy építkezésen, a háttérben kotrógépekkel.

Intelligens vezérléstechnikai termékek és rendszerek A mobil gépek és ipari rendszerek új generációjához

A precíz és megbízható vezérlés elengedhetetlen a folyamatok sikeréhez: alkatrészeink és rendszereink széles választéka megoldást kínál az Ön egyedi igényeire. 

Ismerje meg termékeinket részletesen most.

Precíz technológia a maximális teljesítményértA HYDAC testreszabott vezérléstechnikai megoldásaival

Akár a gyártásról, akár a logisztikáról, akár az energiaellátásról van szó – a vezérlőrendszerek optimalizálják a folyamatokat, csökkentik az emberi hibákat és lehetővé teszik a folyamatos felügyeletet. Az olyan előnyök, mint a megnövekedett termelékenység, a jobb termékminőség, a nagyobb energiahatékonyság és a fokozott biztonság, a vezérléstechnikát az Ipar 4.0 nélkülözhetetlen részévé teszik.

Az alkatrészektől a komplex vezérlőrendszerekig: vezérléstechnikai szakértőként átfogó választékot kínálunk vezérlőegységekből, kijelzőkből, szelepekből, vezérlőblokkokból, golyóscsapokból, valamint mérés- és elemzéstechnikából a legkülönbözőbb iparágak számára. Profitáljon sokéves tapasztalatunkból és szakértelmünkből, amelyet az Ön egyedi igényeire szabott rendszermegoldások fejlesztésében szereztünk.

Szeretne rendszeresen értesülni a vezérléstechnika legújabb fejleményeiről és trendjeiről? Akkor iratkozzon fel hírlevelünkre most, és maradjon naprakész!

Iratkozzon fel hírlevelünkre most

Online eszközök: hidraulika és szűrés

Szelepválasztó

Találja meg a vezérlőrendszeréhez megfelelő szelepet a választóinkkal

Találja meg a megfelelő szelepet

Az Ön előnyei

Icon Bausteine für modulare Steuerungssysteme

Modularitás

Moduláris vezérlőrendszereink rugalmasan testreszabhatók az Ön egyedi igényeihez, valamint gyors és egyszerű telepítést tesznek lehetővé.
 

Icon kompaktes Design für wertvolle Bauraumoptimierung

Kompakt kialakítás

Takarítson meg értékes telepítési helyet vezérléstechnikai megoldásainkkal, amelyek rendkívül kompakt kialakításukkal lenyűgözőek.

Icon Robust & Sicher für höchste Sicherheitsstandards.

Robusztus és biztonságos

Minden termékünk megfelel a legmagasabb biztonsági előírásoknak, és hosszú élettartamra terveztük.

Szakterületeink

Magas szintű saját gyártás

Míg a beszállítóknak a kritikus gyártási folyamatok vagy alkatrészek tekintetében harmadik féltől származó szolgáltatókra kell támaszkodniuk, a HYDAC minden releváns folyamatot és folyamatfejlesztést házon belül tud alkalmazni, a mechanikai megmunkálástól, a fröccsöntésen, a felületkezelésen és a mágnesszelep gyártásán tú az elektronikus alkatrészekig, szoftverekig és a teljesen automatizált összeszerelésig. Ez egy értékes új szabadságszintet teremt, amely nagyfokú rugalmasságot biztosít a termékfejlesztésben. Ez azért van, mert az alkalmazásspecifikus és funkcióspecifikus tervezés a célunk, különösen ott, ahol a géparchitektúrák egyre összetettebbekké válnak.

Fejlesztési szakértelem

Profitáljon Ön is a helytakarékos alkatrészeink és vezérlőrendszereink hidraulikus szakértelméből és magas integritásából. Alkalmazásspecifikus szakértői ismereteink lehetővé teszik számunkra, hogy holisztikus képet kapjunk járművéről és gépéről, és rendszereit az Ön konkrét alkalmazásaihoz igazítsuk. Legyen szó szelepekről, érzékelőkről, vezérlőblokkokról vagy golyóscsapokról – meghallgatjuk Önt, és Önnel együttműködve megtaláljuk a megfelelő megoldást. Bízzon sokéves tapasztalatunkban, és dolgozzon velünk együtt, hogy gépeit hatékonyabbá, erősebbé és jövőbiztosabbá tegyük.

Funkcionális biztonság

A HYDAC széles választékban kínál tanúsított alkatrészeket gépe funkcionális biztonsága érdekében. A szelepektől, érzékelőkön és vezérlőblokkokon át a gömbcsapokig – termékeink megfelelnek a legmagasabb biztonsági követelményeknek. Ez azt jelenti, hogy hozzájárulnak a gépek, a környezet és az emberek védelméhez. A HYDAC segítségével egy olyan rendszerarchitektúrára támaszkodhat, amely maximális megbízhatóságot és a biztonsággal kapcsolatos hibák korai felismerését teszi lehetővé. A szigorú törvények és az új technológiák innovatív megoldásokat igényelnek – a biztonságtechnológia területén szerzett sokéves tapasztalatunk és szakértelmünk biztosítja, hogy az Ön követelményei megfelelő és jövőorientált módon valósuljanak meg.

Piacok és iparágak

Megoldások mezőgazdasági és erdészeti gépekhez

Tudjon meg többet

Megoldások kommunális gépekhez

Tudjon meg többet

Emelés & anyagmozgatás

Tudjon meg többet

Szerszámgépek

Tudjon meg többet

Tartsa naprakészen a vezérléstechnika világát HYDAC hírlevelünkkel!

A vezérléstechnika világa rohamosan fejlődik. Új technológiák, innovatív megoldások és úttörő trendek jellemzik az iparágat. Hírlevelünk új ismereteket nyújt a vezérléstechnika világából.

Iratkozzon fel hírlevelünkre most