A jövőbiztos erdészeti és mezőgazdasági gépekkel szemben támasztott követelmények A HYDAC tökéletesen az Ön igényeihez szabott rendszereket kínál
Erőforrások megőrzése
Legyen szó az éghajlatváltozásról, az erőforrások hiányáról vagy az inflációról – az erőforrások megőrzése a mezőgazdasági és az erdészeti technológia élvonalába tartozik. Mert a vállalati környezetvédelmi intézkedések nem csak az irányelveknek és előírásoknak felelnek meg. Alacsonyabb költségekhez is vezetnek. Legyen szó agilis kormányrendszerről, robusztus rögzítésvezérlésről vagy precíz gépvezérlésről – támaszkodjon okos HYDAC megoldásainkra az erőforrások kímélése érdekében.
Precíziós gazdálkodás
Mezőgazdaság 4.0: a kifinomult működési funkciók növelik a hozamot és biztosítják, hogy a növényvédő szereket takarékosan használják fel. Ehhez támaszkodhat az érzékelők, a nyílt hurkú vezérléstechnika, a zárt hurkú vezérléstechnika és a szoftveripar innovációinkra. Rendszermegoldásaink lehetővé teszik a szántóföldek és termőföldek célzott és igény szerinti kezelését.
Energiahatékonyság
A világ népessége növekszik, és ezzel együtt az erőforrások iránti kereslet is. Mert miközben a hozamoknak növekedniük kell, a kibocsátásnak csökkennie kell – ne válasszon a fenntarthatóság és a termelékenység között: fedezze fel energiahatékonysági potenciálját a HYDAC segítségével. Olyan innovatív komponenseket és rendszereket kínálunk, amelyek csökkentik CO2-kibocsátását anélkül, hogy a teljesítményben kompromisszumot kellene kötniük. Kérjen tanácsot szakértőinktől most.
Az Ön igényeire szabott megoldások széles választékaFejlesztő partnerként az Ön kihívásaira összpontosítunk
Rendszermegoldások, amelyek kiállják az idő próbáját: a mezőgazdasági és erdészeti gépek szakértőjeként segíthetünk Önnek a helyi követelményekhez igazodó, élvonalbeli gépek fejlesztésében.
Elektrohidraulikus alrendszerek
Legyen szó esőről, hóról vagy egyenetlen terepről: csak az intelligens vezérléstechnikájával lehet a mezőgazdasági és erdészeti gépeket a legkedvezőtlenebb körülmények között is jól irányítani a talaj károsítása nélkül. A mobil járművek géparchitektúrájával kapcsolatos ismereteinknek köszönhetően tudunk segíteni Önnek egy erőforrás-takarékos, kényelmes és precíz gép kifejlesztésében. Az okos szimulációs modellek és a gépével végzett intenzív tesztelés kombinációjának köszönhetően tökéletesen összehangolt rendszerkomponenseket kínálunk.
Érje el gyorsabban a piaci bevezetést az előre kifejlesztett alrendszerekkel: fedezze fel rendszereink kínálatát most
HYDAC Ground Control gémvezérlés
Takarékoskodjon a műtrágyákkal és növényvédő szerekkel: a HYDAC tökéletes megoldást kínál, amely lehetővé teszi, hogy csak annyi növényvédőszert használjon, amennyi szükséges. Aktív szórókeret-szabályozási alrendszerünk, a HYDAC Ground Control a gémet az optimális magasságba és a termény feletti dőlésbe vezeti – még a legkeményebb környezeti feltételek mellett is. Növelné működési sebességét és pontosabb alkalmazást szeretne kapni? Akkor lépjen kapcsolatba mobil hidraulika szakértőinkkel most.
HYDAC Rotary Drive Control fordulatszám-szabályozás
Kipróbált hidraulika és intelligens vezérléstechnika: a fokozott környezetvédelem és az új irányelvek nagyobb pontosságot követelnek meg az elektrohidraulikus rendszerekben. A HYDAC Rotary Drive Control követelménynek eleget tesz – mert mindenhol, ahol fordulatszám-szabályozott, legnagyobb teljesítménysűrűségű funkciókra van szüksége, az okos HYDAC rendszer az optimális megoldást kínálja. Az elektronikus fordulatszám-szabályozással a Rotary Drive Control rendkívül pontosan működik, kiváló dinamikus viselkedéssel.
HYDAC elektronikus terhelésérzékelő
Használja rugalmasan mezőgazdasági gépeket és tartozékokat, miközben hozzáfér a teljes hidraulikus teljesítményhez: ahol a különböző funkciók eltérő nyomást és olajmennyiséget igényelnek, elektronikus terhelésérzékelő megoldásunk optimálisan alkalmazkodik az Ön igényeihez. A terheléstől független elektronikus rendszerrel növelheti gépe felhasználói kényelmét és hatékonyságát.
Felfüggesztés
A menetsebesség, az üzemi sebesség és a szállítási terhelés folyamatosan növekszik az erdészeti és mezőgazdasági gépekkel szembeni növekvő követelményekkel. Mi az ami különösen fontos? Megnövelt biztonság és nagyobb kényelem. Pontosan erre a célra tudunk megoldást kínálni, az Ön kihívásaihoz és követelményeihez igazítva: a rendszerkomponenseket a lehető legjobban összehangoljuk, és egyedi felfüggesztést fejlesztünk. Örömmel adunk tanácsot, hogy milyen lehetőségei vannak az Ön konkrét igényeinek, és segítünk a megvalósításban.
Találja meg testreszabott felfüggesztési rendszerét. Fedezze fel innovatív megoldásainkat.
HYDAC tengelyfelfüggesztés
Az optimális tengelyfelfüggesztés csak a gépre való tekintettel valósítható meg. Mert a járműtípustól függően az első tengelyes, a hátsó tengelyes vagy a teljes felfüggesztés lehet a legjobb választás. Több mint 50 éves tapasztalatunk lehetővé teszi szakértőink számára, hogy rendszereinket optimálisan az Ön működési feltételeihez igazítsák. A jól bevált HYDAC komponensek segítségével testreszabott tengelyfelfüggesztések-et tudunk megvalósítani.
HYDAC fülkefelfüggesztés
Vegye le a terhelést a gépkezelőről a hosszú munkanapokon, és csökkentse a vibrációs terhelést a jármű vezetőfülkéjében. Kompakt, hidropneumatikus fülkefelfüggesztésünk növeli a vezetési kényelmet és biztosítja a gép biztonságos működését. A csillapító erők egymástól függetlenül állíthatók. Fedezze fel a kényelmes megoldást.
HYDAC gém felfüggesztés
A HYDAC gémfelfüggesztés nagyobb kezelhetőséget és stabilabb kormányzási viselkedést eredményez: a szórókeret felfüggesztéseinek széles skálája és kialakítása hatékonyan csökkenti a dőlésből eredő rezgéseket. Sok éves szakértelmünknek köszönhetően testreszabott rendszert tudunk kifejleszteni, amely optimálisan illeszkedik az Ön gépéhez. Csökkentse a kopást és az állásidőket most – lépjen kapcsolatba velünk.
ADSteer elektrohidraulikus kiegészítő kormányzás
Különösen manőverezhető, alacsony kopású, precíz és kíméletes talajjal – a mezőgazdasági gépeknek magas követelményeknek kell megfelelniük. Ez egy olyan tényező, amely a pótkocsik és gépek elektrohidraulikus kormányrendszereit komoly kihívások elé állítja. Növelje járműflottája rugalmasságát az ADSteer Profi segítségével – az elektrohidraulikus kiegészítő kormányzás önálló alrendszerével, amely érintésmentesen számítja ki a kormányzott tengelyek előírt szögét.
Fedezze fel önálló alrendszerünket: további információ az ADSteerről
Fő vezérlőszelepek
A mobil gépek teljesítménysűrűségére vonatkozó követelmények nőnek, a használt hidraulikus vezérlésekkel együtt. Ehhez támaszkodhat a HYDAC fővezérlőszelep-választékára: a nagy finomszabályozási tartományuknak köszönhetően különösen precízen szabályoznak anélkül, hogy a teljesítményben kompromisszumot kellene kötniük. A legmagasabb szintű pontosság és az egyszerűsített gépkezelés mellett szakértőink maximális eredményeket kínálnak. Ennek az az oka, hogy szeleptechnikánk moduláris felépítése funkció-specifikus optimalizálást tesz lehetővé.
A legmagasabb szintű pontosság a HYDAC terhelésérzékelős fő vezérlőszelepekkel. További információ
Sebességváltó vezérlők
Hatékonyan javítja teljesítményét a HYDAC testreszabott szelepmegoldásaival a powershift és a duplakuplungos sebességváltók vezérlésére: a sebességváltó típusától vagy funkciójától függően az egységes vezérlési logika ellenére eltérő követelmények vonatkoznak a szeleptechnológiára. Okos, testreszabott megoldásokat kínálunk sebességváltójának igényes funkcióihoz. Tudja meg most, hogy melyik szelep illik az Ön mezőgazdasági vagy erdészeti gépéhez.
Javítsa a teljesítményt most: további információ a HYDAC sebességváltó szelepekről
Tartályoptimalizálás
Szakértőink olyan szűrőket dolgoznak ki, amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön igényeihez – lehetővé téve a tartály térfogatának akár 40%-os csökkentését. A fenntarthatóságra fókuszálva a kisméretű tartályokhoz a nagyobb gáztalanítási teljesítménnyel és optimális levegőleválasztással rendelkező szűrési megoldásokat választjuk. Ezeket az Ön igényeihez lehet szabni, hogy nagyobb szabadságot biztosítson a gép tervezésében. Csökkentse anyagfelhasználását is – tudjon meg többet HYDAC tartályoptimalizáló platformunkról most.
Költség- és energiamegtakarítás a HYDAC segítségével. További információ
Erdészeti daru készlet
HYDAC Crane Control – kulcsrakész elektrohidraulikus készlet erdészeti darukhoz és rönkszállító pótkocsikhoz: az LX-6 Forestry terhelésérzékelő fő vezérlőszelepből és az xCrane elektronikus vezérlésből álló megoldásunkkal olyan rendszert kap, amely tökéletesen megfelel az Ön erdészeti gépeinek követelményeinek. Még a legigényesebb feladatok is gyorsan és egyszerűen megoldhatók az integrált darugémcsúcs-vezérlésnek köszönhetően. Az Ön termékkínálatában is van valami: fedezze fel a finom irányíthatóságot és pontosságot most – lépjen kapcsolatba velünk!
Innovatív rendszertervezés – több mint 50 éve
Bízzon szimulációs és mérnöki know-how-nkban: sok éves tapasztalatunknak köszönhetően tudunk segíteni versenyképes megoldások kifejlesztésében erdészeti és mezőgazdasági gépei számára. Fedezze fel módszereinket.