Mobil iparágak

Mobil alkalmazások

Önnel együtt dolgozunk a mobil munkagépek következő generációjának kifejlesztésén. Szakértőink küldetésüknek tekintik, hogy költséghatékony módon csökkentsék a bonyolult megoldásokat, és változatos megkülönböztetési lehetőségeket hozzanak létre.

Együtt dolgozunk, hogy megtaláljuk a megoldást a mobil gépekreEgyüttműködéssel, átláthatósággal és lehetőségekkel, most és a jövőben

A legújabb piaci trendek, technológiák és törvények egyre nagyobb kihívást jelentenek a mobil ipar számára. Szakértőink megtalálják a megfelelő megoldást ezekre a konkrét kihívásokra. A HYDAC az Ön partnere a fejlesztési szakértelem terén – a tervezéstől az utángyártásig. Mélyreható iparági tudásunkkal olyan rendszermegoldásokat tudunk kinálni, amelyek most és a jövőben is megállják a helyüket. És mindig az Ön igényeire szabva.

Ügyfeleink belénk vetett hite arra sarkall bennünket, hogy még tovább fejlesszük magunkat. A beépítésihely-optimalizálás, az elektromobilitás, a funkcionális biztonság, a hűtéstechnika, az elektrohidraulika és segédrendszerek, valamint a funkciók és modulok szakértőjeként ismerjük ezeknek a rendszereknek az összekapcsolódását is. Végül is nem vagyunk elméleti szakemberek: Önnel együtt dolgozunk a mobil munkagépek következő generációjának kifejlesztésén. Globális jelenlétünknek köszönhetően ily módon az Ön helyi viszonyaira szabott, versenyképes gépeket tudunk létrehozni.

Fenntartható géphasználat és beépítési hely optimalizálás

Okos szűrési és folyadékkezelési koncepcióink lényegesen nagyobb szabadságot biztosítanak a mobil munkagépek tervezésében. És nem kell kompromisszumot kötnie a teljesítmény terén: a megfelelő szűrés képezi a gép megbízhatóságának alapját. Kiváló minőségű szűrőanyagainkkal tiszta rendszert és elégedett végfelhasználót biztosít. Ugyanakkor a környezetünk számára is előnyös – az optimalizált szűrő- és tartályrendszerek segítségével több tízezer liter olajat takaríthat meg.

Győződjön meg innovatív szűrési megoldásainkról. Tudjon meg többet!

Funkcionális biztonság

A rendszerhibák komoly kockázatot jelentenek az emberekre, a gépekre és a környezetre nézve. Ugyanakkor a szigorú törvények és az új technológiák jelentősen megnövelik a mobil gépek funkcionális biztonságával szemben támasztott követelményeket. Ez még fontosabbá teszi az optimális gépépitést, amely biztosítja a maximális megbízhatóságot és a biztonsággal kapcsolatos hibák korai felismerését. 1963 óta a piacvezető OEM-ek bíznak tanúsított termékeinkben és megoldásainkban – Önnel együtt dolgozhatunk az Ön igényeinek megfelelő biztonsági rendszer kifejlesztésében is.

Funkciók és modulok

Az új feladatok gyakran hosszabb fejlesztési időt is jelentenek? HYDAC-kal nem! Szakértőink segítenek Önnek abban, hogy időt takarítson meg a gyártás és a fejlesztés során. Jelentősen optimalizálhatjuk a piacra jutás idejét. Ennek az az oka, hogy a HYDAC az Ön specialistája a mobil munkagépek mindenféle funkciójának gyors megvalósításában – az olyan témáktól kezdve, mint a lengéscsillapítás és a kormányzás a tengelykapcsoló-vezérlésig. Széleskörűen tesztelt megoldásokat és rugalmas beállítást kínálunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

Ön is megtakaríthat fejlesztési időt. Tudjon meg többet!

Hűtéstechnika

Az igény szerinti hőmérséklet szabályozás fenntarthatóan növelheti mobil gépei hatékonyságát és élettartamát. Minden hűtési és hőmérséklet-szabályozási feladat szakértőjeként a HYDAC integrált hűtéstechnikai megoldásokat és rendszereket kínál – dízel- és hibridhajtásokhoz, valamint elektromos gépekhez. Elkötelezettek vagyunk a rendelkezésre álló erőforrások felelősségteljes felhasználása és az elkerülhetetlen hulladékhő hasznosítása iránt. Innovatív technológiánkkal kombinálva a lehető legjobb konfigurációs minőséget érhetjük el.

Érzékelők és rendszerelektronika

Tökéletes rendszerépités minden alkalmazáshoz: megbízható és rendkívül modern rendszermegoldásainkkal az Ön mobil gépei minden megpróbáltatásra készen állnak. Legyen szó érzékelőkről, vezérlőkről vagy kijelzőkről – kiterjedt termékkínálatunknak köszönhetően szakértő kapcsolattartók vagyunk mobil gépe jövőbiztos rendszerépitésében. Megvan a megfelelő képesítésünk ahhoz, hogy a tervezéstől a támogatási szakaszig támogassuk Önt – megbízható pályázati projektek előrelátó és hatékony kidolgozásához. 

A HYDAC segítségével a jövőbeli rendszerarchitektúrához. Olvasson most tovább!

Elektromobilitás

A HYDAC-nál a teljes csomagra összpontosítunk: legyen szó az akkumulátorokkal történő villamosításról energiatárolóként, vagy az üzemanyagcelláról a megfelelő hidrogéntartállyal a nagy energiájú alkalmazásokhoz. Mindkét technológia átfogó ismeretével szakértőink aktív támogatást tudnak nyújtani. A járművek és gépek, valamint az ezekhez tartozó tápellátás, infrastruktúra és terméktechnológia vonatkozásában. Lépjen be velünk a mobilitás jövőjébe.

Teljes körű támogatást tudunk nyújtani villamosítási projektjéhez. További információ.

Elektrohidraulika és segédrendszerek

Az asszisztens funkciók biztonságosabbá, intuitívabbá és pontosabbá teszik a munkáját. A HYDAC itt tudja biztosítani az optimális rendszerarchitektúrát mobil munkagépei számára. Szakértőink jövőorientált és kooperatív támogatást nyújtanak a kulcsösszetevők meghatározásától és a rendszer szimulációjától a szoftverfejlesztésig és az első üzembe helyezésig.

Optimalizáljuk együtt gépeit. Tudjon meg többet most!

Mobil alkalmazásaink

Építőipari gépek és bányászat

Az építőipari gépek nagyon szűk helyeken működnek. A kiváló manőverezhetőség és a hatékony architektúra alapvető jellemzők. HYDAC rendszermegoldásainkkal robusztussá és erőteljessé teheti építőgépét. Ugyanakkor mindig szem előtt tartjuk a végfelhasználókat.

Mezőgazdasági gépek

Legyen szó tavaszról vagy télről, soha nem kell kompromisszumot kötnie a hatékonyság vagy a termelékenység terén. Végső soron mi vagyunk azok, akik fenntarthatóan optimalizáljuk mezőgazdasági gépeit. Integrált rendszereinkkel és széleskörű konzultációnkkal együtt dolgozunk Önnel megbízható és kényelmes mezőgazdasági gépek fejlesztésén a stresszmentes és időtakarékos munkavégzés érdekében.

Tudjon meg többet

Kommunális gépek

A kommunális gépek felhasználási területei igen változatosak. Ugyanolyan változatos, mint a mi rendszermegoldásaink. Optimalizáljuk kommunális gépeit a nagyobb hatékonyság és termelékenység, valamint a precízebb munka érdekében, az Ön helyi igényeihez szabva. Ugyanakkor a kibocsátási irányelvekre is összpontosítunk.

Tudjon meg többet

Emelés és anyagmozgatás

Rendkívül precíz és erőteljes – az emelő- és anyagmozgató gépeknek sokkal többnek kell lenniük, mint pusztán erősnek és érzékenynek. A gép architektúráját irányelvek és törvények határozzák meg. A HYDAC segítségével elkerülheti, hogy végfelhasználói kompromisszumot szenvedjenek a teljesítményben és a működésben.

Tudjon meg többet

Erdészeti gépek

Az erdészeti gépek rendkívül szűk helyeken és nagyon nehéz körülmények között dolgoznak – ennek ellenére a meredek vagy egyenetlen terep nem jelent problémát megoldásainknak. Önnel együtt dolgozunk robusztus és nagy teljesítményű erdészeti gépének fejlesztésén. Moduláris koncepcióink sokoldalú alkalmazási lehetőségeket, nagy rugalmasságot és óriási kényelmet tesznek lehetővé.

Tudjon meg többet

Speciális járművek

A különleges feltételek speciális gépeket igényelnek. Legyen szó extrém kihívásokról a bányászatban, nagy megbízhatóságról a tűzoltóautókban vagy nagy méretekről a konténerkezelésben – a HYDAC tökéletes géparchitektúrát kínál az Ön speciális igényeinek.

Közúti járművek

HYDAC megoldásainkkal fenntartható módon optimalizálhatja szállítási vállalkozását. Hiszen küldetésünk: maximális termelékenység és kiemelkedő kényelem. Együttműködünk Önnel, mint partnerrel, hogy kidolgozzuk egyedi úti megoldását.