Az egyedi alkatrészektől a komplex rendszerekig
Örülünk a szerszámgépgyártás kihívásainak
Fémvágás: esztergálás, fűrészelés, marás és köszörülés
Esztergagépek, megmunkáló központok, köszörűgépek és fűrészgépek nélkülözhetetlenek az iparban. A szerszámgépgyártás trendjei a termelés nagyobb hatékonyságához és az erőforrások megtakarításához vezetnek. A termelékenység általános növekedése az automatizált folyamatoknak és az IIoT-megoldásokkal végzett intelligens adatelemzésnek köszönhetően szintén fontos tényező. Szakértőink támogatják Önt rendszerének rendelkezésre állása, valamint energia- és nyersanyag-fogyasztásának fenntartható optimalizálásában.
Hőteljesítmény: hegesztés, lézerezés, edzés és illesztés
A hegesztési, lézeres és edzési rendszereket alkalmazó termikus vágási, edzési és illesztési folyamatok rendszeresen kihívást jelentenek a gépgyártók számára, különösen, ha egyedi hűtési stratégiákról és energiaoptimalizált hűtésről van szó. Teljes körű beszállítóként a HYDAC felhasználhatja a szűréstechnika, az érzékelők és a hajtástechnika terén szerzett sokéves szakértelmét, hogy következetesen biztosítsa a megfelelő megoldásokat rendszere optimális működéséhez. Az erőforrás-megtakarítással, a költséghatékonysággal és a termelékenység növelésével kapcsolatos témákban is tudunk segíteni.
Rendszerpartnerség és fejlesztési partnerség
A szerszámgépek automatizálása fejlődik. Energiahatékonynak kell lenniük, és a lehető legkevesebb környezeti hatást kell gyakorolniuk. Legyen szó új fejlesztésről vagy szerszámgépének utólagos felszereléséről – Önnel együtt dolgozunk, hogy megtaláljuk gépe fejlesztési lehetőségeit. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb módon támogassuk szerszámgépeinek tervezését, sok éves szakértelmünkre és gépei alapos műszaki ismeretére támaszkodunk.
Utólagos felszerelés és korszerűsítés
A meglévő gépek hatékony és eredményes hosszabb távú használata érdekében a végfelhasználók egyre gyakrabban kezdeményeznek korszerűsítési projekteket, amelyek minden típusú szerszámgépet érintenek. HYDAC szakértőink mind az OEM, mind az MRO oldalon támogatják Önt az utólagos szerelési és erőforrás-optimalizálási projektek különféle követelményeivel kapcsolatban. Ezzel összefüggésben a szakszolgáltatókat is támogatjuk a sikeres projekt megvalósításban.
Szerszámgépek utólagos felszerelése: termékmegoldásaink
HYDAC folyadék-levegő hűtőrendszerek
A HYDAC folyadék-levegő hűtőrendszerek műanyag tartályt, keringető szivattyút, hűtőelemet és ventilátort kombinálnak kompakt méretekben, és tökéletesek, ha olcsó, de hatékony hűtésre van szükség a környezeti hőmérséklet feletti közegekhez. FLKS rendszereink különböző méretekben kaphatók, és akár 4,5 kW/K hűtőteljesítményt és akár 300 l/perc szivattyúteljesítményt is képesek elérni. Az utólagos felszerelési projektek különlegességeként a kiválasztott FLKS rendszerek 24 voltos technológiával is elérhetők. Ezáltal ezek az eszközök szinte minden géppel kompatibilisek.
HYDAC WTRE lemezes hőcserélők
A hűtéstechnika teljes körű szállítójaként a HYDAC zárt hurkú vezérlésű lemezes hőcserélőket is szállít. Közbenső kör létrehozására szolgálnak a motoros orsók, hajtások, tápegységek és/vagy hűtőfolyadékok hűtésére a rendelkezésre álló gyári hűtővízzel. Ez drasztikusan csökkenti a telepített aktív hűtőrendszer működési idejét, technológiát és erőforrásokat kímélve. A beépített szabályozó lehetővé teszi a közeg hőmérsékletének szabályozását akár rögzített alapjellel, akár a környezeti hőmérséklet vagy a gép hőmérséklete alapján.
HYDAC mérnöki támogatás
Kiterjedt termékportfóliójával a HYDAC csoport egyedi alrendszereket tud biztosítani az Ön igényeinek megfelelően. A megoldások a hidraulikától, hűtéstől, szűréstől, elektronikától és szereléstechnikától kezdve termékeink különféle kombinációiban jelennek meg, mindezt az igényektől függően. Lehetővé teszik a meglévő funkciók frissítését és újak integrálását a bővítendő gépekbe.
Hőgazdálkodás
Az igényeken alapuló hőgazdálkodás fenntarthatóan növelheti szerszámgépe hatékonyságát és élettartamát. Minden hűtési és hőmérséklet-szabályozási feladat szakértőjeként a HYDAC hőgazdálkodási megoldásokat és rendszereket szállít – a hőtermelési technológia, valamint az elektromos hajtás- és akkumulátorgyártás területén. A szerszámgépgyártás teljes körű beszállítójaként minden hűtési kivitelhez – víz-, levegő- és kompresszoros hűtéshez – kínálunk megoldásokat. Nagyon elkötelezettek vagyunk a rendelkezésre álló erőforrások felelősségteljes felhasználása és az elkerülhetetlen hulladékhő hasznosítása iránt. Innovatív technológiánkkal a lehető legjobb tervezési minőséget tudjuk elérni.
Szerszámgépek hőgazdálkodása: termékmegoldásaink
HYDAC folyadék-levegő hűtőrendszerek
A HYDAC folyadék-levegő hűtőrendszerek műanyag tartályt, keringető szivattyút, hűtőelemet és ventilátort kombinálnak kompakt méretekben, és tökéletesek, ha olcsó, de hatékony hűtésre van szükség a környezeti hőmérséklet feletti közegekhez. FLKS rendszereink különböző méretekben kaphatók, és akár 4,5 kW/K hűtőteljesítményt és akár 300 l/perc szivattyúteljesítményt is képesek elérni. Az utólagos felszerelési projektek különlegességeként a kiválasztott FLKS rendszerek 24 voltos technológiával is elérhetők. Ezáltal ezek az eszközök szinte minden géppel kompatibilisek.
HYDAC folyadék-víz hűtőrendszerek
A folyadék-víz hűtőrendszereket vízglikol vagy ásványolaj körökben használják. Lehetővé teszik a meglévő gyárépület infrastruktúrájának energiahatékony használatát a gépek és rendszerek hűtésére. Ha rendelkezésre áll hűtővíz, ez a hűtőrendszer a választott megoldás. Ennek az az oka, hogy egyesíti a környezeti hőmérséklet alatti hűtés lehetőségét a nagyon alacsony hőelvezetéssel a közvetlen környezetbe. A HYDAC különféle opcionális hőmérséklet-szabályozási technológiákat kínál, és akár 250 kW-os hűtési teljesítményt tesz lehetővé különféle méretekben.
HYDAC RFCS hűtőegység
Az aktív hűtőrendszerek nagy pontosságú (± 0,1K) gépek és rendszerek hűtését teszik lehetővé még a környezeti hőmérséklet alatt is, függetlenül a rendelkezésre álló gyárépület infrastruktúrájától. A HYDAC ezeket az eszközöket beépített egységként vagy kiegészítő egységként szállítja különféle méretekben, akár 200 kW hűtési teljesítményig. Az energiahatékony, szabadalmaztatott keverőelv a tömítés nélküli merülőszivattyúval kombinálva teszi teljessé ezt a rendszert, így teljes körű megoldást jelent a szerszámgépekhez.
HYDAC folyadékhűtők
A folyadékhűtőket mindenhol használják, ahol az elektronikus alkatrészeknek magas teljesítményszinten kell működniük, és közvetlenül hűteni kell őket. A hűtendő alkatrészeket közvetlenül a folyadékhűtőre szerelik fel, és a hűtőfolyadék kering a lemezen keresztül, és hatékonyan vezeti el az elvezetett hőt. Maga a hűtőfolyadék a különböző HYDAC hűtőrendszerekből táplálható és visszavezethető. A HYDAC folyadékhűtők egyedi kialakítással, első osztályú minőséggel és akár 1 600 mm x 750 mm-es méretekkel rendelkeznek.
Funkcionális biztonság és munkavédelem
A jelenlegi európai és nemzeti szintű törvényi szabályozások, például a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv eredményeként a gépkezelőknek a funkcionális munkahelyi egészségre és biztonságra, valamint a gyári termelési munkaállomások fokozottabb védelmére kell összpontosítaniuk. Ezek az előírások megkövetelik a gyártóktól, hogy folyamatosan új, dokumentált biztonsági megoldásokat hozzanak létre. HYDAC szakértői olyan egyedi szolgáltatásokkal támogathatják Önt és kollégáit, mint például tanácsadás a projekt tervezési szakaszában, rendszerszámítások a tervezett alrendszerek biztonsági stratégiájába történő integrálásához, hogy minden ezzel szemben támasztott követelménynek eleget tudjon tenni.
Funkcionális biztonság és munkavédelem szerszámgépekhez: termékmegoldásaink
HYDAC érzékelők biztonsági áramkörökhöz és biztonsági funkciókhoz
A HYDAC nyomástávadókat és lineáris helyzettávadókat kínál funkcionálisan biztonságos üzemekben és rendszerekben történő alkalmazásokhoz SIL 2 (IEC 61508) vagy PL d (ISO13849) szabványig. Két csatornával rendelkeznek és/vagy öndiagnosztikai funkciókkal vannak felszerelve, ezért alkalmasak a biztonság szempontjából kritikus alkalmazásokban való használatra.
HYDAC működtetők elektronikus kapcsolóállás-felügyelettel és arányos technológiával
A helyzetérzékelővel ellátott szelepek használata egy másik módja annak, hogy a gépgyártók megfeleljenek a funkcionális biztonsági követelményeknek (ISO 13849). Az arányos szelepek helyes használatával a biztonsággal kapcsolatos követelmények is teljesíthetők. A szeleptechnika nagy múltú gyártójaként erre a célra megfelelő termékek széles választékát kínáljuk.
Energiahatékonyság és költséghatékonyság
Az erőforrás-takarékosság és a CO2-csökkentés témái már régóta nem csak a környezetvédelemről szólnak, hanem az anyagiakról is. A magas CO2-kibocsátás magas költségekkel párosul. Ez még inkább okot ad arra, hogy a gépgyártók jelentőséget tulajdonítsanak az energiahatékony szerszámgépek fejlesztésének. Hiszen a végfelhasználók és a fogyasztók azt akarják, hogy az árukat gazdaságos és erőforrás-takarékos módon állítsák elő. Ehhez egyedi szolgáltatásokkal és termékekkel támogatjuk Önt.
Szerszámgépek energiahatékonysága: termékmegoldásaink
HYDAC víztelenítő és kondicionáló rendszerek
A HYDAC professzionális megoldások széles portfóliójával rendelkezik a hidraulikus közegek és kenőanyagok élettartamának növelésére. Az olajok vízteleníthetők, gáztalaníthatók és lakkmentesíthetők különféle módszerekkel. A rendszerek mobil és ipari változatban is elérhetőek.
További információ a HYDAC víztelenítő és kondicionáló rendszerekről
HYDAC propán hűtő RFCS-Smart Line
A SMART Line új RFCS S0 hűtője lehetővé teszi a propán hűtőközrgként történő használatát. A már használt hűtőközegekhez képest a propán GWP értéke nagyon alacsony, 3. Ennek a környezetbarát hűtőfolyadéknak a használata ellenére a hűtőegység bevált technológiát alkalmaz, kompakt méretű és akár 1,5 kW hűtési teljesítményt tesz lehetővé.
HYDAC KineSys változtatható fordulatszámú hajtás megoldás
Ha a hidraulikában állandó nyomásviszony mellett széles térfogatáram-tartományra van szükség, a változtatható fordulatszámú hajtások lehetővé teszik, hogy mindig a rendszer által megkívánt pontos teljesítményt biztosítsák. A HYDAC két rendszert kínál erre: az olcsó szabványos CO3 egységet és a testre szabható DVA egységet, amely különféle teljesítményosztályokban 22 kW-ig elérhető.
HYDAC Stat-X® szűrőelem-technika
Az elmúlt néhány évben a hamumentes hidraulikafolyadékok, a kompaktabb rendszerek és a finomabb szűrés irányába mutató tendencia egyre nagyobb problémákhoz vezetett a hidraulika- és kenőolaj-rendszerekben az elektrosztatikus feltöltéssel és kisütéssel, ami az olaj sokkal gyorsabb lebomlásához vezetett. Az úttörő Stat-X® szűrőelem-technikával a HYDAC lehetővé teszi az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés kimutatható csökkentését a szűrőben, miközben kiváló ultrafinom szűrést biztosít.
Automatizálás, digitalizálás és Ipar 4.0
Az automatizált akkumulátor előtöltési nyomásfigyeléssel, a DATA+ élszámítási megoldással, intelligens érzékelőinkkel és a méretezhető HYDAC CMX Suite szoftverrel (amely speciálisan kifejlesztett szoftverünkből áll felhő vagy helyszíni megoldásként) támogatni tudjuk Önt a különféle szerszámgéptípusok figyelemmel kísérésében és ennek alapján a cselekvési lehetőségek meghatározásában. Ez a folyamatos gépelemzés a gépek rendelkezésre állásának növekedéséhez, a teljesítmény és a minőség javulásához, valamint alapvetően a vállalat legfontosabb OEE-számainak javulásához vezet.
Szerszámgépek automatizálása: termékmegoldásaink
HYDAC intelligens start-stop aggregát CO1S
Ahhoz, hogy a hidraulikus aggregátok hatékonyan működjenek, azokat az előírt üzemi paraméterek között kell üzemeltetni. A hagyományos aggregátok korlátozott lehetőségeket kínálnak az állapotfigyelés terén. A HYDAC intelligens CO1S start-stop egysége az IO-Link technológia integrálásának köszönhetően folyamatos kommunikációt tesz lehetővé az egység és a gép között. Ez azt jelenti, hogy nyomon követhető a nyomás, az üzemidő, a hőmérséklet és a szűrő hátralévő élettartama. Ezek az adatok képezik a gép magas rendelkezésre állásának, az igényeken alapuló megelőző karbantartásnak és az olyan új fizetési modelleknek az alapját, mint a „használatonkénti fizetés”.
HYDAC intelligens érzékelők
Az okos érzékelők alkalmazása nagy szerepet játszik az I4.0 projektek sikeres megvalósításában szerszámgépekben. A HYDAC különféle érzékelők széles választékát kínálja erre a célra. Ezen érzékelők közül sok elérhető IO-Link interfésszel, és számos diagnosztikai lehetőséget kínál, például az eszköz hőmérsékletmérési tartományának figyelését és a hőmérséklet-szabványos működési időket, hogy csak néhányat említsünk.
További információ a HYDAC érzékelőkről
HYDAC hűtőközrg-gazdálkodás FCU 5000
Automatizálja gépe hűtőfolyadék-gazdálkodását. A Fluid Control Unit 5000 méri a hűtőfolyadék pontos koncentrációját, pH-értékét, elektromos vezetőképességét és hőmérsékletét. A teljesen automatikus feltöltés biztosítja, hogy a koncentrációszintek stabilak maradjanak. Az intelligens utántöltésnek köszönhetően a tartály szintje is a célszinten marad. Irányítópultok, aktív cselekvési javaslatok, e-mailes figyelmeztetések a személyzetnek, ha problémák merülnek fel, és a felhőbe ágyazott adatok teszik teljessé az Ipar 4.0 szellemében teljes körű csomagunkat. Folyadékvezérlőinknek köszönhetően akár 10 mérési pont is csatlakoztatható.
AutoFilt® automatikus visszaöblítésű szűrő
A mechanikus megmunkálási folyamatok szennyezik a használt hűtőfolyadékokat. Ez azt jelenti, hogy a gyártás zavartalan működéséhez szűrőkre van szükség. És pontosan itt lépnek használatba az automatikus visszaöblítésű szűrőink – a felületszűrő működési elve szerint működnek, és automatikusan megtisztítják magukat az automatikus visszaöblítéssel. Az eredmény: szerszámgépei megszakítás nélkül folytathatják munkájukat, miközben szűrőink eltávolítják a káros részecskéket – így a munka megszakítások és leállások nélkül folytatódhat. Ugyanakkor a gondos szűrésnek köszönhetően kevesebb hűtőfolyadékot is használ.
Sikertörténeteink
Szerszámgép digitalizáció
Kezdje el projektjét a HYDAC segítségével: még több digitalizáció a hidraulikában. Szerszámgépe hatékonyságának növelésének módja. Olvassa el az információs dokumentumot.
Olvassa el az információs dokumentumot.Mindig hideg fejjel – az utólagos felszerelésnek köszönhetően
A magas hőmérséklet a gép leállását okozza? Utólagos vízhűtő rendszerre szerelés √ Az energiaköltségek csökkentése → Tudjon meg többet!
A sikertörténet elolvasásaAz elektrosztatikus kisülések csökkentése a Stat-X segítségével
Stat X szűrőelemek helyettesítik a szokásos olajszűrőket a gyártórendszerekben √ Csökkentik az olaj elektrosztatikus kisülését → Tudjon meg többet!
A sikertörténet elolvasásaFunkcionális biztonság
Optimalizálja a folyamatbiztonságot a gyártási rendszerek specialistájával √ Hidraulikát, vezérlőket elemzünk és tervezünk → Tudjon meg többet!
A sikertörténet elolvasásaLézerhegesztési füstszűrés additív gyártási eljárásokhoz
Az SLM lézertechnológia hegesztési füstöt állít elő, amely folyamatos szűrést igényel → Tudjon meg többet!
A sikertörténet elolvasása