Széleskörű szakértelem az olaj-, gáz- és offshore-iparbanGlobális jelenlét nemzetközi gyártótelepekkel
Legyen szó upstream, midstream vagy downstream megoldásról - a HYDAC segít megtalálni a leghatékonyabb megoldásokat kihívásaira. Termékeink széles skáláját kínáljuk szárazföldi, tengeri és tenger alatti alkalmazásokhoz. Az alkatrésztől a teljes rendszerig.
Energiahatékonyság
Úttörő megoldásokra van szükség a CO2-kibocsátás csökkentésére az olaj- és gáziparban. A rendszereinek optimális energiatárolása és -visszanyerése jelentős, hosszú távú hozzájárulást jelent a környezet védelméhez, miközben csökkenti az életciklus költségeit. A HYDAC optimalizált alkatrészekkel és rendszerekkel támogatja Önt ezen az úton.
Energiahatékonyság az olaj- és gáziparban:
Termékmegoldásaink
HYDAC és QHP akkumulátorok
Mechanikus tömítéshez, felső és víz alatti alkalmazásokhoz fejlesztették ki: a HYDAC és QHP zsákos akkumulátorok és a dugattyús akkumulátorok megbízhatóan tárolják az energiát. Legyen szó speciális elasztomerekről, acél anyagokról vagy csatlakozásokról – alkalmazkodunk az Ön alkalmazásához. Ismerje meg akkumulátortechnológiai kínálatunkat.
HYDAC hidraulika szűrés
Energiatakarékos hidraulika szűrőmegoldásaink optimalizált elemtechnológiával tökéletes választást jelentenek az erőforrások hatékony felhasználásához. Egyszerű kezelésüknek és nagy szűrési teljesítményüknek köszönhetően a legjobban alkalmasak szárazföldi és tengeri alkalmazásokhoz.
HYDAC hidraulikus hengerek
Számíthat a maximális biztonságra és minimális erőforrás-felhasználásra! A nyílt hurkú és zárt hurkú vezérlésre szolgáló rendkívül hatékony hidraulikus hengereink magas hatékonyságuknak köszönhetően a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek. Egyedi módosítások bármikor lehetségesek – vegye fel velünk a kapcsolatot most.
HYCOM hidraulikus aggregát
Megnövelt hatékonyság a hidraulika terén szerzett sokéves szakértelmünkkel – a HYCOM hidraulikus erőegység ideális offshore platformokon (Heave kompenzáció) vagy szélturbinák alapjaihoz. Lépjen kapcsolatba velünk, ha többet szeretne megtudni hidraulikus aggregátjainkról.
BIERI mikroszivattyúk
Az olajkitermeléshez használt fúrószerszámok szélsőséges időjárási körülményeknek vannak kitéve. A BIERI megbízható mikroszivattyúi segítenek fúrószerszámai optimális működésében. Fedezze fel BIERI mikroszivattyúink széles választékát.
HYDAC érzékelők
Legyen szó nyomáskapcsolókról, delta P nyomástávadókról vagy szabványos vagy redundáns kivitelű nyomásérzékelőkről – tanúsított érzékelőink ideálisak robbanásveszélyes környezetben való használatra. Használja ki tartós és robusztus megoldásaink előnyeit szárazföldi, tengeri és tenger alatti alkalmazásaihoz.
Fenntarthatóság
Világméretű kihívás, amellyel minden iparágban szembe kell nézni: a fenntarthatóság különösen az olaj- és gáziparban játszik fontos szerepet. A szűréstől és hűtéstől egészen a hatékony hajtáskoncepciókig – termékeinkkel hosszú távon megtakaríthatja az erőforrásokat. Együttműködünk Önnel, hogy felfedezzük az Ön offshore, szárazföldi vagy tenger alatti alkalmazásában rejlő lehetőségeket. A rendszer fenntartható működéséért!
Fenntarthatóság az olaj- és gáziparban:
Termékmegoldásaink
HYDAC AutoFilt® RF3 automatikus visszaöblítéses szűrő
Védje nagynyomású szivattyúit és membránrendszereit – az RF3 termékünk rendkívül sikeresnek bizonyult a befecskendező víz durva szűrésében. Az optimális szűrés kevesebb kopást eredményez a downstream gépeken és rendszereken. Kipróbált minőség a HYDAC automatikus visszaöblítéses szűrőivel.
További információ a HYDAC AutoFilt®-ről
HYDAC PLF1 folyamat vezetékszűrő
Kompakt, tartós, felhasználóbarát – folyamat vezetékszűrőnket egyedileg az Ön alkalmazásához szabjuk. Ez lehetővé teszi, hogy kiváló szűrési hatékonyságot és alacsony szén-dioxid-kibocsátást érjen el. Ideálisan alkalmas felszíni vízbefecskendező rendszerek finomszűrésére.
HYDAC hűtéstechnika
A testreszabott hőkezelés csökkentheti az erőforrás-felhasználást a szárazföldi és tengeri alkalmazásokban. A HYDAC segítségével Ön optimalizálhatja hibrid rendszerének és akkumulátorának hűtését. Fedezze fel hűtési és hőmérsékletszabályozási megoldásaink széles választékát.
HYDAC KineSys változtatható fordulatszámú hajtásrendszer
Nagyobb hatékonyság és csökkentett komplexitás az igény szerinti kialakításnak köszönhetően. Legyen szó inverterek hűtéséről vagy a hajtómű csapágyainak és motorcsapágyainak kenőolajjal való ellátásáról – hajtástechnikánk igény szerint energiát biztosít Önnek.
HYDAC víz alatti golyóscsap
Kompakt víz alatti szelepünk úszógolyóval és kétirányú ülékkel ideálisan alkalmas ideiglenes alkalmazásokhoz. Egy- vagy kétoldalas ROV működés alacsony nyomatékigény mellett lehetséges. Optimális kialakítás az elektromos vezérléshez alacsony nyomatékkal, NORSOK M630/ASTM anyagból készült. Víz alatti golyóscsapjaink DNV-GL tanúsítvánnyal rendelkeznek az ISO 10423 – 1. teljesítménykövetelmény (PR1) szerint.
HYDAC kenőolaj-rendszer
Szabványosított, moduláris és változó méretek: a HYDAC szabadalmaztatott gáztalanító technológiával rendelkező kenőolaj-rendszerei bármilyen kihíváshoz igazíthatók. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel most, hogy fenntartható módokat találjon a költségmegtakarításra és a CO2-kibocsátás csökkentésére!
Rendszer elérhetőség
Szeretné tudni, hogyan optimalizálhatja működési eredményeit? Sok éves tapasztalatunkkal utat mutatunk Önnek. Legyen szó folyadékkondicionáló egységekről, intelligens szoftverekről vagy laboratóriumi szolgáltatásokról – a HYDAC termékek széles skáláját kínálja az upstream, midstream és downstream alkalmazásokhoz. Az összehangolt szerviz- és karbantartási időkkel javítjuk rendszere termelékenységét.
A rendszer elérhetősége az olaj- és gáziparban:
Termékmegoldásaink
HYDAC FAM Ex vákuumos víztelenítő egység
Biztonságos működés a gázrobbanásveszélyes légkör 1. és 2. zónájában: a HYDAC FluidAqua Mobil Ex változata garantálja a hidraulikafolyadékok és kenőfolyadékok biztonságos víztelenítését, gáztalanítását és szűrését. Méret- és változatválasztékunkban megtalálja az alkalmazásának tökéletesen megfelelő aggregátot.
HYDAC CMX Suite
A hardver és a szoftver, amely felgyorsítja a digitális átalakulást: CMX programcsomagunk egy olyan eszköz, amely összegyűjti, strukturálja és megjeleníti az érzékelőadatokat. Az adatok közvetlenül a felhőben vagy a helyi kiszolgálón állnak rendelkezésre a rendszer állapotának figyelése érdekében.
További információ a HYDAC CMX Suite-ról
HYDAC állapotfigyelő csomag potenciálisan robbanásveszélyes környezetekhez
Az online mérőrendszerrel nyomon követheti a szilárd részecskék szennyezettségét és a folyadék állapotát robbanásveszélyes környezetben (1. és 2. zóna).
A modern karbantartási stratégiák könnyen megvalósíthatók az integrált adatgyűjtőnek és a HYDAC CSI-C-11 hálózati interfésznek köszönhetően.
HYDAC OLF 15-60 Ex OffLine szűrő
Az OLF 15/30/45/60 ATEX sorozatú HYDAC OffLine szűrőink robbanásveszélyes környezetben robusztus offline szűrőkként működnek, helyhez kötött hidraulikus rendszerekben és nagy olajmennyiségű kenőrendszerekben. Tudjon meg többet most!
HYDAC Stat-Free® / Stat-X® szűrőelemek
Óvja szűrőit a szikrától és a robbanástól! Kiváló minőségű szűrőelem-technológiánk megakadályozza az elektrosztatikus kisülést, így biztosítva a biztonságos működést. Az olaj és a szűrőelem élettartama is növelhető, miközben az olajcsere csökken.
HYDAC Fluid Care Center
Professzionális folyadékelemzésre van szüksége? Szakembereink készséggel állnak rendelkezésére. Fluid Care Centerünkben szakértői vizsgálatokat végzünk a mintákon, és megoldásokat javasolunk a rendszer állapotának helyreállítására. Együttműködünk Önnel a hidraulikafolyadékok állapotának optimalizálása érdekében.