Hidraulika

Hidraulikus aggregátok

A HYDAC hidraulikus aggregátok alkalmasak teljesen elektromos meghajtású gépekkel egy további befecskendező egység meghajtására és hidraulikus funkciók elvégzésére, pl. hidraulikus magbehúzáshoz.

 

Kompakt hidraulika

Alkalmazás-specifikus vezérlési funkciók gépén való megvalósításához használhatja a HYDAC kompakt hidraulikáját alkatrészként vagy funkcióegységként a vezérlőblokkban.

 

Szűrés

Szűréstechnika

Használja a HYDAC szűréstechnikát, hogy megvédje hidraulikus alkatrészeit a megnövekedett szennyeződéstől, és meghosszabbítsa az üzemi közeg élettartamát.

 

Szűrőrendszerek

A HYDAC szűrőrendszereket a gép olajtisztaságának optimalizálására használják. Feltöltéskor és tisztításkor használhatók.

 

Folyamat szűrés

A hűtővíz kezelésére a HYDAC megoldásokat kínál a folyamatszűréshez.

 

Hűtés

Hűtőrendszerek

Az üzemi hőmérséklet stabilizálása létfontosságú. A HYDAC megfelelő hűtőrendszereket tud biztosítani.

 

Szűrős hűtőrendszerek

Az Ön speciális igényeinek megfelelő optimális beállítás érdekében a HYDAC kombinált szűrő-hűtő rendszereket is kínál. Megvalósíthatók beépített megoldásként vagy komplett egységként is.

 

További megoldások a műanyagipar számára

Gáz-támogatott fröccsöntő rendszerek

A HYDAC moduláris és teljes rendszereket tud szállítani a gáztermeléshez, a gázsűrítéshez, a gázbefecskendezéshez, valamint a folyamatvezérléshez és -felügyelethez.

 

Elemzés és diagnosztika

Figyelje egyedi gépeit vagy teljes rendszerét a HYDAC mérőműszereivel, valamint adatgyűjtő és -kiértékelő rendszereivel. Az interfész modulok optimális beépítést tesznek lehetővé a meglévő rendszerekbe.

 

Kiegészítők

Termékeink hidraulikus rendszereinek teljessé tételéhez:

  • Golyóscsapok és folyadékszintmérők
  • Csőrögzítők, tömlő- és kábelrögzítők, alkatrészrögzítők
  • Harangházak és csatlakozók

 

Letöltések