Széleskörű szakértelem minden típusú erőműben

Gázturbinás erőművek

A gázturbinás erőművek megbízhatóan fedezik a villamosenergia-hálózatok csúcsigényét. Az ilyen típusú erőműveket a gyors (percek alatti) indítás és a feketeindítási képesség jellemzi, ami szigorú követelményeket támaszt a rendszer rendelkezésre állásával szemben. Szakértelmünk alapján fejlesztő partnerként támogatjuk, és átfogó termékpalettát kínálunk az olajrendszerek szervizeléséhez és az üzemi (BoP) feladatok kiegyensúlyozásához.

Gőzturbinás erőművek

A világ villamosenergia-igényének legnagyobb részét továbbra is a gőzturbinás erőművek elégítik ki. A hidraulikus gőzturbinákon keresztül történő villamosenergia-termelés növeli az összes erőmű hatékonyságát, az atomerőművektől a geotermikus erőművekig. A turbinaszabályozás és kenés terén szerzett szakértelmének köszönhetően a HYDAC a lehetőségek egész sorát kínálja az üzem működésének optimalizálására. Ez lehetővé teszi az erőforrások aktív megtakarítását, miközben hosszú távon csökkenti a szolgáltatási költségeket.

Decentralizált erőművek

A decentralizált erőművek megbirkóznak a fogyasztók akut energiaigényeivel. A környezetbarát kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek lenyűgözően alacsony kibocsátási értékeket kínálnak. A generátorok és a vészhelyzeti áramfejlesztők megbízhatóan fedezik az áramszükségletet, és kritikusak a nem tervezett áramkimaradások esetén. Csatlakozzon a HYDAC-hoz, hogy optimalizálja hidraulikus alkatrészeit és segédrendszereit. Ily módon csökkentheti hosszú távú költségeit, miközben folyamatosan növeli rendszereinek megbízhatóságát és hatékonyságát.

Expander generátorok

Az expander generátorok és turbóexpanderek hulladék ipari hőből, biomasszából és geotermikus energiából termelnek villamos energiát. A megújuló energiák területén ez a kulcsfontosságú tulajdonság költséghatékonyan és szén-dioxid-semlegesen segíti elő az Organic Ranking Cycles-ben ("ORC"), azaz az organikus rangsorolási ciklusokban történő villamosenergia-termelést! Csökkentse hosszú távon erőforrás-felhasználását szabványosított és helytakarékos csapágykenési és hidraulikus turbina-szabályozási rendszereinkkel. Induljon el egy zöldebb jövő felé vezető úton Air-X technológiánkkal.

Fenntarthatóság és szabványosítás

Fenntarthatóság

A HYDAC együttműködik Önnel, hogy egyedi megoldást dolgozzon ki erőműve energiahatékony működéséhez. Az energiaoptimalizált alkatrészek és rendszerek utólagos beszerelésén keresztül történő szabványosítás jelentős lehetőséget kínál a hosszú távú költségmegtakarításra. Csökkentse rendszere hő- és energiaterhelését – lépjen kapcsolatba velünk most!

Fenntarthatóság és szabványosítás az erőművekben: termékmegoldásaink

HYDAC hidraulikus turbinarendszerek

Tudjon meg többet EHC-U termékcsaládunkról: az Ön segédturbinarendszerének szabványosított rendszermegoldása. "Pénztárcához tervezve" egyedileg kiválasztott, sorozatgyártású hidraulikus alkatrészekkel: EHC-U termékeink kímélik a környezetet és az Ön költségvetését.

HYDAC csapágykenő-rendszerek

Tekintse meg szabványos, moduláris és változó méretű kenőrendszereink átfogó választékának előnyeit. A kenőanyagok szabadalmaztatott gáztalanítási technológiája teszi teljessé innovatív portfóliónkat. Találja meg az ideális megoldást a rendszerköltségek hosszú távú megtakarítására.

HYDAC dízel szűrőmodulok

Fedezze fel kompakt és hatékony dízel szűrőmoduljainkat. Speciális alkalmazásszimulációk révén moduljaink teljesítményét az Ön egyéni igényeihez igazítjuk. Optimalizálja vészhelyzeti áramfejlesztői és generátorai működését kettős üzemanyaggal.

HYDAC olaj/levegő hűtőegységek

Olaj/levegő hűtőegységeink különösen alkalmasak decentralizált erőművekhez. A modulok kompakt és moduláris felépítésűek, és fordulatszám-szabályozottak. Csendesen futnak, és még a generátor konténer tetején is elférnek. Tudjon meg többet fenntartható megoldásainkról. 

Funkcionális biztonság

A zavartalan működés érdekében az erőműnek meg kell felelnie a legszigorúbb biztonsági előírásoknak. A HYDAC az Ön kapcsolattartója a jogi biztonsági előírások sikeres végrehajtása érdekében. Különösen a meglévő rendszerek elemzésére és korszerűsítésére összpontosítunk szabványos termékmegoldások és SIL-kompatibilis komponensek bevezetésével az IEC 61508 és IEC 61511 szerint.

Tudjon meg többet funkcionális biztonságról

Funkcionális biztonság az erőművekben

HYDAC elektrohidraulikus biztonsági vezérlőrendszer

Kiváló rendelkezésre állás, könnyű karbantartás, nagy megbízhatóság... szabadalmaztatott biztonsági vezérlőrendszerünk megfelel a modern gőzturbinák szigorú követelményeinek az IEC 61508 és IEC 61511 szerint. Maradjon biztonságban a HYDAC segítségével, és tudjon meg többet az EHC-S-ről.

 

HYDAC elektrohidraulikus hajtásrendszer

EHC-A-nk nélkülözhetetlenné vált a modern hőerőművek gáz- vagy gőzszerelvényeinek vezérléséhez. Önálló működés is lehetséges az EHC-AA segítségével. Elektrohidraulikus hajtásaink nagy pontossággal működnek; A HYDAC moduláris rendszerének köszönhetően rendkívül költséghatékonyak is.

 

HYDAC utas áteresztőszelep helyzetfigyeléssel

A gázturbinák biztonságos vezérlését szem előtt tartva egy szabadalmaztatott szeleptechnológiát fejlesztettünk ki, amely központi hidraulikus rendszerekben is alkalmazható. Ez akár 350 bar megengedett nyomású tartalék biztosítására is támaszkodhat. Tudjon meg többet a beépített érzékelővel rendelkező WSER irányértékeinkről.

További információ a HYDAC utas áteresztőszelepről

Az üzem egyensúlya

Biztosítani szeretné a zavartalan működést rövid szervizintervallumokkal? Mi vagyunk az Ön helyi kapcsolattartója a rendszer rendelkezésre állásának optimalizálása érdekében. A fő folyadékparaméterek online figyelése és az összehangolt folyadékkondicionáló rendszerek kiépítése kulcsfontosságú elemek, amikor a szerviz- és karbantartási időket az optimális hatás érdekében állítjuk be.

Erőművek erőművi mérlege: termékmegoldásaink

HYDAC FAM víztelenítő egység

A technológiai gőz és a bevezetett párás környezeti levegő okozta nagyobb folyadéköregedés rontja az erőmű megfelelő működését és korlátozza a turbina csapágyainak kenőképességét? Tekintse meg moduláris víztelenítő rendszereink kínálatát. A HYDAC FAM meghosszabbítja a folyadék élettartamát, teljes körű gondozást biztosít a kenőanyag számára, és kimutathatóan növeli a rendszer rendelkezésre állását.

HYDAC lakkeltávolító egységek

VEU termékcsaládunk ásványolaj alapú hidraulikaolajokat készít turbinavezérlő rendszerekbe. Hatékonyan távolítja el az olajos öregedési termékeket (lakkot), ezáltal javítja a folyadék élettartamát. Különösen a könnyű kezelhetőség és a moduláris felépítés teszi egyedivé termékünket. Szívesen adunk tanácsot.

 

HYDAC ContaminationSensor Module Economy

Tudjon meg többet kompakt és költséghatékony online állapotfigyelő modulrendszerünkről, amely optimális csapágykenést biztosít gáz- és gőzturbináiban. CSM-E "plug and play" termékcsaládunk jelentős mértékben hozzájárul erőműve hosszú távú karbantartásához.

 

Letöltések