Kompakt aggregátok mobil gépekhez
Villamosítsa mobil gépeit elektrohidraulikus HYDAC aggregátokkal – a nagyobb energiahatékonyság és a fenntartható gépüzemeltetés érdekében.
2 perc olvasási idő
Városi és speciális járművek Témák és termékek Elektromobilitás Folyadéktechnika
Hosszú távú energiamegtakarítást érhet el a HYDAC hatékony elektrohidraulikus kompakt aggregátjainak köszönhetően
#KompaktAggregátok #Elektrommobilitás #MobilGépek #MobilHidraulika
Energiahatékonyság Maximális gépi üzemidő az optimalizált rendszerarchitektúrának köszönhetően
A mobil gépek villamosítása a károsanyag-kibocsátás fenntartható csökkentése érdekében már valósággá vált. Ahhoz, hogy belsőégésű motor nélkül is nagy teljesítménysűrűséggel lássák el a különböző fő- és segédfunkciókat, elektrohidraulikus aggregátokra van szükség. Ezen aggregátok tervezése az energiahatékonyságra összpontosít, hogy az akkumulátor a lehető legkisebb legyen.
Rugalmasság és modularitás Univerzális felhasználás mobil alkalmazásához
A mobil alkalmazások nagyon változatosak – de a komplexitás növekedésével a szabványosított, moduláris rendszerek egyre relevánsabbá válnak. Ennek érdekében az elektrohidraulikus aggregátok fejlesztése során moduláris rendszert választottunk, amely változtatható fordulatszámú motorból, erős vezérlőből és különféle hidraulikus alkatrészekből áll. Ez azt jelenti, hogy maximális rugalmasságot élvezhet villamosított gépeinél.
Helyoptimalizálás és zajcsökkentés Csökkentett beépítési hely és zajszint a hatékonyság kompromisszumok nélkül
A mobil gépekben rendelkezésre álló hely korlátozottsága kompakt kialakítást igényel. Ez az oka annak, hogy a HYDAC a helyoptimalizált, magas szintű integrációval rendelkező erőforrásokat választotta. A kialakítás mellett a zajszint egy másik döntő tényező. Az emberek és a környezet érdekében kompakt erőforrásaink zajoptimalizáltak.
Megoldásunk: a HYDAC elektrohidraulikus kompakt aggregátjaiKompakt HYDAC aggregátok a fő és a kiegészítő hidraulikus funkciók vezérléséhez
A HYDAC kompakt aggregátok különféle fő- és kiegészítő funkciókat vezérelnek a villamosított kommunális gépekben, mint például a seprést vagy a kormányzást. A változtatható fordulatszámnak köszönhetően a rendszer hatékonyan, az üzemállapotnak és a teljesítményigénynek megfelelően biztosítható a szükséges teljesítménnyel. Ez nem csak energiát takarít meg. Ezenkívül hosszabb élettartamot biztosít a gépnek, és lehetővé teszi az akkumulátor kisebbre konfigurálását.
Moduláris kompakt aggregátok a HYDAC-tólFedezze fel kompakt aggregátjaink különféle alkatrészeit
Kompakt aggregátjaink moduláris rendszerének köszönhetően Ön az alkalmazásához tökéletes aggregátot állíthat össze, miközben rendkívül rugalmas marad. Lépjen kapcsolatba velünk – mi megtaláljuk a megfelelő kompakt aggregátot az Ön villamosított gépéhez!
Változtatható fordulatszámú motorok
A HYDAC változtatható fordulatszámú aszinkron vagy szinkron motorokat szállít 24–400 V DC akkumulátoros tápellátáshoz.
Nagy teljesítményű vezérlők
Nagysebességű kommunikációhoz: a változtatható fordulatszám-szabályozásnak köszönhetően a HYDAC paraméterezett vezérlők magas szintű hatékonyságot biztosítanak. Akár a motorba integrálva, akár kívülről – az alkatrészeket az Ön egyéni igényeihez igazítjuk.
Kipróbált hidraulika
Kipróbált és tesztelt alkatrészek az Ön gépéhez: kiterjedt portfóliónk lehetővé teszi az összes szükséges robusztus és összehangolt HYDAC hidraulikus alkatrész, például szűrők, szelepek, akkumulátorok és érzékelők integrálását.
Zajoptimalizált szivattyúk
Válasszon a különféle szivattyúkialakítások közül, például egy vagy több szivattyút.
Különféle alkalmazási területek
A HYDAC kompakt aggregátokat különféle villamosított gépekben használják, sokféle követelmény mellett. Szívesen megtervezzük a tökéletes aggregátot az Ön alkalmazásához.
Poggyászkocsik és repülőgép vontatókFékezés és egyéb funkciók a reptértechnikában
A meglévő akkumulátoros járműveket, mint például a poggyászkocsikat és a reptértechnikához használt repülőgép vontatókat folyamatosan átállítják autonóm vezetésre. Általában 80 V DC akkumulátorfeszültséggel vannak ellátva. Aggregátunk egy kis, hatékony hidraulikus egységgel látja el a féket, valamint további kisebb segédfunkciókat, például hidraulikus reteszelést valósít meg.
Kert- és tájápolásHidraulikus működtetők működtetése tájápolási gépekben
A kert- és tájápolásban szükség van kisméretű, önállóan hajtott, szinte folyamatosan használható, hidraulikus működtetőkkel rendelkező járművekre. Erre a célra megfelelő kefe nélküli aggregátot szállítunk 48 V DC változatban. A különösen nagy felbontású arányosszelep-technikánk emellett rendkívül érzékeny vezérlést tesz lehetővé a működtetők számára, és ennek köszönhetően rendkívül nagy pontosságú munkát végez.
Kommunális gépekA kormányzás és egyéb funkciók zavartalan ellátása
Egyre elterjedtebb a kisméretű, többfunkciós járművek, például a parkokba vagy a sétálóutcákba szánt seprőgépek villamosítása. A kormányzás és a seprőkefék zavartalan ellátása érdekében a HYDAC akár 400 V-os tápfeszültséggel és 30 kW-os teljesítménnyel szállítja a kompakt aggregátokat. Hidraulikus aggregátunk kiválóan alkalmas kisebb segédfunkciókra is, amelyekre csak szórványosan és rövid ideig van szükség.