Vissza

HYDAC megoldások hidraulikus akkumulátorok nyomásfelügyeletéhez

1/7 HYDAC p₀‑Guard – EDS 3400

Az EDS 3400 lehetővé teszi az akkumulátor előtöltési nyomásának (p0) figyelését és az akkumulátor töltési funkciójának szabályozását. Az akkumulátor előtöltési nyomásának felügyelete a folyadékoldalon történik az egyes leállítási folyamatok során (amikor az akkumulátor folyadékoldala kiürül).

 

• Egyszerűen felszerelhető a hidraulikus rendszerre

• Rendszerfelügyelet egy védőberendezéssel

• Jelkimenet, amikor az előtöltési nyomás (p₀) túl alacsony

• Integrált akkumulátor-töltési funkció

• Megelőző karbantartás


2/7 HYDAC zsák integritási rendszer – BIS

A BIS a zsákos akkumulátor gázos oldalán működik. Észleli, ha folyadék kerül a zsákba, és aktivál egy jelet. Ezzel lehetővé válik a zsák szakadásának észlelése. A hőmérsékletet és nyomást szintén rögzíteni lehet az elektronikán keresztül (áramhurok/HART).

 

• A hibás zsák észlelése minimálisra csökkenti az állásidőt

• A folyamat megbízhatóságának javítása a p₀ folyamatos felügyeletével az akkumulátornál

• Az akkumulátor zsákcseréjét előre lehet tervezni

• A teljes rendszer optimalizált felügyelete jelfeldolgozás és hibaelemzés révén


3/7 HYDAC dugattyúpozíció felügyelete – lézer

A lézeres lineáris pozíciómérő rendszer optikai úton felügyeli a dugattyú pozícióját, és a gázoldalra van felszerelve. A működési elve az eltelt idő mérésén alapul. A lézersugár eléri a dugattyút, ott visszaverődik, majd a szenzor érzékeli. A dugattyús akkumulátorban lévő dugattyú helyzetének kiszámítása az alapján történik, hogy mennyi idő alatt teszi meg az utat a lézersugár.

 

• Kompakt kialakítás és érintésmentes mérőrendszer

• Folyamatos mérési jel a teljes dugattyúlöket ideje alatt

• Működési állapotban cserélhető és kalibrálható. Nincs szükség a nitrogén leengedésére

 


4/7 HYDAC dugattyúpozíció felügyelete – HLT

A HLT egy lineáris, magnetorestriktív pozíciómérő rendszer. A működési elve azon alapul, hogy a mérési pont (azaz a dugattyú pozíciója) és az elektronika között induktív, érintésmentes módon kicserélt áram- és torziós impulzusok eltelt idejét méri.

 

• Folyamatos mérési jel a teljes dugattyúlöket ideje alatt

• Kompakt kialakítás

• Központi felszerelés (olaj- vagy gázoldalon)

• Bármilyen standard mérőrendszerhez vagy vezérlőrendszerhez csatlakoztatható (pl. PLC vezérlések)

• Redundáns rendszerként is kapható (SIL2/PLD2)

 


5/7 HYDAC dugattyúpozíció felügyelete – HYDAC kijelzés mágneses billenőlemezzel

A mágneses billenőlemezzel ellátott kijelzés kívülről látható piros/fehér billenőlemezekkel mutatja a dugattyú pozícióját. További komponensek is hozzáadhatók (pl. a rendszer alkatrészeit vezérlő komponensek, jelátalakítók, kapcsolók).

 

• Folyamatos mérés a gázoldalon

• Vizuális kijelzés

 


6/7 HYDAC dugattyúpozíció felügyelete – UP kapcsoló

A dugattyúpozíció kapcsoló észleli a dugattyús akkumulátorban lévő dugattyú pozícióját. A dugattyúpozíció kapcsolót egy bilincs segítségével fel lehet szerelni anélkül, hogy a dugattyús akkumulátoron további módosításokat kellene végezni. A mérési elv az ultrahangos impulzus-visszhang módszeren alapul.

 

• Egyszerű utólagos felszerelés dugattyús akkumulátorokra

• Standard, illetve nagyon viszkózus folyadékokhoz alkalmas változatban is kapható

 


7/7 HYDAC dugattyúpozíció felügyelete – Egyéb felügyeleti rendszerek

A HYDAC egyéb rendszereket is kínál a dugattyúpozíció felügyeletéhez, pl. kábelfeszességmérő-rendszerrel vagy határoló kapcsolóval ellátott dugattyús akkumulátorokat. Lépjen kapcsolatba velünk további információkért, illetve kötelezettségmentes konzultációért.

Az itt közzétett tartalom szerzői és ipari tulajdonjogát a HYDAC International GmbH fenntartja.