EHCD modul Találja meg az alkalmazásához megfelelő elektrohidraulikus vezérlőkészüléket!

Az EHCD („Electro-Hydraulic Control Device”) egy elektronikus vezérlőkészülék, amely számos feladatot képes végrehajtani – működhet nyomásszabályozóként, teljesítményerősítőként, helyzetszabályozóként vagy szinkronszabályozóként. EHCD modulunk segít megtalálni az alkalmazásához megfelelő elektrohidraulikus vezérlőkészüléket.

Hogyan találja meg az alkalmazásához megfelelő elektrohidraulikus vezérlőkészüléket (EHCD)?

  1. Válassza ki az EHCD modulnak megfelelő alkalmazást. Használhatók teljesítményerősítőként, nyomásszabályozóként, helyzetszabályozóként vagy szinkronszabályozóként.
  2. Válaszoljon a konkrét igen-nem kérdésekre azokra a kritériumokra vonatkozóan, amelyeknek elektrohidraulikus vezérlőkészülékének meg kell felelnie.
  3. Válassza ki az ajánlott EHCD modult (szükség esetén tartozékokkal), és közvetlenül a megfelelő termékhez jutunk HYDAC termékkínálatunkból.
  4. Személyre szabott tanácsot szeretne kapni elektrohidraulikus vezérlőkészülékével kapcsolatban? Egyszerű kapcsolatfelvételi űrlapunk segítségével gyorsan és egyszerűen felveheti a kapcsolatot szakértőinkkel.

Alkalmazások elektrohidraulikus vezérlőkészülékeinkhez

Teljesítményerősítők

A teljesítményerősítők az arányos szelepeket úgy vezérlik, hogy a szeleptekercs mechanikai energiáját a vezérlőjelnek megfelelően szabályozzák. Így érik el a kívánt funkciót a hidraulikus körben. Az elektromos vezérlést hidraulikus erőátvitellel egyesítik, lehetővé téve a mozgások és erők egyszerű és hatékony irányítását. A teljesítményerősítőket ott alkalmazzák, ahol arányos szelepekre van szükség, pl. az iparban, a gépészetben vagy az automatizálási technológiában. Az érzékelők vezérlőrendszerekbe történő integrálásával a teljesítményerősítők összetett rendszerekben is használhatók.

Nyomásszabályozók

A nyomásszabályozók automatikusan szabályozzák a nyomást a hidraulikus rendszerben. Az elektromos vezérlést hidraulikus technológiával kombinálják a kívánt nyomás pontos fenntartása érdekében. A vezérlő egy nyomásérzékelőtől kap információt a rendszerben uralkodó aktuális nyomásról, és ennek megfelelően állítja be a szelep helyzetét, hogy elkerülje az ingadozásokat és a nyomást a kívánt szinten tartsa. Ez különösen fontos olyan alkalmazásokban, ahol pontos nyomásbeállításra van szükség, mint például a gyártás, a gépészet vagy a hidraulikus hajtásrendszerek. Az érzékelők és elektrohidraulikus működtetők használatával a nyomásszabályozók nagy pontosságot és válaszsebességet tesznek lehetővé, ami hozzájárul a teljes rendszer hatékonyságának javításához.

Helyzetszabályozók

A helyzetszabályozók pontosan szabályozzák a hidraulikus henger helyzetét. Az elektromos vezérlést a hidraulikus hajtástechnológiával kombinálják, hogy pontosan szabályozzák egy tárgy vagy gép mozgását. A helyzetszabályozó információkat kap a henger aktuális helyzetéről, gyakran érzékelőktől, például kódolóktól vagy potenciométerektől, és összehasonlítja ezt a kívánt célpozícióval. Ezen visszajelzések alapján a vezérlő úgy állítja be a szelep működtetését, hogy szabályozza a mozgást, és gyorsan és pontosan elérje a kívánt pozíciót. Ezt a technológiát gyakran használják olyan alkalmazásokban, ahol pontos mozgásokra van szükség, például az automatizálási technológiában, a robotikában, a gépészetben és a gyártásban. A helyzetszabályozók nagy pontosságot, rugalmasságot és hatékonyságot tesznek lehetővé a hidraulikus rendszerekben.

Szinkronszabályozók

A szinkronszabályozókat a vezérléstechnikában használják több hidraulikus henger mozgásának vagy helyzetének szinkronizálására, függetlenül a külső zavaroktól. A gyakorlatban az ilyen típusú vezérlőket gyakran használják olyan alkalmazásokban, ahol több hidraulikus hengert vagy motort kell egyidejűleg működtetni, hogy azok egyenletesen és szinkronban működjenek. Ez különösen fontos a gépészetben, az automatizálási technológiában és a repülőgépiparban, ahol szinkronizált mozgásokra van szükség.