Polimer olvadék: egyedi szűrőelemek méretre gyártva

A HYDAC gyertyaszűrőket, szűrőkorongokat és spin pack szűrőket szállít

A műanyag polimerizációja során szennyeződések keletkeznek, amelyeket szűrni kell. Németországi gyártóüzemünkben a legmagasabb szinten fejlesztünk és gyártunk szűrőelemeket. Fedezze fel, hogyan javíthatják polimer szűrőelemeink a folyamat hatékonyságát. Az Ön igényeire szabott elemeket tervezünk – tudjon meg többet szakértelmünkről itt.

Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel – együttműködünk Önnel, hogy megtaláljuk az optimális megoldást polimer szűrésére

Lépjen kapcsolatba velünk most

Nagy teljesítményű szűrők polimer olvadék- és oldószer szűréshez a kritikus folyamatokbanNémetországban tervezve és gyártva

Műanyagfeldolgozó üzemekben, például granulátum-, szál-, kábel- vagy fóliagyártásban, a kis részecskék és gélek komoly problémákat okozhatnak. A rozsdamentesacél-elemtechnológia és a polimer szűrés terén szerzett több évtizedes tapasztalatunknak köszönhetően széleskörű szakértelemmel rendelkezünk a tervezéstől (anyagválasztás, rétegszerkezet, folyadékdinamika számítógépes modellezése) és a gyártáson (hajtogatási technológia, tisztítási eljárások, hegesztési technológia, minőségbiztosítás) a szűrőelemzésig és a házon belüli tesztelésig.

Levéltárcsás szűrők és szűrőkorongok (kerek sziták)

Gyertyaszűrők

Spin pack szűrők

Optimalizálja polimer olvadék szűrését

Szakértelem 1992 óta – németországi gyártóüzemünkben az Ön igényeire szabott, rendkívül hatékony szűrőelemeket fejlesztünk és gyártunk. Ennek során ellenálló mechanikai csatlakozásokra (krimpelés) és fenntartható anyagokra (tisztítható szűrőanyagok) támaszkodunk. A polimerelem-technológia területén szerzett több évtizedes tapasztalatunknak köszönhetően széleskörű szakértelemmel rendelkezünk, különösen a hegesztéstechnikai szektorban, ami lehetőséget ad a funkciók integrációjára (pl. tömítés nélküli kivitelek). Ez lehetővé teszi számunkra, hogy széles termékválasztékot kínáljunk Önnek – legyen szó gyertyaszűrőről, szűrőkorongokról (szitakorongról) vagy spin pack szűrőkről. 

Lépjen kapcsolatba velünk még ma ingyenes konzultációért

A siker titka: ChemicronMagas szennyeződés visszatartó képesség és porozitás akár 90%-ig

A Chemicron fémszálas flíz nagyszámú nagyon vékony és homogén eloszlású rozsdamentes acélszálból áll (316L, speciális anyagok külön kérésre), amelyeket szinterezési eljárással szorosan egymáshoz kötnek. 
Az erősen porózus szűrőanyag fő előnye más anyagokkal, például dróthálóval és szinterezett fémekkel szemben a magas szennyeződés-visszatartó képesség és az akár 90%-os porozitás. 
 

Az Ön előnyei a HYDAC-kal

Icon: Filter element – effective filtration & high contamination retention capacity

Hatékony finomszűrés

A szemcsés és gélszerű szennyeződések hatékony visszatartása egészen 1 µm abszolút méretig

Magas tisztaság (nincs szálvándorlás)

Magas szennyeződés visszatartó képesség a mélységi szűrés előnyeinek köszönhetően a fokozatos rétegszerkezetnek köszönhetően
 

Icon: CO2 footprint – sustainable design with cleanable filter materials

Hatékony és fenntartható tervezés

Alacsony nyomásveszteség a nagy, akár 90%-os porozitásnak köszönhetően

Mosható szűrőanyagok

Áramlás-optimalizált kialakítás a holt terek elkerülése érdekében
 

Icon: Hammer – extremely robust element technology

Kiváló robusztusság

Magas vegyszer- és hőállóság 400 °C-ig

Nagy nyomáskülönbség-ellenállás, Δpmax 210 bar 

Ellenálló mechanikai csatlakozások, hegesztés és krimpelés

Letöltések A polimerolvadék- és szűrőelem-technológiáról szóló prospektusainkat alább találja.

Küldje el nekünk ajánlatkérését

Beszéljünk a műanyag polimerizációjával kapcsolatos alkalmazásáról. Legyen szó gyertyaszűrőről, szűrőkorongról vagy spin pack szűrőről – együttműködünk Önnel, hogy megtaláljuk a feladatához a tökéletes szűrési megoldást.

Lépjen kapcsolatba velünk most

További cikkek ebben a témában

Olvasási idő: 7 perc |

A folyókból, tavakból, kutakból, tengerekből és a talajból nyert vizet az iparban a legkülönfélébb folyamatok tápvízeként használják. A nyersvíz gondos, szűréssel történő kezelése a hatékony rendszerműködés kulcsa. A kezelt víz felhasználható például hűtővízként, membrán tápvízként, permetvízként vagy technológiai vízként. Ha a nyersvíz szűrés nélkül bejut a rendszerbe, annak súlyos következményei lehetnek. Ezek elkerülhető következmények. Mert az automatikus visszaöblítésű szűrők, a beépített szűrők és a szitakosaras szűrők megbízható segítséget nyújthatnak. Itt elmagyarázzuk, hogyan kell őket használni, hol és milyen szerepet kell játszaniuk a kagylóknak a teljes folyamatban!