Részecskék mérése hidrogénrendszerekben A világ vezető technológiája a hidrogénrendszerekben lévő részecskék mérésére

HYDAC – az Ön partnere és szakértője a műszaki tisztaságban. A részecskék maradandó károsodást okozhatnak.

4 perc olvasási idő

Ügyfél sikertörténet Elektromobilitás Folyadéktechnika

A világ vezető technológiája a hidrogénrendszerekben lévő részecskék méréséreA részecskék maradandó károsodást okozhatnak.

Alacsonyabb károsanyag-kibocsátás és sokkal csendesebb – elektromos meghajtású járművek – egyre nagyobb teret hódítanak. Ez pedig már nem csak azokat a járműveket foglalja magában, amelyek elektromos árammal működnek a konnektorból. Az üzemanyagcellás járművek az akkumulátoros járművek alternatívája, mert nagy hatótávolságuk és rövidebb töltési idejük miatt.
A járművek feltöltése azonban több szempontból is komoly kihívást jelent. A tisztaság és a hidrogén minősége itt nagy szerepet játszik. Igényes biztonsági és funkcionalitási követelmények vonatkoznak, különös tekintettel a járművek H2 tankrendszerére. A mikroszkopikusan kicsi részecskék nagy hatással lehetnek az olyan alkatrészekre, mint a szelepek, és így gyakran az egész rendszer meghibásodását okozhatják.

A műszaki tisztaság szakértőjeként kifejlesztettük a világ első elemző berendezését, amely szabványos SAE-körülmények között igazolható és elemezhető a szemcsés szennyeződések - a HYDAC PSA H70.

Megvizsgálás, értékelés, dokumentálásHYDAC, a műszaki tisztaság szakértője

HYDAC szakembereink problémamegoldó szakértelmét az egyik ügyfelünk példája mutatja be: az ügyfél részecskéket azonosított az üzemanyagcellás járművek tartályrendszereinek ismétlődő meghibásodásának okaként, de senki sem tudta megmagyarázni, honnan származnak.
Ügyfelünkkel együttműködve a HYDAC feladata olyan megoldás kidolgozása volt, amely a tankolási folyamat során láthatóvá teszi a műszaki tisztaságot, és lehetővé teszi a mélyreható elemzéseket. A kihívást az jelentette, hogy a mérést egyszerűen és biztonságosan kellett elvégezni egy 700 bar nyomású hidrogéntöltő állomáson szokásos tankolás során, majd a mérés gyors és informatív elemzése következett.

A HYDAC PSA-H70 termékmegoldás

Mi késztette arra, hogy az ügyfél kifejezetten a HYDAC mellett döntött? A műszaki tisztaság terén szerzett professzionális szakértelme mellett a HYDAC agilis és egyértelmű fejlesztési folyamatokkal rendelkezik, amelyek lenyűgözték ügyfeleinket, tekintettel az érdeklődésükre az új úttörő megoldás iránt. Az ügyfél bizalma kifizetődött. A PSA-H70 egy könnyen használható elemző berendezés, amelyet közvetlenül a töltőponton telepítenek a műszaki tisztaság mérésére. A töltőállomás töltőtömlője közvetlenül a mérőcellához van rögzítve. Egy további nagynyomású tömlő csatlakozik az üzemanyagcellás járműhöz. Az összes csatlakozás tömítettségének ellenőrzése után megkezdődik a jármű tankolása. A szemcsés szennyeződést a mérőcellában lévő szűrőmembrán tartja vissza, ami lehetővé teszi egy teljes üzemanyag-tankolási folyamat jellemzését. A mérőcellát csak akkor lehet kinyitni, ha a tisztasági laboratóriumban van. Ennek során elemzik a mérőberendezést és értékelik a tisztaságot.

Az eredmény

A PSA-H70 fejlesztésével a felhasználók már mérhetik és ábrázolhatják a hidrogéntöltő állomásokon kivont gáz minőségét. A gázminták szennyezettségével kapcsolatos részletes információk megszerzésére a HYDAC laboratóriumi szolgáltatást fejlesztett ki, amely lehetővé teszi a rendszerek minőségének pontos megállapítását.

A műszaki tisztaság terén szerzett több mint 15 éves tapasztalatával a HYDAC világszerte számos elemző műszert és széleskörű szolgáltatást kínál ügyfeleinek. Az elemzéseket a vonatkozó ipari szabványok (ISO 16232 vagy VDA 19), belső vállalati szabványok és ügyfélelőírások szerint végezzük.

Idézet a HYDAC szakértőtől:

"A PSA H70 tapasztalatai azt mutatják, hogy elengedhetetlen a hatékony és robusztus gázszűrés, amely képes megfelelni a hidrogéntöltés szigorú követelményeinek."

A HYDAC megoldás a következő előnyökkel jár:

Megbízhatóság

Jövőbiztos

Csökkentse a meghibásodásokat a szállítás előtt, miközben növeli az üzemanyagcellák élettartamát a járművekben és a próbapadokban.

Dokumentáció, figyelmeztetések és ajánlások

Pontos dokumentáció

Dokumentálja a tisztasági állapotot a hidrogéntöltő állomás átadásakor, átvételekor. Ez vonatkozik a próbapadok hidrogénvezeték-hálózatának kezdeti beindítására is.

Rendszer elérhetőség

Rendszer elérhetőség

Minimalizálja az alkatrészek kopását a rendszer rendelkezésre állásának növelése érdekében.

Elektromobilitás és hidrogén

Professzionális vizsgálat

Ellenőriztesse a hidrogén minőségét független külső szakértőkkel.

Mindig örömmel adunk tanácsokat!

Lépjen kapcsolatba HYDAC szakértő csapatunkkal, és egyeztessen konzultációs időpontot még ma!

Űrlap küldése

Fedezzen fel további magazincikkeket

Folyadéktechnika
Ügyfél sikertörténet
4 perc olvasási idő |

Mindig hideg fejjel – az utólagos felszerelésnek köszönhetően

A sikertörténet elolvasása

ATEX tanúsítvány
Témák és termékek
7 perc olvasási idő |

HYDAC alkatrészek és rendszerek ATEX jóváhagyással

Tudjon meg többet megoldásunkról