Fluid Engineering
Valahányszor egy rendszert optimalizálnak, egyedi kihívások adódnak. Ezek leküzdésére a HYDAC testreszabott folyadéktechnikai megoldásokat tervez az Ön, mint rendszerüzemeltető számára. A tanácsadás terén szerzett sokéves tapasztalatunknak köszönhetően meg tudjuk határozni, hogy rendszere milyen potenciállal rendelkezik a költségek csökkentése, az erőforrások optimalizálása és a termelékenység növelése terén.
Lépjen kapcsolatba velünk most
Az iparág kihívásai napjainkbanA hidraulikus rendszer meghibásodásainak 70%-át a folyadék állapota okozza
Az általános laboratóriumi tanács nem elegendő: A HYDAC holisztikus elemzést kínál a gépek és eszközök állapotáról.
Add vissza jobbanFedezze fel, hogyan támogatja rendszere egészségét a „Visszaadás jobban” filozófiánk.
A HYDAC-nál hiszünk abban, hogy a rendszereket jobb állapotban kell visszaküldeni, mint ahogyan találtuk őket. Szakértelmünknek, termékeinknek és számos iparágra kiterjedő infrastruktúránknak köszönhetően képesek vagyunk testreszabott MRO megoldásokat és rendszereket szállítani ügyfeleink számára, mindezt egyetlen forrásból.
Nagyobb hatékonyságot, nagyobb megbízhatóságot és nagyobb jövőbeli értéket biztosítunk. Egy erős MRO ökoszisztémát építünk a „Visszaadás jobban” filozófiával, a tudás, a megbízhatóság, a fenntarthatóság és a partnerségek kihasználásával, hogy versenyelőnyben maradjunk és maximalizáljuk az ügyfeleink számára nyújtott hatást.
Tudás
1963 óta szakértelmünket arra használjuk, hogy fenntartható, testreszabott megoldásokat kínáljunk, amelyek termékeket, szolgáltatásokat és műszaki know-how-t ötvözzenek. A szűrési és fluid engineering folyamatok optimalizálásával segítünk javítani a termelési hatékonyságot, a hatékony fluid engineering révén meghosszabbítani a berendezések élettartamát, valamint a szennyeződés minimalizálásával csökkenteni a hulladékot és az állásidőt. A rendszerek digitalizálására való összpontosításunk támogatja az állapotfelügyeletet és a prediktív karbantartást is, lehetővé téve az erőforrás-hatékonyabb működést, és hozzájárulva a hosszú távú környezeti és működési fenntarthatósághoz.
Megbízhatóság
A megbízható termelés a termék állandó minőségétől és a magas rendszer rendelkezésre állástól függ. A technikailag tiszta folyamatok biztosításával és a funkcionális biztonság fenntartásával csökkenthetők a hibák és a kezdeti károk, támogatva a stabil, kiváló minőségű kimenetet. Ugyanakkor az állapotfelügyelet és a prediktív karbantartás kombinációja lehetővé teszi a potenciális gépproblémák korai felismerését, segítve a javítások és az állásidő minimalizálását, miközben javítja a termelékenységet és az átláthatóságot. A hardver- és szoftvermegoldások kiválasztásában, integrálásában és elemzésében szerzett megfelelő szakértelemmel fokozott rendszerhatékonyság és megbízható termelés érhető el.
Fenntarthatóság
Az energiahatékonyság optimalizálása és az erőforrások megőrzése kulcsfontosságú a fenntartható termeléshez. A rendszerek energiafelhasználásának optimalizálásával, a hatékony géphűtés bevezetésével és a hővisszanyerés megvalósításával jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás, a költségek és a CO2-kibocsátás. Ugyanakkor a folyadékfelhasználás optimalizálása segít minimalizálni a környezeti terhelést, miközben csökkenti az üzemeltetési költségeket a fogyóeszközök csökkentésével és a folyadékok, valamint alkatrészek élettartamának meghosszabbításával. Ezek a megközelítések együttesen támogatják mind a környezeti felelősségvállalást, mind a hosszú távú működési hatékonyságot.
További információk a fenntarthatóság felé vezető új utakról
Partnerségek
A HYDAC erős belső szakértői hálózatot és gondosan kiválasztott külső partnereket használ MRO üzletágának támogatására. A házon belüli mérnöki, gyártási és szervizelési képességek szakértői szolgáltatókkal való integrálásával a HYDAC átfogó lefedettséget biztosít a termék teljes életciklusa során. Ez az együttműködésen alapuló megközelítés gyorsabb válaszidőket, szélesebb körű alkatrészekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint következetesen magas minőségi szabványokat tesz lehetővé. Ennek eredményeként az ügyfelek egy valódi „mindent egy forrásból” megoldás előnyeit élvezhetik, amely csökkenti a bonyolultságot, minimalizálja az állásidőt és leegyszerűsíti a beszerzést egyetlen, megbízható partner révén.
Fedezze fel digitális megoldásainkat:
HYDAC Fluid Care Portal
Fluid Care portálunk megoldást kínál a berendezéskezelésre és a folyadékállapot-figyelésre. Biztonságos szoftverplatformunk lehetővé teszi, hogy egyéni online áttekintést kapjon – így nyomon követheti és jobban kézben tarthatja üzemi anyagait és munkafolyamatait. A megoldásra koncentráljon, ne a problémára – tudjon meg többet a HYDAC Fluid Care Portalról!
Műszaki tisztaság
A jó tisztaságkezelés biztosítja a rendszer magasabb rendelkezésre állását. Ezért termékek és szolgáltatások széles választékát kínáljuk Önnek. A VDA 19. kötetének közreműködőjeként partnerei vagyunk a műszaki tisztaság terén.
Funkcionális biztonság az iparban
A HYDAC tanúsított alkatrészekkel és rendszerekkel támogatja Önt ebben. Gépe működésének, valamint elektromos és hidraulikus gépeinek felépítésének mélyreható ismerete révén tanácsot adunk rendszere működési biztonságával kapcsolatban.