Folyadékgondozási program
Programunk több, mint egy folyadékelemzés – a HYDAC átfogó karbantartási stratégiákat, folyadékfelügyeletet és fenntarthatóságra összpontosító megoldásokat kínál a berendezések következetes és megbízható teljesítményének biztosítása érdekében.
Bízza magát folyadékai és működése holisztikus elemzésére
Biztosítsa fluidrendszerei megbízhatóságát: Ismerje meg folyadékgondozás programunkat most.
MegoldásunkMaximalizálja a berendezések élettartamát – minimalizálja a környezeti terhelést
- Növelje meg a berendezések élettartamát és optimalizálja a gépek állapotát a csökkentett állásidővel az előrejelző karbantartás és a megbízható folyadékkarbantartási gyakorlatok révén.
- Alacsonyabb üzemeltetési költségek és környezeti lábnyom a csökkentett folyadékfogyasztásnak köszönhetően.
- Támogassa karbantartó csapatát a folyadékok és a gépek állapotával kapcsolatos gyakorlatias ajánlásokkal.
- Növelje a rendszer láthatóságát az eszközdokumentáció révén.
Ismerje meg digitális platformunkatA Fluid Care Portal az Ön digitális társa a proaktív folyadékkezeléshez
JAVASOLT MŰVELETEK
A Fluid Care Portal releváns ajánlott intézkedéseket és információkat nyújt laboratóriumainkból világszerte.
FELADATKEZELÉS
Az ajánlott intézkedésekből automatikusan generált feladatok lehetővé teszik a problémák és megoldások egyszerű kezelését.
DOKUMENTÁCIÓ
Mentse el a szervizjelentéseket és a berendezésekhez és eszközökhöz kapcsolódó egyéb dokumentációt a könnyű hozzáférés érdekében.
ELEMZÉSI JELENTÉSEK
Kövesse nyomon a trendeket és nyerjen betekintést a folyadékaiba a HYDAC elemzés és jelentéskészítés segítségével.
ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE
Építsen fel egy egyszerű struktúrát, és nyerjen teljes áttekintést rendszereiről és körülményeiről.
Már van fiókja? Bejelentkezés a Fluid Care Portalra
Ismerje meg, miként támogatja a Folyadékgondozási program a „Add vissza jobban” filozófiát a végfelhasználók számára
A HYDAC-nál hiszünk abban, hogy a rendszereket jobb állapotban kell visszaadnunk, mint amilyenben átvettük őket. Számos iparág terén szerzett szakértelmünknek, valamint termékeinknek és infrastruktúránknak köszönhetően képesek vagyunk ügyfeleink számára testreszabott MRO-megoldásokat és rendszereket kínálni, mindezt egy kézből. Növeljük a hatékonyságot, a megbízhatóságot és a jövőbeli értéket.
Egy „Add vissza jobban” filozófián alapuló, erős MRO-ökoszisztémát építünk ki, amelyben a tudás, a megbízhatóság, a fenntarthatóság és a partnerségek kiaknázásával megelőzzük a versenytársakat, ügyfeleink számára pedig a lehető legnagyobb hatást érjük el.
TámogatásA HYDAC Service az Ön helyi folyadékgondozási partnere
Elkötelezett hidraulika szakértőkből álló csapatunk támogatni tudja Önt egy proaktív karbantartási stratégia megvalósításában. Bízza magát a HYDAC szervizcsapataira, akik többek között tisztítási és bérlési megoldásokat kínálnak, hogy támogassák Önt a folyadékokkal kapcsolatos problémák megoldásában és az optimális teljesítmény fenntartásában.
Laboratóriumi elemzésFolyadékelemzés – laboratóriumaink világszerte
A kiváló minőségű folyadékelemzés érdekében a HYDAC világszerte rendelkezik laboratóriumokkal, olajvizsgálatot és helyi támogatást nyújtva ügyfeleinek. Partnerlaboratóriumokkal is együttműködünk annak érdekében, hogy az adatok egy helyre érkezzenek: A Fluid Care Portal.
Első lépésekFolyadékgondozási szolgáltatásainkat az Ön üzemének konkrét kihívásaihoz igazítjuk
Ügyfél sikertörténetekSegítünk ügyfeleinknek növelni berendezéseik teljesítményét, miközben csökkentik a költségeket és a környezeti terhelést
Tengeri daru: A folyadék várható élettartamának megháromszorozása
- Probléma: A lakkréteg lerakódását az évenkénti folyadékcserék és a tartálytisztítás jelenti. Lecsökkent hűtés és megnövekedett szűrőhasználat egy 400 tonnás tengeri daruban.
- Megoldás: Tartálytisztítás kezdeti szakaszban, további ápolás HYDAC VEU/Stat X szűrőbetétekkel
- Eredmény: A folyadék várható élettartamának háromszorosára növelése, a szűrőhasználat csökkentése és a daru megbízhatóságának növelése, 38 ezer euró megtakarítás a folyadékköltségeken, 14 000 liter olajmegtakarítás
Acélgyártás: A folyadék élettartamának meghosszabbítása
- Probléma: 10 000 liter magas víztartalmú folyadék a fő hidraulikus rendszerben
- Megoldás: Egyedi víztelenítő rendszert kell alkalmazni a víz eltávolítására. Online méréseket kell bevezetni a jövőbeni behatolások korai előrejelzésére
- Eredmény: A folyadék élettartamának meghosszabbítása, 700 ezer euró megtakarítás a folyadékköltségeken, 100 000 liter megtakarított olaj, 400 tonna CO2-megtakarítás