HYDAC Szerviz Szervizkínálatunk – utólagos bővítések, javítások, üzembe helyezés, karbantartás és kalibrálás
A HYDAC szervizprogram átfogó professzionális támogatást kínál az Ön konkrét igényeihez.
A folyadékrendszerek szervizelésétől a tervezésig – mindent egy szolgáltatótól
A HYDAC Service Center a szolgáltatások teljes skáláját kínálja az Ön alkalmazásaihoz a folyadékrendszerek professzionális szervizelése és tervezése terén. Célunk, hogy minimálisra csökkentsük hidraulikus berendezéseiés kenési rendszerei állásidejét, és növeljük az elektrohidraulikus nyílt körfolyamú és zárt körfolyamú vezérlőrendszerek élettartamát, valamint gondoskodjunk mérőműszerei megbízhatóságáról.
Tapasztalt szakembereink szakértelme, a HYDAC termékek világszintű jóváhagyása és a felelős nemzetközi ellenőrző ügynökségekkel, mint például: a TÜV, a Germanischer Lloyd, a DVGW stb. való szoros együttműködés – ezek a HYDAC megkülönböztető jellemzői.
Az Ön speciális igényeihez szabott szervizprogram
Legyen szó üzembe helyezésről, karbantartásról, javításról vagy bérelhető felszerelések biztosításáról: a HYDAC Service Center teljes szolgáltatáscsomagot kínál Önnek, a többi szervizpartnerünkkel együtt.
Részletes egyeztetés után saját maga állíthatja össze az igényeinek legmegfelelőbb szolgáltatáscsomagot – a meglévő házon belüli karbantartás támogatásához, vagy a teljes karbantartási csomag kiszervezéséhez mindig megtaláljuk az Ön alkalmazásának legmegfelelőbb szolgáltatási megoldást.
Komponensek, alrendszerek és teljes rendszerek üzembe helyezése
A megfelelő berendezés és rendszer szakismeretekkel rendelkezünk bármilyen szerviz feladathoz – legyen szó kenési rendszerek, hidraulikák vagy működtető szerkezetek üzembe helyezéséről, vagy új komponensek csatlakoztatásáról és alrendszerek beépítéséről a meglévő rendszerekbe – elvégezzük alkalmazásainak üzembe helyezését.
Az összeszerelést a telepítés, a csőrendszer öblítése, nyomáspróba, majd maga az első üzembe helyezés követi – minden lépésben a szakemberek tapasztalt csapata segíti Önt a hidraulikával, elektronikával, elektromos rendszerekkel, fémmegmunkálással, hegesztéssel és építésvezetéssel kapcsolatos szervizfeladatokban szerte a világon.
Rendszereinek és üzemeinek igény szerinti ellenőrzése és karbantartása
A működési és rendszerparaméterek rendszeres ellenőrzése megelőzi a költséges állásidőket. A HYDAC Service Center figyeli például az olaj és a szűrő állapotát, valamint az akkumulátor nyomásait és az alkalmazások szelepbeállításait. A kapcsolási impulzusok és rezgések a legújabb mérőberendezésekkel rögzítésre kerülnek, a paraméterek elemzése és naplózása megtörténik. Ezen információk alapján az ellenőrzési intervallumokat szükség szerint a követelményekhez igazítják.
Ezen általános karbantartási feladatokon túl a HYDAC Service Center az ipari biztonságról és egészségvédelemről szóló német rendelet (BetrSichV) előírásainak megfelelően ismételt ellenőrzéseket is végez. A biztonsággal összefüggő részegységeket is ellenőrizhetjük.
Friss olajtöltés, tartálytisztítás vagy teljes olajcsere a HYDAC általSzakértő gondosság a közegek szállításakor és a csövek öblítésekor
A HYDAC igény szerint a következő szolgáltatásokat tudja nyújtani:
- A gépek és rendszerek tisztaságának, valamint a szükséges biztonsági berendezéseknek és nyilvánvaló szivárgásforrásoknak előzetes ellenőrzése
- A gép és a rendszer öblítése a megkerülő vezetékben a kívánt tisztasági osztály eléréséig
- A tisztasági osztály folyamatos mérése, valamint mintavétel az olajból, hogy referenciamintát biztosítsunk a jövőbeni összehasonlító mérésekhez
- Csövek és fogyasztók csatlakoztatása és végső szivárgásellenőrzés
- Dokumentáció elkészítése a munkákról és a tisztasági osztályról
Kalibrálási szolgáltatásokOptimalizálja tesztberendezése minőségét a HYDAC Service Centerben vagy saját telephelyén a kalibrálási szolgáltatás segítségével
A HYDAC a DIN EN ISO/IEC 17025 szabvány követelményeinek megfelelő, DAkkS-tanúsítvánnyal rendelkező kalibrálási szolgáltatásokat kínál, amelyek garantálják a legnagyobb mérési pontosságot és a nemzetközi nyomonkövethetőséget.
A mérő- és vizsgálóberendezések ellenőrzése a DIN EN ISO 9000-9004 szabványsorozat szabványos kalibrálásának alapvető minőségbiztosítási eleme. A mérő- és vizsgálóberendezések ellenőrzése biztosítja, hogy a termékminőség szempontjából releváns összes vizsgálóberendezés „pontosan” mér. Ennek garantálása érdekében a vizsgálóberendezést rendszeresen kalibrálni kell, és visszavezethetőnek kell lennie a nemzeti szabványokhoz. A leolvasott értékeket dokumentálni is kell.
Vizsgálati jegyzőkönyveket készítünk és kalibrációs tanúsítványokat adunk ki:
- Részecske-érzékelők
- Szennyeződés érzékelők
- Hőmérsékletérzékelők
- Nyomásérzékelők
- Nyomáskapcsolók
- Hordozható adatrögzítők
- Áramlástávadók
- Kijelző egységek
A HYDAC Service Center évente legalább egy kalibrálást javasol, az üzemi körülményektől és a mérő- vagy vizsgálóberendezés rendeltetésszerű használatától függően.
Távkarbantartó eszköz a gépi vezérlőrendszerek számáraOptimalizálja tesztberendezése minőségét a HYDAC Service Centerben vagy saját telephelyén a kalibrálási szolgáltatás segítségével
A szoftverfrissítések, a hibaelemzés, a hosszútávú diagnosztikák és a gépjavítás és karbantartás sokszor egy szakértő támogatását igényli. Nem kell többé a személyes látogatásra várnia - robusztus távkarbantartó eszközünkkel a szakembereknek közvetlen hozzáférésük van a gép vezérlőrendszeréhez és gyorsan és könnyen tudnak segíteni Önnek. A titkosított és ISO 27001 szabvány szerint tanúsított VPN kapcsolat a szakemberek és a gép vezérlőrendszere között biztosítja a szükséges kiberbiztonságot. És még működő áramellátás hiányában is a távkarbantartó eszközünk használatra kész az opcionális akkumulátorcsomagnak köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy semmi sem áll a professzionális karbantartás útjában.
Moduláris távkarbantartási megoldásunk különböző változatokban áll rendelkezésre. Válassza ki a speciális igényeinek leginkább megfelelő modellt. Legyen szó USB, Ethernet vagy közvetlen csatlakozásról az érzékelőkhöz - szívesen adunk tanácsot Önnek.
Remote Service Case
Remote Service Case + közvetlen kapcsolattal az érzékelőkhöz
Javítások és utólagos műszaki bővítések
Javítások közvetlenül az Ön telephelyén Gyors segítség, amikor számít az idő
Igény esetén a teljes HYDAC termékpaletta és más gyártmányú berendezések javítását is vállaljuk a helyszínen. Igényeitől függően különbséget teszünk az egyedi megrendelésekhez kapcsolódó javítások és a költségek előzetes mérlegelése között, valamint a csere- és pótalkatrészeket tartalmazó csomag között.
Házon belüli javítások Hatékonyság a műhelyek optimális feltételeinek köszönhetően
A nagyobb javítási megrendeléseket a HYDAC korszerű házon belüli műhelyeiben teljesítjük. Ezekben technikusaink ideális feltételek mellett dolgozhatnak, és teljes műszaki felszereltség a rendelkezésükre áll – a speciális tesztpadoktól kezdve a kiváló minőségű pótalkatrészekig helyben készletről.
Az eredmény: a legkiválóbb minőségű javítás, rövidebb átfutási idők és a rendszereink maximális üzemi megbízhatósága.
A modernizálásnak és optimalizálásnak köszönhetően jövőbiztos Nagyobb hatékonyság az utólagos műszaki bővítéseknek köszönhetően
A műszaki fejlődést nem lehet megállítani – sok alkalmazásban a ma vásárolt gépek nem lesznek képesek a holnap kívánt minőséget előállítani. Ahelyett, hogy újat vásárolnánk, a legjobb alternatíva mind műszakilag, mind költség szempontjából gyakran a használt alkatrészek és rendszerek átalakítása és korszerűsítése.
Minden szakterületen együttműködünk Önnel, hogy megtaláljuk az alkalmazásának optimalizálási lehetőségeit – így csökkentheti működési költségeit, valamint növelheti rendszerei termelékenységét és rendelkezésre állását.
Forduljon hozzánk professzionális támogatásért bármilyen szerviz kérdésben
A jelenkori gépek és rendszerek specializálódása magas szintű. Különböző szakgépek üzembe helyezése a különböző komplex alkatrészek számára gazdaságilag nem lenne életképes. A HYDAC segítségével olyan partnere van, aki gyakorlati segítséggel és tanácsokkal támogatja – így mindig az alaptevékenységére koncentrálhat, csökkentheti a költségeket és megőrizheti versenyelőnyét.