HYDAC szolgáltatások és szerviz

HYDAC szolgáltatások Szolgáltatási portfóliónk – üzembe helyezés, karbantartás és folyadékkezelés

A HYDAC szolgáltatási termékcsalád mindenre kiterjedő professzionális támogatást nyújt az Ön egyéni szolgáltatási igényeihez.

A szerviztől a teljes folyadékkezelésig – mindezt egy szolgáltatótól

A HYDAC Service Center A ServiCenter szolgáltatások átfogó skáláját kínálja az alkalmazások professzionális karbantartásához, ellenőrzéséhez és folyadékkezeléséhez. Célunk, hogy minimálisra csökkentsük hidraulikus üzemei ​​és kenőrendszerei állásidejét, és növeljük az elektrohidraulikus nyílt körfolyamú és zárt körfolyamú vezérlőrendszerek élettartamát.

Tapasztalt szakembereink szakértelme, a HYDAC termékek világszintű jóváhagyása és a felelős nemzetközi ellenőrző ügynökségekkel, mint például a TÜV, a Germanischer Lloyd és a DVGW szoros együttműködés – ezek a HYDAC megkülönböztető jellemzői. 

Egyedileg az Ön igényeihez szabott szervizprogram

A HYDAC Service Center A ServiCentertovábbi szervizpartnerekkel együtt teljes szolgáltatáscsomagot kínál Önnek.

Részletes egyeztetés után Ön maga állíthatja össze az igényeinek legmegfelelőbb szolgáltatáscsomagot – a meglévő házon belüli karbantartás támogatásához, vagy a teljes csomag alvállalkozásba adásához mindig megtaláljuk az Ön alkalmazásának legmegfelelőbb szolgáltatási megoldást.

Komponensek, alrendszerek és teljes rendszerek üzembe helyezése

Rendelkezünk a megfelelő felszereléssel és rendszerismerettel bármilyen szolgáltatási feladathoz. Legyen szó teljes kenési rendszerek, hidraulika, vezérlők üzembe helyezéséről vagy új alkatrészek csatlakoztatásáról és az alrendszerek meglévő rendszerbe való beépítéséről – mi gondoskodunk az Ön alkalmazásai üzembe helyezéséről.

Kezdve a beállítással, majd a telepítéssel, a csővezetékekkel és a rendszer öblítésével és nyomáspróbájával, majd magával az első beindítással – minden lépésben tapasztalt szakembergárda segíti Önt a hidraulikában, elektronikában, elektromos rendszerekben, fémmegmunkálásban, hegesztésben és építésvezetésben jelentkező szervízfeladatokban szerte a világon.

Milyen előnyöket nyújt a HYDAC az Ön számára?

Helyszínen az Ön telephelyén #KözelAzÜgyfelekhez #Helyi #Gyorssegély

Igény esetén a teljes HYDAC termékpaletta és más gyártmányú berendezések javítását is vállaljuk a helyszínen. Igényeitől függően különbséget teszünk az egyedi megrendelésekhez kapcsolódó javítások és a költségek előzetes mérlegelése között, valamint a csere- és pótalkatrészeket tartalmazó csomag között.

Nagyon sürgős esetekben sürgősségi vagy gyorsjavítást végzünk. Ilyen esetekben néhány órán belül visszakapja a megjavított alkatrészt – vagy pedig egyenesen visszaszereljük a rendszerbe.

Rendszerei termelékenységének és rendelkezésre állásának növelése #RendszerElérhetőség #TermelékenységNövelés #KöltségCsökkentés

A műszaki fejlődést nem lehet megállítani – sok alkalmazásban a ma vásárolt gépek nem lesznek képesek a holnap kívánt minőséget előállítani. Ahelyett, hogy újat vásárolnánk, a legjobb alternatíva mind műszakilag, mind költség szempontjából gyakran a használt alkatrészek és rendszerek átalakítása és korszerűsítése.

Minden szakterületen együttműködünk Önnel, hogy megtaláljuk az alkalmazásának optimalizálási lehetőségeit – így csökkentheti működési költségeit, valamint növelheti rendszerei termelékenységét és rendelkezésre állását.

Rendszereinek és üzemeinek igény szerinti ellenőrzése és karbantartása

A működési és rendszerparaméterek rendszeres ellenőrzése védelmet nyújt a drága leállásokkal szemben. A HYDAC Service Center figyeli például az olaj és a szűrő állapotát, valamint az akkumulátor nyomását és az alkalmazások szelepbeállításait. A kapcsolási impulzusok és rezgések a legújabb mérőberendezésekkel rögzítésre kerülnek, a paraméterek elemzése és naplózása megtörténik. Ezen információk alapján az ellenőrzési intervallumokat szükség szerint a követelményekhez igazítják.

Ezen általános karbantartási feladatokon túl a HYDAC Service Center a nyomástartó berendezésekről szóló irányelv szerinti ismételt ellenőrzéseket is elvégzi. A biztonsági alkatrészeket is képesek vagyunk ellenőrizni.

Kalibrálási szolgáltatás a HYDAC Service Center-ben és közvetlenül a helyszínen Optimalizálja tesztberendezése minőségét a HYDAC Sercvice Center-ben vagy saját telephelyén a mobil kalibráló laboratóriumunkban található kalibrálási szolgáltatás segítségével.

Minden általunk használt kalibráló berendezés megfelel a nemzeti és nemzetközi mérési szabványoknak.

A mérő- és vizsgálóberendezések ellenőrzése a DIN EN ISO 9000-9004 szabványsorozat szabványos kalibrálásának alapvető minőségbiztosítási eleme. A mérő- és vizsgálóberendezések ellenőrzése garantálja, hogy a termékminőség szempontjából releváns összes vizsgálóberendezés "pontosan" mér. Ennek garantálása érdekében a vizsgálóberendezést rendszeresen kalibrálni kell, és visszavezethetőnek kell lennie a nemzeti mérési szabványokhoz. Ezenkívül a leolvasott értékeket dokumentálni kell.

Vizsgálati jegyzőkönyveket készítünk és kalibrációs tanúsítványokat adunk ki:

  • Részecske-érzékelők
  • Szennyeződés érzékelők
  • Hőmérséklet érzékelők
  • Nyomásérzékelők
  • Nyomáskapcsolók
  • Hordozható adatrögzítők
  • Áramlástávadók
  • Kijelző egységek

 

A HYDAC Service Center évente legalább egy kalibrálást javasol, az üzemi körülményektől és a mérő- vagy vizsgálóberendezés rendeltetésszerű használatától függően.

Friss olajtöltés, tartálytisztítás vagy teljes olajcsere a HYDAC által Professzionális kezelés folyadékok szállításakor akár 120 m-es távolságra és 200 m³-ig térfogatig, a csövek öblítésével együtt.

A HYDAC igény szerint a következő szolgáltatásokat tudja nyújtani:

  • A gépek és rendszerek tisztaságának, valamint a szükséges biztonsági berendezéseknek és nyilvánvaló szivárgásforrásoknak előzetes ellenőrzése.
  • Szükséges a csövek és fogyasztók tömítése, valamint a gép vagy a rendszertartály feltöltése tartálykocsiból vagy más tartályokból szűrőegységen keresztül.
  • A gép és a rendszer öblítése a főkörben a kívánt tisztasági osztály eléréséig.
  • A tisztasági osztály folyamatos mérése az áramlásban, valamint mintavétel az olajból, hogy referenciamintát biztosítsunk a jövőbeni összehasonlító mérésekhez.
  • Csövek és fogyasztók csatlakoztatása és végső szivárgásellenőrzés.
  • A munka- és tisztasági osztály teljes dokumentációja, beleértve a szerviznapló kitöltését, amely a géphez csatolva marad.

Letöltések

Forduljon hozzánk szakmai támogatásért a szolgáltatási témákkal kapcsolatban

A mai gépek és rendszerek magas szintű specializációval rendelkeznek, és a bonyolult alkatrészek széles választékához más szakembert megbízni gazdaságilag nem lenne kifizetődő. A HYDAC segítségével olyan partnere van, aki gyakorlati segítséggel és tanácsokkal támogatja – így mindig az alaptevékenységére koncentrálhat, csökkentheti a költségeket és megőrizheti versenyelőnyét.