Folyadéktechnika
Valahányszor egy rendszert optimalizálnak, egyedi kihívások adódnak. Ezek leküzdésére a HYDAC testreszabott folyadéktechnikai megoldásokat tervez az Ön, mint rendszerüzemeltető számára. A tanácsadás terén szerzett sokéves tapasztalatunknak köszönhetően meg tudjuk határozni, hogy rendszere milyen potenciállal rendelkezik a költségek csökkentése, az erőforrások optimalizálása és a termelékenység növelése terén.
A termelési rendszerek termelékenységének és költséghatékonyságának optimalizálásának megközelítése
Bízzon szakértelmünkben – 1963 óta
Az Ön egyedi igényeire szabott termékekből, szolgáltatásokból és szakértelemből álló átfogó megoldáscsomagokat állítunk össze. A szűrési feladatok optimalizálása csak egy része a szolgáltatási portfóliónak. A folyadéktechnika a következőket is magában foglalja:
- Gyártási folyamatok és rendszerek optimalizálása
- Folyadékkondicionálás a folyamatok megbízhatósága és a hosszabb élettartam érdekében
- Az állásidő csökkentése az alkatrészek és rendszerek kezdeti szennyeződésének minimalizálásával
- Rendszerek és folyamatok digitalizálása az állapotfigyelés és az előrejelző karbantartás alapjaként
Energiahatékonyság
A termelési rendszerek energiafelhasználásának optimalizálása rengeteg lehetőséget kínál az energiafogyasztás csökkentésére. A folyadéktechnika részeként energiahatékony termékek és megoldások széles skálájával támogatjuk Önt energiafogyasztásának és CO2-kibocsátásának csökkentésében. A hatékony és fenntartható gépi hűtéssel, optimalizált hővisszanyeréssel akár 30%-kal is csökkentheti költségeit. Lépjen kapcsolatba velünk, hogy hozzájáruljon az éghajlat védelméhez.
Folyamat megbízhatóság
A biztonságos gyártási folyamatok és a megbízható termékminőség a gördülékeny gyártás sarokkövei. Ez magában foglalja az alkatrészek megbízható és egyenletes minőségi előállítását, valamint a rendszerei funkcionális biztonságának biztosítását. Műszaki tisztasági szolgáltatásainkkal és termékeinkkel fenntarthatóan csökkenthetjük a rendszerhibákat a gyártási folyamatokban. Ismerje meg, hogyan növelheti rendszere hatékonyságát a kezdeti károsodások elkerülése mellett.
Műszaki tisztaság
A jó tisztaságkezelés biztosítja a rendszer magasabb rendelkezésre állását. Ezért termékek és szolgáltatások széles választékát kínáljuk Önnek. A VDA 19. kötetének közreműködőjeként partnerei vagyunk a műszaki tisztaság terén.
Funkcionális biztonság az iparban
A HYDAC tanúsított alkatrészekkel és rendszerekkel támogatja Önt ebben. Gépe működésének, valamint elektromos és hidraulikus gépeinek felépítésének mélyreható ismerete révén tanácsot adunk rendszere működési biztonságával kapcsolatban.
Rendszer elérhetőség
Csökkenteni szeretné rendszerének javítási és karbantartási idejét, és növelni szeretné a termelékenységet és az átláthatóságot? Átfogó tanácsot tudunk adni a rendszer elérhetőségével kapcsolatban. Az állapotfigyeléssel és az előrejelző karbantartással a lehetséges géphibákat és a kapcsolódó gyártási hibákat korán felismerjük, így teljes mértékben ki tudja használni rendszerét. Partnerei vagyunk a szükséges hardver és szoftver kiválasztásában és integrációjában, az összegyűjtött adatok értelmezésében, majd az ajánlott cselekvési irány meghatározásában.
Erőforrások megőrzése
Az optimális folyadékhasználat nem csak a környezet szempontjából döntő fontosságú. Költségmegtakarítást is jelenthet. A HYDAC segíthet a fogyóanyagok mennyiségének csökkentésében és az üzemi folyadékok megtakarításában. Dolgozzon velünk, hogy meghosszabbítsa folyadékai és kopóalkatrészei élettartamát!
HYDAC Fluid Care Portal
Fluid Care portálunk megoldást kínál a berendezéskezelésre és a folyadékállapot-figyelésre. Biztonságos szoftverplatformunk lehetővé teszi, hogy egyéni online áttekintést kapjon – így nyomon követheti és jobban kézben tarthatja üzemi anyagait és munkafolyamatait. A megoldásra koncentráljon, ne a problémára – tudjon meg többet a HYDAC Fluid Care Portalról!
Sikertörténeteink
Takarítson meg energiát az autógyárban, ha a szerszámgépeket hatékony vízhűtő rendszerré alakítja át
Szerszámgéppark átalakítása a hűtővízrendszer hatékonyságának növelése érdekében √ Javítsa zárt vízkeringető rendszerét → Tudjon meg többet!
A sikertörténet elolvasásaA világ vezető technológiája a hidrogénrendszerekben lévő részecskék mérésére
Az üzemanyagcellás járművek hidrogénjének tisztának kell lennie √ Elemezze a részecskéket a hidrogénszivattyúkban szűrővel és mérőcellával
A sikertörténet elolvasásaMindig hideg fejjel – az utólagos felszerelésnek köszönhetően
A magas hőmérséklet a gép leállását okozza? Utólagos vízhűtő rendszerre szerelés √ Az energiaköltségek csökkentése → Tudjon meg többet!
A sikertörténet elolvasásaA folyamat megbízhatósága és a rendszer rendelkezésre állása az autóipari beszállítók számára
Műszaki tisztaság a folyadék hosszabb élettartama érdekében √ Költségek és erőforrások megtakarítása √ Alacsony részecskeszennyeződés → Tudjon meg többet!
A sikertörténet elolvasásaOlaj a mosófürdőben? – Nem a HYDAC-kal
Hosszabbítsa meg a folyadékok és fogyóeszközök élettartamát olajelszívónkkal → Tudjon meg többet!
A sikertörténet elolvasása