Univerzális szerviz-hibakereső eszközök: HYDAC hordozható adatrögzítők

Minden eshetőségre felkészülve: képzeljen el egy univerzális eszközt, amely minden kihíváshoz a megfelelő funkcionalitással rendelkezik. A HYDAC hordozható adatrögzítőket is így tervezték. Nagy rugalmasságukkal és intuitív kezelésükkel megbízható társak minden mérési feladathoz. Akár összetett rendszereket szeretne elemezni, akár egyszerű méréseket végezni – eszközeink tökéletes megoldást kínálnak az optimalizált karbantartási és szervizmunkákhoz. Tudjon meg többet hordozható adatrögzítőinkről most.

Egy mérőeszköz – számtalan lehetőség: rugalmas, egyszerű, megbízható
Nagy teljesítményű méréstechnika mobil és ipari alkalmazásokhoz

Legyen szó hibaelhárításról, üzembehelyezésről, rendszerelemzésről vagy folyamatfelügyeletről – a HYDAC hordozható adatrögzítők olyan univerzális eszközök, amelyek használata rendkívül egyszerű. Lépjen kapcsolatba kollégáinkkal az optimális méréstechnikai megoldással kapcsolatban.

Lépjen kapcsolatba velünk most

Megbízható méréstechnika a növekvő adatrögzítési igényekhez

Az automatizálás egyre bonyolultabbá válása és a szakképzett munkaerő növekvő hiánya megnöveli azokat a követelményeket, amelyeknek a hatékony méréstechnikának meg kell feleljen. Az idő pénz – és ez vonatkozik mind a problémák azonosítására, mind az állásidők minimalizálására. Folyamatosan növekszik a kiolvasandó érzékelők és interfészeik száma és változatossága is.

Ez az oka annak, hogy jól bevált hordozható adatrögzítőink, szoftvereink, érzékelőink és kiterjedt tartozékaink a maximális rugalmasság és a könnyű használat kombinációját kínálják. Tudjon meg többet megoldásainkról és azok előnyeiről most.
 

Univerzális felhasználás: nagy teljesítményű mobil, csúcskategóriás HMG 4000 adatrögzítő HEWIN PC szoftverrel

HMG 4000 adatrögzítőnk az új HEWIN kezelői szoftverrel a lehető legszélesebb körű szolgáltatást kínálja a gyors hibaelhárítástól vagy a terepen lévő mobil gépek üzembe helyezésétől a komplex rendszerek mélyreható rendszerelemzéséig és a folyamatfelügyeletig. A bemeneti jelek és mért változók széles skálájának rögzítése, beleértve a nyomást, hőmérsékletet, áramlási sebességet, relatív páratartalmat stb., az érzékelők egyedi paraméterezése analóg, IO-Link, CAN vagy SAE J1939 interfésszel és akár 100 mérési csatorna egyidejű megjelenítése maximális rugalmasságot biztosít a felhasználónak a mérési feladatok elvégzésében.

Ezenkívül a HEWIN HYDAC PC szoftverünk átfogó megoldást kínál a HMG 4000 eszközzel rögzített mérési adatok megjelenítésére, elemzésére és feldolgozására. Legyen szó mérések rögzítéséről, eseménynaplókról vagy CAN és IO-Link interfészekről származó adatokról – minden információ kényelmesen elemezhető. A mérőeszköz és a szoftver tökéletes összehangolásával intuitív és mindenekelőtt hatékony adatelemzést teszünk lehetővé.

HMG 4000 adatnaplózó

  • Intuitív kezelés
  • Nagy, teljesen grafikus 5,7"-es színes érintőképernyő
  • Egyszerre akár 38 érzékelő jelei is rögzíthetők
  • Akár 100 egyidejűleg megjeleníthető mérési csatorna
  • Analóg, frekvencia, IO-Link, CANopen, SAE J1939
  • Akár 0,1 ms-os mérési sebesség is megvalósítható

HEWIN – a HMGWIN szoftverünk utódja új funkciókkal

  • A HMG 4000 kezelése
  • HMG 4000 mérési adatok megjelenítése, elemzése és feldolgozása
  • CAN szimbólumok meghatározása, Peak fájlok és dbc fájlok importálása
  • CAN üzenetek rögzítése és megjelenítése
  • CANopen, SAE J1939 vagy IO-Link érzékelők paraméterezése

További információk a HMG 4000-ról

A különböző mérési módokkal nagyobb rugalmasságot biztosíthat az alkalmazásban

Mind a 8 analóg bemeneti jel egyidejűleg rögzíthető 0,1 ms-os mérési sebességgel.

Gyors mérés és kijelzés

Gyors, dinamikus gépi folyamatok mérése során mind a 8 analóg bemeneti jel egyidejűleg rögzíthető 0,1 ms-os mérési sebességgel.

Használja a HMG-t a gép dinamikus folyamatainak rögzítéséhez egy mérési görbén.

Görbék rögzítése

A HMG 4000 leglenyűgözőbb tulajdonsága kétségtelenül az, hogy képes a dinamikus gépi folyamatokat mérési görbe formájában rögzíteni és grafikonként megjeleníteni – ráadásul online és valós időben (oszcilloszkóp funkció).

A HMG 4000 további funkciókkal is rendelkezik az eseményvezérelt mérések és eseménynaplók rögzítésére.

Protokoll mérés

Az egyszerű mérési görbék és az egyszeri és folyamatos rögzítések mellett a HMG 4000 további funkciókkal is rendelkezik az eseményvezérelt mérések és eseménynaplók rögzítésére. Különféle trigger opciók állnak rendelkezésre az események indításához.

Az érzékelő interfészek funkciói és eszközei

Maximális rugalmasság az érzékelők csatlakoztatásánál

A HMG 4000 hordozható adatrögzítő és adatnaplózó akár 38 érzékelő egyidejű analóg és digitális jeleit is rögzítheti. Az analóg bemenetekre az automatikus érzékelő-felismeréssel rendelkező HYDAC érzékelők, valamint az összes kereskedelmi forgalomban kapható szabványos analóg kimeneti jellel rendelkező érzékelő csatlakoztatható. A szabadalmaztatott HYDAC érzékelőket a rendszer automatikusan érzékeli és beállítja a mért változó, mérési tartomány és mértékegység szerint. Ezek a HSI érzékelők (HYDAC érzékelő interfész) néven ismert érzékelők 8 analóg bemeneti csatornához csatlakoztathatók.

Akár 28 speciális HCSI érzékelő (HYDAC CAN Sensor Interface) is csatlakoztatható a CAN-busz porton keresztül, szintén automatikus érzékelő-felismeréssel. A HMG 4000 két további digitális bemenettel teszi teljessé az alkalmazási megoldást (például frekvencia és fordulatszám méréshez). Összesen akár 100 mérési csatorna is megjeleníthető egyszerre.

Minden az egyben eszköz IO-Link alkalmazásokhoz

Egy külön programozó port lehetővé teszi a szabványos IO-Link eszközök és az összes állítható/programozható HYDAC érzékelő kiolvasását, paraméterezését és duplikálását. A HMG 4000 még az IODD ismerete nélkül is észleli a csatlakoztatott IO-Link eszközt, miután elindította az „IO-Link Tools” menüpontot a főmenüben, és lehetővé teszi a hozzáférést a csatlakoztatott eszköz összes általános IO-Link adatához. Az USB IO-Link mesterhez hasonlóan a HMG 4000 akkor éri el teljes potenciálját, ha a csatlakoztatott IO-Link eszköz IODD-je elérhető.

A HMG-kijelzőn való megjelenítés és az érzékelőadatokhoz való hozzáférés az IO-Link specifikációnak megfelelő szabványos port- és eszközkonfigurációs eszközhöz (PDCT) hasonlóan történik. Mindkettő intuitív módon olvasható és írható az egyes ISDU indexek és részindexek ismerete nélkül. Dokumentációs és archiválási célból a vonatkozó eszköz működési adatai html formátumban menthetők a HMG 4000-re, és USB-n keresztül PC-re is átvihetők.

Ugyanígy a felhasználó által elvégzett vagy az érzékelő által leolvasott eszközbeállítások és paraméterek tárolhatók a HMG 4000-en, átvihetők egy PC-re dokumentálás céljából, és kényelmesen használhatók más eszközökön, azonos eszközazonosítóval. Emiatt a HMG 4000 tökéletes minden az egyben eszköz az IO-Link rendszeren végzett minden munkához, mind az első üzembe helyezésnél, mind a szervizelésnél vagy karbantartásnál.
 

CAN mérések és CAN diagnosztika

A CAN automatizálási interfész teljes integrálásának köszönhetően a HYDAC HMG 4000 egyedülálló lehetőséget kínál analóg jelek, digitális állapotok és CAN jelek együttes mérésként történő megjelenítésére és rögzítésére. Elérhetők egyszerű konfigurációs képernyők a CANopen és a SAE J1939 számára. Bármilyen szabadalmaztatott CAN jel is rögzíthető, dekódolható és mérésként elemezhető. Az összetett CAN hálózatokból származó jelek egyszerűen importálhatók a HYDAC HMG 4000-be jellisták (szimbólumfájlok) segítségével.

Ami ebben az alkalmazásban a HYDAC hordozható adatrögzítőt univerzális eszközzé teszi, az a „CAN Tool” alkalmazás által biztosított kiterjedt CAN konfigurációs funkciók és CAN diagnosztikai funkciók. Ezzel a HMG 4000 eszköztárból származó eszközzel rögzítheti a CAN üzeneteket, beleértve a hibaüzeneteket is, és a protokoll szerint értelmezheti azokat. A rögzítés lehet aktív vagy passzív („Listen-Only” CAN-üzemmód), így a hálózatokat az interferencia veszélye nélkül lehet monitorozni. A belső és konfigurálható végellenállás és a CAN üzenetek küldésének képessége tökéletesen kiegészíti ezt az eszközt.

Érzékelők konfigurálás CANopen és mostantól SAE J1939 (új) segítségével

A HMG 4000 eszköztár további hasznos eszköze a CAN-eszközök egyszerű konfigurálása. Először is a két legfontosabb CAN-paraméter az átviteli sebesség (bitráta) és az eszközcím (vagy csomópont azonosító) beállításához automatikus varázsló áll rendelkezésre. A varázsló észlelni tud minden erre képes eszközt a CANopen LSS protokollon keresztül, és szükség szerint tudja paraméterezni azokat. De az SAE J1939 protokollal rendelkező összes HYDAC CAN eszköz beállításainak módosítására is használható.

Ha további beállításokra van szükség egy CAN-eszközön, egy másik eszköz, az EDS szolgáltatás is elérhető. Ezzel a szolgáltatással közvetlenül és egyszerűen hozzá lehet férni a paraméterobjektumokhoz. Továbbá az eszköz olvasni tudja a CANopen EDS fájlokat (CiA 306; Electronic Data Sheet), valamint a HYDAC-ra jellemző JEDS-t (SAE J1939 Electronic Data Sheet), valamint értelmezni, megjeleníteni és módosítani az ott leírt paraméterobjektumokat.

CANopen üzemmódban az EDS szolgáltatás automatikus varázslót biztosít a folyamatadatok komplex kezelésének paraméterezéséhez. Támogatja mind a standard folyamatadatok, a TPDO és az RPDO (Transmit/Receive Process Data Object) paraméterezését, mind a funkcionálisan biztonságos folyamatadatok, az SRDO (Safety Relevant Data Object) paraméterezését, beleértve a biztonsági ellenőrző összeg kiszámítását és aktiválását.

Ez teszi a HYDAC HMG 4000-et a jelrögzítés, a CAN konfiguráció és a CAN diagnosztika eszköztárává.

Termékpalettánk áttekintése Mérés, elemzés és paraméterezés egy forrásból

HYDAC hordozható adatrögzítők és adatnaplózók

Az üzembe helyezéstől a próbapadon át a napi karbantartásig: mérőeszközeink és adatnaplózóink rendkívül sokoldalúak. Intuitív kezelésüknek és számos funkciójuknak köszönhetően a mérési feladatok széles skáláját teszik lehetővé hatékonyan és egyszerűen. Legyen szó eseti mérésekről vagy összetett adatgyűjtésről – készülékeink minden igényre rugalmas megoldást kínálnak.

További információ a HYDAC hordozható adatrögzítőkről

HYDAC HEWIN szoftver

Az elemző eszköz számítógépéhez: A HEWIN lehetővé teszi a HMG 4000 mérések és eseménynaplók, valamint a CAN és IO-Link adatok kényelmes megjelenítését, elemzését és feldolgozását. Ugyanakkor a HEWIN CAN szimbólumokat definiál, és lehetővé teszi peak- és dbc-adatok importálását, valamint CAN üzenetek rögzítését. Szoftverünk segítségével egyszerűen és kényelmesen paraméterezhetők a CAN vagy IO-Link érzékelők.

További információ a HYDAC HEWIN-ről

HYDAC érzékelők automatikus érzékelő-felismeréssel

HYDAC mérőeszközeink és érzékelőink tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Az automatikus érzékelő-felismerés és konfigurálás szükségtelenné teszi az időigényes kézi beállítást. Ez időt takarít meg, és gyors és egyszerű használatot tesz lehetővé.

További információ az érzékelő-felismeréssel rendelkező HYDAC érzékelőkről

Az Ön előnyei a HYDAC méréstechnikával

Az állásidők csökkentése és a rendelkezésre állás gyors helyreállítása

Rendszerelérhetőség

Az állásidők csökkentése és a rendelkezésre állás gyors helyreállítása a hatékony problémaelemzésnek köszönhetően

Csúcstechnológiás méréstechnika, széles mérési lehetőséggel, jelekkel és rugalmas érzékelő csatlakozással

Rugalmasság

Csúcstechnológiás méréstechnika, széles mérési változóval, jelekkel és rugalmas érzékelő csatlakozással

Egyszerű mérés, elemzés és paraméterezés HEWIN PC szoftverünkkel

Könnyű használhatóság

Egyszerű mérés, elemzés és paraméterezés HEWIN PC szoftverünkkel és automatikus érzékelő-felismeréssel

A funkciók, eszközök és tartozékok széles skálája biztosítja a gyors eredményeket

Időmegtakarítás

A funkciók, eszközök és tartozékok széles skálája biztosítja a gyors eredményeket
 

Figyelje a rendszereket hosszabb ideig, és észlelje a lehetséges problémákat

Megelőző karbantartás

Figyelje a rendszereket hosszabb ideig, és észlelje a lehetséges problémákat, mielőtt azok meghibásodáshoz vezetnének

A teljes csomag egy kézből – legyen szó hordozható adatrögzítőről, szoftverről vagy érzékelőkről

Egy kézből

A teljes csomag egy kézből – legyen szó hordozható adatrögzítőről, szoftverről vagy érzékelőkről, alkatrészeink tökéletesen összehangoltak egymással

Szívesen adunk tanácsot a személyre szabott megoldásban!

Lépjen kapcsolatba HYDAC szakértői csapatunkkal, és egyeztessen konzultációs időpontot még ma!

Lépjen kapcsolatba velünk most