Filter systems
FluidMonitoring Software FluMoS Light
FluidMonitoring Software FluMoS Light merupakan perangkat lunak yang membaca, menampilkan, dan mengedit data dari sensor fluida HYDAC. Dapat menyambungkan 3 sensor secara simultan.
FluMoS Light dapat digunakan bersamaan dengan sensor antarmuka HSI generasi terbaru (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) dan sensor tanpa antarmuka HSI (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).
FluMoS Light software digunakan untuk:
- Menampilkan nilai pengukuran secara online pada PC dalam format tabel dan grafik
- Menyimpan log files di hard drive
- Menampilkan log files dari hard drive/floppy disk dan menyimpannya sebagai graphics files
- Mengolah log files yang tersimpan, misalnya dengan Microsoft Excel
Aplikasi:
- Memantau pengukuran sensor dari jarak jauh
- Condition-based maintenance
FluidMonitoring Software FluMoS Mobile
FluMoS Mobile HYDAC untuk Android – akses Anda untuk Unit FluidControl HYDAC
Dapatkan data pengukuran fluid condition monitoring Anda di perangkat Android Anda!
FluMoS Mobile adalah alat untuk menampilkan dan mengunduh data pengukuran dari FluidControl Unit FCU 1000 dan SensorMonitoring Unit SMU 1200 ke perangkat Android Anda.
Fitur FluMoS Mobile
- Menampilkan nilai pengukuran terkini (solid particle contamination, water saturation dan temperatur) dari FluidControl Unit FCU 1000 Anda dalam format tabel
- Menampilkan perkembangan nilai pengukuran (solid particle contamination, water saturation and temperature) dari FluidControl Unit FCU 1000 Anda dalam format grafik (satu grafik tiap saluran pengukuran)
- Mengunduh log files secara selektif dalam format .dat dari memori internal FCU 1000 atau SMU 1200 ke perangkat Android Anda
- Penyimpanan data pengukuran secara online di perangkat Android Anda (bisa dilakukan dengan versi selanjutnya)
Anda dapat meneruskan berkas .dat dengan mudah ke perangkat lain, seperti PC melalui email.
Nantinya, berkas ini dapat diolah di FluMoS.
Modul fungsi & alat bantu pemrograman ContaminationSensor CS 1000
Kami menawarkan alat bantu pemrograman sebagaimana ditampilkan di bawah untuk pengintegrasian ContaminationSensor CS 1000 ke kontrol Siemens S7-300 / S7-400. Tersedia untuk diunduh secara gratis.
Perangkat lunak ini terdiri atas modul fungsi dan petunjuk pemrograman
Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE
Modul fungsi CS1000 Siemens S7-300-400 EN
Fluid technology
Embedded Board Configurator
Perangkat lunak grafis Embedded Board Configurator memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan on-board electronics (OBE) pada katup proporsional HYDAC seri D dan P serta melakukan parameterisasi. Seri ini dapat dikenali dari housing elektronik berwarna hitam.
Berbagai nilai dapat dipantau secara real-time dan parameter internal dapat dilihat dan diubah.
Perangkat lunak ini juga dapat menyimpan dan mengimpor parameter untuk pertukaran yang cepat dan mengurangi waktu penyiapan sistem.
HYDAC OBE Service Tool
Perangkat lunak grafis HYDAC OBE Service Tool memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan on-board electronics (OBE) pada katup proporsional HYDAC seri A serta melakukan parameterisasi. Seri ini dapat dikenali dari housing elektronik berwarna aluminium.
Berbagai nilai dapat dipantau secara real-time dan parameter internal dapat dilihat dan diubah.
Perangkat lunak ini juga dapat menyimpan dan mengimpor parameter untuk pertukaran yang cepat dan mengurangi waktu penyiapan sistem.
OBE firmware
OBE firmware memungkinkan pengguna melakukan flash pada katup seri A yang sudah ada ke versi firmware terbaru. Seri ini dapat dikenali dari housing elektronik berwarna aluminium.
Pastikan OBE firmware dan firmware pada valve sudah diperbarui ke versi terbaru agar dapat melakukan parameterisasi pada valve.
Systems engineering
EHCD control module parameterisation software
Perangkat lunak kami menawarkan pengukuran digital modul kontrol EHCD yang sederhana dan jelas melalui PC atau laptop.
Sekilas fungsi paling utamanya:
- Mendeteksi otomatis dan menampilkan nama modul ketika antarmuka dibuka
- Tampilan layar dan pengoperasian yang simultan untuk input parameter, kontrol jarak jauh, dan pemantauan data pengolahan - tidak perlu beralih antar windows
- Osiloskop yang lebih baik untuk menampilkan dan mencatat data pengolahan
- Optimal untuk Windows 11, kompatibel untuk versi lama
- Pengoperasian perangkat yang sederhana dan jelas melalui PC / laptop
- Penilaian variabel pengolahan selama pengoperasian
- Menampilkan informasi status
- Pengoperasian yang intuitif - mudah dipahami tanpa perlu berlama-lama membaca panduan
Versi 3.6 yang sebelumnya masih tersedia untuk diunduh, namun sudah tidak didukung.
KineSys
HYDAC Frequency Inverter – Cabinet Mounted HFI-CM
Perangkat lunak HFI-CM-Startup (HYDAC frequency inverter - cabinet mounted) yang andal menawarkan beragam metode untuk mempercepat penyiapan dan mengoptimalkan KineSys drive systems.
Penyiapan awal berpanduan dialog dengan dukungan penggerak berbasis grafis/gambar menyederhanakan konfigurasi elektromekanis atau sistem hidrolik. Proses parameterisasi motornya dilakukan melalui pelat nama elektronik.
Berkas pengujian dapat digunakan untuk melaksanakan sejumlah pengujian. Hasilnya adalah efisiensi waktu yang signifikan dalam rangkaian proyek. Perangkat lunak ini dilengkapi dengan instrumen diagnosis yang praktis dan intuitif.
HYDAC Frequency Inverter – Motor Mounted HFI-MM
Perangkat lunak PC HMM-Start-Up (c) sangat mudah digunakan berkat UI yang intuitif sehingga menjadikannya antarmuka terbaik untuk sistem penggerak Anda dari KineSys HYDAC.
Perangkat lunak ini dapat memberikan parameter elektromekanis atau sistem hidrolik dengan cepat dan lugas. Fungsi osiloskop yang terintegrasi dapat digunakan untuk menampilkan data pengoperasian dan data pengukuran serta memeriksa pengaturan.
Identifikasi motor otomatis, parameter presetting, tampilan nilai aktual yang disesuaikan mempercepat dan mengotomatiskan proses uji penerapan.
HYDAC Frequency Inverter – Wall mounted HFI-WM
Pengontrol drive Alat Pengubah Frekuensi HYDAC untuk pemasangan di tembok (HYDAC Frequency Inverter - Wall Mounted) HFI-WM ini merupakan alat pengubah frekuensi untuk kontrol kecepatan 3-fase motor asinkron.
Alat ini digunakan untuk mengontrol kecepatan motor asinkron. Diperlukan pemasangan kabinet sakelar untuk menggunakannya.
Pengontrol drive ini tersedia dalam kelas daya hingga 250 kW.
Electronics
HMG 4000 firmware, user manual, USB driver, PC software
HEWIN – penerus perangkat lunak HMGWIN kami dengan fungsionalitas baru
- Konfigurasi dan tampilan nilai terukur saat ini dari HMG 4000
- Rekaman, visualisasi, analisis, dan pengeditan data pengukuran HMG 4000
- Membaca, membuat, dan mengedit file simbol CAN untuk digunakan di HMG 4000 atau di CAN-Trace
- CAN-Trace: membaca, menampilkan, dan menyimpan pesan CAN
- IO-Link Trace: membaca, menampilkan, dan menyimpan data proses IO-Link
- Pembacaan dan parameterisasi perangkat HYDAC dengan antarmuka CANopen, CAN SAE J1939, atau IO-Link
Unduh perangkat lunak HEWIN PC
Versi sebelumnya dari HMGWin-2 masih tersedia untuk diunduh tetapi sudah tidak didukung lagi.
Unduh perangkat lunak HMGWin V04 DE/EN/FR
HMG 4000 Notice d'utilisation FR
HMG 2500 / 30x0 PC software
Perangkat lunak ini menawarkan kepraktisan dan kemudahan dalam menganalisis dan mengarsipkan curves serta logs yang telah tercatat dengan HMG 2500 / 30x0, dan mengekspor data tersebut jika diperlukan untuk diintegrasikan ke program PC lainnya.
Selain itu, Anda juga dapat mengoperasikan HMG 2500 / 30x0 langsung dari komputer. Pengaturan dasar dapat ditentukan dan pengukuran dapat diinisiasi secara online dan ditampilkan langsung pada layar PC secara real-time seiring berlangsungnya pengukuran kurva.
HMG 2500 firmware, user manual
HMG 3010 firmware, user manual
HMG 3000 firmware, user manual
CMWIN PC software
- Perangkat lunak HYDAC CMWIN V03, yang kompatibel dengan CMU 1000, tersedia untuk evaluasi selanjutnya terhadap data terukur pada PC.
- Komponen utama perangkat lunak PC CMWIN V03 adalah CM Editor. Menyediakan berbagai alat dan fungsi berdasarkan IEC 61131
untuk merancang, mengintegrasikan, dan menguji program pengguna untuk CMU 1000. - CMWIN juga memungkinkan pengguna untuk membaca, mengonfigurasi, dan membuat HYDAC condition monitoring sensors dalam kombinasi dengan HMG 510.
CMU 1000 firmware, user manual
HMG / CMU USB driver
Saat menghubungkan perangkat pengukuran HYDAC ke PC untuk kali pertama, Anda wajib menginstal driver USB yang diperlukan.
Driver tersebut juga sudah disertakan dalam CD-ROM.
HMG 3000
HE Virtual Comport Driver
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win2K
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
Memperbarui instrumen pengukuran untuk digunakan dengan USB 3.0
Anda harus memperbarui driver jika mengalami masalah koneksi dengan perangkat pengukur HYDAC (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000) saat terhubung ke PC melalui USB 3.0.
Unduh pembaruan USB3
USB 3.0 Update Anleitung DE
USB 3.0 Update Instructions EN