Perangkat universal untuk layanan servis dan troubleshooting: Perekam data portabel (portable data recorders) HYDAC
Bersiap menghadapi segala kemungkinan: bayangkan suatu perangkat universal yang memiliki fungsionalitas yang tepat untuk menghadapi setiap tantangan. Perekam data portabel HYDAC juga dirancang dengan cara ini. Perangkat ini merupakan partner yang andal untuk semua pekerjaan pengukuran, berkat fleksibilitas yang tinggi dan pengoperasian yang intuitif. Baik untuk menganalisis sistem kompleks maupun melakukan pengukuran sederhana, perangkat kami menawarkan solusi terbaik bagi pemeliharaan dan layanan yang optimal. Baca informasi lebih lanjut tentang rangkaian perekam data portabel kami sekarang.
Satu perangkat pengukuran – potensi tidak terbatas: fleksibel, sederhana, andal
Teknologi pengukuran serbaguna untuk aplikasi mobile dan industri
Perekam data portabel HYDAC merupakan perangkat universal yang sangat mudah digunakan – baik untuk troubleshooting, commissioning, analisis sistem, atau pemantauan proses. Hubungi ahli kami untuk mendapatkan saran terkait solusi teknologi pengukuran optimal bagi Anda.
Teknologi pengukuran yang andal untuk menghadapi peningkatan permintaan perekaman data
Meningkatnya kompleksitas otomatisasidan semakin berkurangnya tenaga kerja terampil mengakibatkan meningkatnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh teknologi pengukuran yang efisien. Waktu adalah uang – hal ini juga berlaku dalam mengidentifikasi masalah dan meminimalkan downtime. Jumlah dan variasi sensor yang harus dibaca dan antarmukanya juga terus meningkat.
Itulah sebabnya rangkaian perekam data portabel, perangkat lunak, sensor, dan aksesori lengkap kami yang telah teruji menghadirkan kombinasi antara fleksibilitas maksimum dan kemudahan penggunaan. Pelajari tentang solusi kami dan keunggulannya sekarang.
Penggunaan universal: perekam data hebat dalam genggaman HMG 4000 yang serbaguna dengan perangkat lunak komputer HEWIN (powerful mobile high-end HMG 4000 data recorder with HEWIN PC software)
Pencatat data HMG 4000 dengan perangkat lunak operator HEWIN yang baru menawarkan jangkauan layanan terluas, mulai dari troubleshooting atau commissioning cepat untuk mesin bergerak di lapangan hingga analisis sistem mendalam terhadap sistem yang kompleks dan pemantauan proses secara berkelanjutan. Perekaman berbagai macam sinyal input dan variabel terukur, termasuk tekanan, suhu, laju aliran, kelembabpan relatif, dll., parameterisasi sensor terpisah dengan antarmuka analog, IO-Link, CAN atau SAE J1939, dan tampilan simultan/bersamaan hingga 100 saluran pengukuran memberikan fleksibilitas maksimum kepada pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan pengukuran mereka.
Selain itu, perangkat lunak PC HEWIN HYDAC kami menawarkan solusi yang komprehensif untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan memproses data pengukuran yang Anda rekam dengan HMG 4000. Semua informasi bisa dianalisis dengan mudah, berupa rekaman pengukuran, log peristiwa, atau data dari antarmuka CAN, dan IO-Link. Kami memungkinkan analisis data yang intuitif dan efisien dengan koordinasi yang sempurna antara perangkat pengukur dan perangkat lunak.
Pencatat data HMG 4000
- Pengoperasian yang intuitif
- Layar sentuh berwarna 5,7” yang besar dan mampu menampilkan grafis secara penuh
- Sinyal hingga 38 sensor dapat direkam secara bersamaan
- Hingga 100 saluran pengukuran dapat ditampilkan secara simultan/bersamaan
- Analog, frekuensi, IO-Link, CANopen, SAE J1939
- Kecepatan pengukuran secepat 0,1 mdtk bisa tercapai
HEWIN – penerus perangkat lunak HMGWIN kami dengan fungsionalitas baru
- Mengoperasikan HMG 4000
- Memvisualisasikan, menganalisis, dan memproses data pengukuran HMG 4000
- Mendefinisikan simbol CAN, mengimpor berkas Peak dan berkas dbc
- Merekam dan menampilkan pesan CAN
- Parameterisasi sensor CANopen, SAE J1939, atau IO-Link
Anda bisa memastikan peningkatan fleksibilitas dalam aplikasi dengan mode pengukuran yang berbeda
Fungsionalitas dan perangkat untuk antarmuka sensor
Fleksibilitas maksimum untuk koneksi sensor
Perekam data portabel dan pencatat data HMG 4000 bisa merekam sinyal analog dan digital dari hingga 38 sensor secara bersamaan. Sensor HYDAC dengan deteksi sensor otomatis serta semua sensor yang tersedia secara komersial dengan sinyal keluaran analog terstandardisasi dapat dihubungkan ke input-an analog. Sensor HYDAC eksklusif terdeteksi secara otomatis dan ditetapkan berdasarkan variabel yang diukur serta rentang dan unit pengukuran. Sensor ini, yang dikenal sebagai sensor HSI (antarmuka sensor HYDAC), bisa dihubungkan ke 8 saluran input analog.
Hingga 28 sensor HCSI khusus (Antarmuka Sensor HYDAC CAN) dapat dihubungkan melalui port CAN bus, termasuk dengan deteksi sensor otomatis. HMG 4000 melengkapi solusi aplikasi dengan menyediakan dua input digital tambahan (misalnya untuk pengukuran frekuensi atau rpm). Hingga 100 saluran pengukuran bisa ditampilkan secara simultan/bersamaan.
Perangkat yang lengkap untuk aplikasi IO-Link
Portal pemrograman terpisah memungkinkan perangkat IO-Link standar dan semua sensor HYDAC yang bisa disesuaikan / diprogram untuk dibaca, diparameterisasi, dan diduplikasi. Bahkan tanpa dilengkapi pengetahuan tentang IODD, HMG 4000 bisa mendeteksi perangkat IO-Link yang terhubung setelah "perangkat IO-Link" di menu utama dimulai dan memungkinkan akses ke semua data IO-Link generik dari perangkat yang terhubung. Serupa dengan master USB IO-Link, HMG 4000 bisa mencapai potensi penuhnya saat IODD perangkat IO-Link yang terhubung, tersedia.
Representasi pada tampilan HMG dan akses ke data sensor berlangsung dengan cara yang serupa dengan perangkat konfigurasi portal dan perangkat terstandardisasi (PDCT) sesuai dengan spesifikasi IO-Link. Keduanya bisa dibaca dan ditulis secara intuitif tanpa dilengkapi pengetahuan tentang indeks dan subindeks ISDU terpisah. Data pengoperasian perangkat yang relevan bisa disimpan dalam format html pada HMG 4000 serta ditransfer ke PC melalui USB untuk tujuan dokumentasi dan pengarsipan.
Dengan cara yang sama, pengaturan dan parameter perangkat yang dibuat oleh pengguna atau dibaca oleh sensor bisa disimpan pada HMG 4000, ditransfer ke PC untuk tujuan dokumentasi dan digunakan untuk duplikasi pada perangkat lain dengan ID perangkat yang sama. Fitur ini menjadikan HMG 4000 sebagai perangkat serbaguna yang sempurna untuk semua pekerjaan pada sistem IO-Link, baik untuk commissioning awal maupun untuk pekerjaan servis atau pemeliharaan.
Pengukuran CAN (CAN measurements) dan diagnostik CAN (CAN diagnostics)
Berkat integrasi antarmuka automasi CAN secara menyeluruh, HYDAC HMG 4000 menghadirkan kemampuan unik untuk menampilkan dan merekam sinyal analog, status digital, dan sinyal CAN sebagai pengukuran gabungan. Tersedia layar konfigurasi sederhana untuk CANopen dan SAE J1939. Namun, sinyal CAN eksklusif juga bisa direkam, didekodekan, dan dianalisis sebagai suatu pengukuran. Sinyal dari jaringan CAN kompleks dapat dengan mudah diimpor ke HYDAC HMG 4000 menggunakan daftar simbol (symbol files).
Yang membuat perekam data portabel HYDAC menjadi perangkat universal dalam aplikasi ini adalah fungsi konfigurasi CAN yang lengkap dan fungsi diagnostik CAN yang disediakan oleh aplikasi "CAN-Tool". Dengan perangkat dari toolbox HMG 4000 ini, Anda dapat merekam pesan CAN, termasuk pesan error, dan menafsirkannya sesuai protokol. Perekaman dapat dilakukan secara aktif maupun pasif ("Listen-Only" CAN mode), sehingga jaringan dapat dipantau tanpa risiko gangguan. Resistor terminasi internal yang dapat dikonfigurasi serta kemampuan untuk mengirim pesan CAN melengkapi alat ini dengan sempurna.
Konfigurasikan sensor dengan CANopen dan kini juga dengan SAE J1939 (baru)
Alat lain yang berguna dalam toolbox HMG 4000 adalah kemampuan untuk mengonfigurasi perangkat CAN dengan mudah. Pertama-tama, tersedia panduan otomatis untuk dua parameter CAN terpenting – pengaturan kecepatan transmisi (bit rate) dan alamat perangkat (atau node ID). Panduan ini dapat mendeteksi semua perangkat yang mendukung protokol CANopen LSS dan melakukan parameterisasi sesuai kebutuhan. Namun, panduan ini juga dapat digunakan untuk menyesuaikan pengaturan semua perangkat CAN HYDAC dengan protokol SAE J1939.
Jika diperlukan penyesuaian lebih lanjut pada perangkat CAN, tersedia alat tambahan berupa layanan EDS. Layanan ini memungkinkan akses langsung dan mudah ke objek parameter. Selain itu, alat ini dapat membaca berkas EDS CANopen (CiA 306; Electronic Data Sheet) serta JEDS khusus HYDAC (SAE J1939 Electronic Data Sheet) dan dapat menafsirkan, menampilkan, serta mengubah objek parameter yang dijelaskan di dalamnya.
Dalam mode CANopen, layanan EDS menyediakan panduan otomatis untuk melakukan parameterisasi manajemen data proses yang kompleks. Layanan ini mendukung parameterisasi data proses standar, TPDO dan RPDO (Transmit/Receive Process Data Object), serta parameterisasi data proses berfungsi aman SRDO (Safety Relevant Data Object), termasuk perhitungan dan aktivasi safety checksum.
Fitur ini menjadikan HYDAC HMG 4000 sebagai perangkat serbaguna untuk perekaman sinyal, konfigurasi CAN, dan diagnostik CAN.
Gambaran umum tentang rangkaian produk kami Pengukuran, analisis, dan parameterisasi dari satu sumber
Perekam data portabel dan pencatat data HYDAC (HYDAC portable data recorders and data loggers)
Dari commissioning hingga titik pengujian hingga pemeliharaan harian: perangkat pengukuran dan pencatat data kami bersifat sangat serbaguna. Perangkat pengukuran kami bisa melakukan berbagai pekerjaan pengukuran secara efisien dan mudah berkat pengoperasian yang intuitif dan multifungsi. Perangkat kami menghadirkan solusi yang fleksibel untuk semua persyaratan – baik untuk pengukuran berkala atau akuisisi data yang kompleks.
Perangkat lunak HEWIN dari HYDAC
Perangkat analisis untuk PC Anda: HEWIN memungkinkan visualisasi, analisis, dan pemrosesan yang mudah terhadap pengukuran HMG 4000 dan event log serta data CAN dan IO-Link. Pada saat yang sama, HEWIN mendefinisikan simbol CAN dan memungkinkan Anda untuk mengimpor data puncak dan dbc serta merekam pesan CAN. Dengan bantuan perangkat lunak kami, sensor CAN atau IO-Link bisa diparameterisasi dengan mudah dan nyaman.
Sensor HYDAC dengan deteksi sensor otomatis
Perangkat pengukur dan sensor HYDAC kami cocok dan saling kompatibel untuk digunakan. Deteksi dan konfigurasi sensor otomatis menghilangkan kebutuhan akan pengaturan manual yang memakan waktu. Fitur ini menghemat waktu dan memungkinkan penggunaan yang cepat dan mudah.
Informasi lebih lanjut terkait sensor HYDAC dengan sensor deteksi