Mitra tepercaya Anda untuk teknologi transportasi berbasis rel
Persyaratan dan pedoman khusus di industri ini berakibat pada berbagai struktur dan proses yang rumit. Baik di sektor teknologi kendaraan berbasis rel, sektor mesin pemasangan trek, atau sektor infrastruktur – HYDAC adalah mitra global berpengalaman dan andal yang mengatasi semua jenis tantangan, mulai dari pendinginan dan filtrasi diesel hingga pengujian kebersihan hidrogen.
Apakah Anda menghadapi tantangan tertentu? Dapatkan saran dari ahli kami
Teknologi penggerak alternatif & elektrifikasi
Sistem penggerak alternatif untuk kendaraan berbasis rel menjadi semakin penting dan diharapkan dapat menggantikan penggerak diesel dalam jangka menengah hingga panjang. Untuk meningkatkan program keberlanjutan dari sisi lingkungan hidup dari penggunaan berbasis rel sebagai moda transportasi, pengembangan penggerak baterai elektrik, penggerak hidrogen, bahan bakar terbarukan dan hibrida, serta elektrifikasi jaringan rel sedang didorong perkembangannya. Sebagai supplier yang sudah lama beroperasi, HYDAC terlibat dalam banyak perkembangan ini dengan produk, layanan, dan keahliannya.
Teknologi penggerak alternatif: solusi produk dan layanan kami
Sistem pendinginan HYDAC
Temukan solusi kami yang efisien dan andal, yang akan memperpanjang masa pakai sistem Anda dengan konduktivitas listrik untuk sel tunam/sel bahan bakar (fuel cells) yang rendah. Kami menyediakan sistem siap pakai untuk kebutuhan manajemen termal teknologi transportasi berbasis rel Anda.
Pressure transmitter HYDAC untuk aplikasi hidrogen
Berkat material yang digunakan, seri HDA 8400 kami terutama sesuai untuk pengukuran tekanan tangki penyimpanan hidrogen dan dipasang pada OTV (on-tank valve/katup pada tangki). Sertifikasi EC 79/2009 menunjukkan bahwa sensor dapat digunakan pada sistem ECE R 134. Sensor dengan andal mengukur tekanan saluran masuk dan saluran keluar pada regulator tekanan Anda atau tekanan saluran masuk pada sistem sel bahan bakar (fuel cell system) Anda.
Solusi pemasangan HY-ROS untuk teknologi climate-neutral
Kami menyediakan semua jenis teknologi pemasangan karena solusi kami dirancang untuk memastikan bahwa tangki gas bertekanan (tipe I-V), sistem baterai, komponen manajemen termal, serta dudukan sensor dan kabel TPRD dapat dipasang dengan aman. Kami juga menawarkan opsi yang andal untuk pemanduan dan penarikan kabel bertegangan tinggi dan kabel pasokan daya. Baik berupa tali pengikat (band straps) maupun dudukan/penyangga leher (neck mounts), HYDAC mengandalkan produksi internal yang sepenuhnya otomatis.
Manajemen media HYDAC untuk aplikasi hidrogen
Baik untuk katup bola (ball valve) hidrogen maupun katup koaksial (coaxial valve), kami menyediakan berbagai jenis produk untuk manajemen media Anda. Katup bola hidrogen kami menawarkan karakteristik perapat/penutup (sealing) yang unggul dan luar biasa andal. Katup CX kami sepenuhnya antibocor, melepaskan tekanan, dan kedap tekanan balik untuk menjamin fungsi yang optimal, meskipun dengan densitas hidrogen yang bervariasi, serta mencegah kerapuhan akibat hidrogen.
Layanan analisis HYDAC untuk menentukan kualitas H2
Bahkan kotoran terkecil sekalipun di dalam hidrogen dapat menyebabkan kegagalan yang serius. Dengan bantuan adaptor penyampelan partikel (particle sampling adapter) PSA kami, Anda dapat melakukan penyampelan hidrogen langsung di lokasi dan memeriksa jika ada kontaminasi partikulat di laboratorium. Pendeteksian dini terhadap kemungkinan kontaminasi akan menjamin ketersediaan dan mencegah kerusakan sistem Anda.
Informasi selengkapnya tentang kebersihan teknis (technical cleanliness)
Kendaraan berbasis rel
Di berbagai belahan dunia, kendaraan lintasan rel terpadu, kereta bawah tanah, kereta barang dan kereta penumpang, gerbong, dan lokomotif beroperasi dengan komponen dan sistem dari HYDAC. Baik pada penggerak diesel biasa, penggerak listrik, baterai elektrik, atau baterai masa depan dengan daya hidrogen – dengan rangkaian produk teknologi kendaraan berbasis rel kami, HYDAC, memungkinkan tingkat keselamatan dan efisiensi operasional yang tinggi. Komponen kami memenuhi semua standar penting, termasuk standar Eropa untuk perlindungan kebakaran (EN 45545), uji getaran (EN 61373), dan mutu sambungan las (EN 15085).
Kendaraan berbasis rel: solusi produk kami
Teknologi pemasangan HY-ROS
Anda memerlukan teknologi pemasangan (mounting) yang ekonomis, tahan lama, dan mudah dipasang? Kami bekerja sama erat dengan tim pengembangan, produksi, dan pelanggan kami dari awal untuk menyediakan produk HY-ROS kami yang dibuat khusus untuk Anda. Hemat ruang, meredam getaran, dan menyerap guncangan – percayakan pada solusi pengencangan pipa, kabel, selang, dan berbagai komponen dari kami.
Alat ukur/sensor level fluida (fluid level gauges/sensors) HYDAC
Dengan pemantauan level pengisian tangki hidrolik secara terus-menerus, Anda dapat bereaksi dengan cepat jika terjadi perubahan. Panel kontras khusus dan berbagai sambungan kelistrikan menjadikan produk kami pilihan yang sempurna untuk teknologi kendaraan berbasis rel Anda.
Informasi selengkapnya tentang alat ukur/sensor level fluida (fluid level gauges/sensors)
Pra-filter diesel (diesel pre-filters) HYDAC
Versi dasar yang hemat biaya dengan mangkuk air tahan-UV, dipadukan dengan pemisahan air multitahap yang andal, menjadikan seri filter kami ideal untuk penerapan pada kendaraan berbasis rel.
Ratifikasi filtrasi 7, 10 dan 30 µm, laju aliran hingga 1800 l/jam, filter besar tersedia berdasarkan pesanan. Efisiensi pemisahan air lebih dari 95 % sesuai dengan ISO 16332. Juga tersedia dengan sensor level air dengan standarisasi/persetujuan kereta api, pompa tangan, pompa listrik atau dalam desain yang seluruhnya terbuat dari logam.
Katup bola (ball valves) HYDAC
Percayakan pada katup bola kami untuk keamanan pada saat menghentikan, mengarahkan, atau mendistribusikan fluida Anda. Kami dikenal karena bahan/komponen kami yang berkualitas tinggi yang dapat menahan fluida cair, media gas, dan media abrasif.
Sistem pendinginan HYDAC
Percayakan pada sistem pendinginan kami untuk manajemen termal sistem penggerak Anda. Kami memiliki solusi untuk semua jenis fluida pendingin yang digunakan dalam inverter, transformator, mesin diesel, dan penggerak alternatif. Kami mengurangi biaya pemeliharaan kendaraan berbasis rel Anda dengan sistem sangat efisien yang dibuat khusus dan spesifik sesuai kebutuhan Anda.
Akumulator hidrolik HYDAC
Sebagai ahli dalam teknologi akumulator, kami menawarkan berbagai jenis produk untuk keamanan dan pekerjaan penyimpanan energi dalam teknologi transportasi berbasis rel. Baik untuk fungsi darurat, penyamaan (equalisation) puncak tekanan atau kompensasi suhu serta kompensasi oli yang bocor pada bogie hidrolik – akumulator diafragma dan akumulator bellows logam kedap gas dari kami akan memenuhi kebutuhan Anda. Dengan pasokan energi mandiri, akumulator piston kami juga mendukung silinder miring (tipping cylinder) pada gerbong yang membongkar muatan dari samping.
Unit Pembilasan Bergerak (Flushing Unit Mobile) HYDAC
Sistem rem pada kereta berperan penting dalam keselamatan. Di sinilah unit layanan bergerak kami yang sepenuhnya otomatis dapat membantu Anda. Unit Pembilasan Bergerak (FUM - Flushing Unit Mobile) kami akan membersihkan sistem rem dan saluran hidrolik serta mengkondisikan oli Anda secara bersamaan. Hal ini tidak hanya menghemat penggantian oli. Namun, juga memastikan kinerja rem yang optimal pada teknologi kendaraan berbasis rel Anda.
Informasi selengkapnya tentang pembilasan & unit filtrasi
Teknologi sensor dan pengukuran HYDAC
Untuk berbagai tugas pemantauan dan kontrol, seperti pemantauan tekanan rem atau pengontrolan pemanasan awal diesel, kami menawarkan jajaran lengkap produk sensor dengan karakteristik luar biasa dalam hal ketangguhan, akurasi, dan EMC, yang memenuhi standar industri transportasi berbasis rel. Perekam data portabel HMG 4000 kami yang tangguh adalah pendamping yang andal bagi Anda dalam pekerjaan servis dan pemeliharaan, misalnya, saat melakukan uji rem.
Mesin pemasangan trek & mesin pemeliharaan trek
Sektor transportasi berbasis rel melibatkan banyak sekali kendaraan kerja, kendaraan servis, dan kendaraan khusus seperti kendaraan pemeliharaan jalur rel, mesin pemasangan trek, dan derek (crane) rel. Keseluruhan infrastruktur transportasi berbasis rel bergantung pada berbagai kendaraan khusus ini. Untuk menghindari penutupan jalur atau menyelesaikan pekerjaan pemasangan trek secepat mungkin, setiap kendaraan trek dan keseluruhan sistem konstruksi trek kini telah menjadi sangat khusus dan ter-spesialisasi.
Sebagai penyedia produk dan sistem yang berpengalaman, kami memberi Anda komponen dan sistem yang sudah teruji dalam hal keamanan dan kinerja operasional yang telah dibuktikan selama penggunaan bertahun-tahun oleh pelanggan kami sehingga memastikan bahwa operasi transportasi berbasis rel selalu berjalan dengan lancar dan menjaga kelancaran rencana proyek Anda.
Mesin pemasangan trek & mesin pemeliharaan trek: Solusi produk kami
Akumulator hidrolik HYDAC
Baik itu akumulator jenis kantong (bladder) pada unit pemadatan untuk pemeliharaan trek (perataan, pelurusan, pemadatan) atau akumulator diafragma pada penggerak hidrostatis, kami menyediakan berbagai jenis produk untuk teknologi transportasi berbasis rel Anda. Temukan teknologi akumulator kami untuk tingkat standarisasi/persyaratan yang tertinggi.
Onboard Filtration HYDAC
Filtrasi yang cermat diperlukan untuk memastikan agar fluida tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja kendaraan berbasis rel Anda. OffLine Filter BiDirectional (Filter Luar Jalur Dua Arah) kami sesuai untuk filtrasi halus untuk fluida yang terurai dengan cepat secara hayati atau minyak mineral dan pemisahan air bebas dari sistem.
Sensor kemiringan (inclination sensor) HYDAC
Pengukuran kemiringan yang tepat pada mesin pemasangan trek sangat krusial untuk keamanan operasional. Anda dapat mengandalkan sensor kemiringan dua sumbu kami. Desain yang tangguh dan kualitas sinyal yang tinggi menjamin pemantauan yang andal terhadap status pengoperasian mesin Anda. Keluaran sinyal yang serbaguna serta tingkat akselerasi dan rotasi memberikan opsi tambahan seperti pengukuran situasi dinamis khusus atau kontrol kecepatan pada fungsi putar.
Informasi selengkapnya tentang sensor kemiringan
Pompa BIERI dengan densitas performa yang tinggi
Temukan keunggulan sistem hidrolik bertekanan tinggi untuk mencapai positioning forces yang tinggi dalam teknologi transportasi berbasis rel Anda. Dengan berbagai jenis pompa kami, baik pompa piston radial maupun aksial, kami dapat membuat solusi hidrolik berbobot ringan dengan tekanan maksimum hingga 1000 bar.
Teknologi katup (valve) HYDAC
Baik untuk fungsi penghentian aliran, fungsi penahan beban, atau teknologi proporsional, kami menawarkan teknologi katup yang Anda perlukan dalam aplikasi mesin pemasangan trek dan kendaraan berbasis rel. Temukan selengkapnya tentang rangkaian produk kami – dengan senang hati, kami akan memberikan saran untuk Anda.
Teknologi pemasangan (mounting technology) HYDAC untuk setrip seri (series strips) & DIN 3015
Terkait dengan teknologi pemasangan (mounting technology), Anda berada di tempat yang tepat di HYDAC. Kami menawarkan pemasangan untuk pipa, selang, kabel, sensor, dan banyak lagi. Produk kami tersedia dalam versi standar dan bertegangan tinggi.
Informasi selengkapnya tentang teknologi pemasangan (mounting technology)
Infrastruktur
HYDAC juga menjadi supplier berpengalaman dengan ragam produk yang ekstensif dalam infrastruktur transportasi berbasis rel – mulai dari sistem hidrolik, pelumasan trek, dan sistem pengangkutan kereta hingga sistem untuk stasiun pengisian bahan bakar hidrogen.
Infrastruktur: solusi produk kami
Sistem pendinginan HYDAC
Apakah Anda tertarik dengan sistem pendinginan? Kami menyesuaikan solusi standar kami dengan kebutuhan Anda – pilih dari rangkaian produk kami yang beragam. Baik dengan oli maupun campuran air-glikol, kami menyediakan manajemen termal yang efisien dengan kualitas tertinggi untuk Anda.
Pelumasan kotak sinyal (signal box lubrication) BIERI
Untuk dapat bertahan terhadap berbagai faktor lingkungan di tempat terbuka, komponen bergerak pada trek harus dilumasi dengan andal dan terus-menerus. Kami menawarkan katup yang dioptimalkan untuk digunakan dengan gemuk (grease) – WVH-4B-BI yang antibocor. Katup kami tersedia dalam berbagai posisi sakelar yang dengan mudah menangani tekanan hingga 700 bar serta dapat digunakan dengan aliran pada kedua sisi.
Filtrasi diesel dan pemisahan air (dewatering) HYDAC
HYDAC LVH memfilter dan memisahkan air dari fluida berviskositas rendah. Hal ini menjadikannya pendamping yang ideal dalam pengangkutan bahan bakar diesel antar lokasi penyimpanan. Produk ini sangat tepat untuk digunakan pada volume kontaminasi tinggi yang perlu dihilangkan dalam satu kali penyaringan. Elemen filter digunakan untuk memastikan kebersihan dan masa pakai panjang yang diperlukan.
Katup koaksial HYDAC
Dalam hal kompatibilitas media, katup koaksial kami adalah sarana yang sudah teruji untuk mengontrol keadaan vakum serta fluida yang bersifat gas, gelatin, sangat kental, seperti pasta, dan utamanya, media terkontaminasi dan bersifat agresif.
Silinder elektrik HYDAC
Baik untuk mesin wesel jalur rel, rem kendaraan berbasis rel, sistem perlintasan kereta, atau sistem pengujian: silinder elektromekanis kami yang andal menjadi solusi ideal untuk penggunaan yang terdesentralisasi. Anda hanya perlu kabel listrik – tidak perlu energi hidrolik atau pneumatik. Jika digunakan bersama dengan pengontrol penggerak, fungsi terkontrol juga dapat diterapkan dengan mudah dan aman.
Adaptor penyampelan partikel (particle sampling adapter) HYDAC
Apakah Anda khawatir dengan kualitas hidrogen Anda? Lalu, bagaimana dengan kebersihan teknis (technical cleanliness)? PSA-H70 kami mendeteksi tingkat kontaminasi tepat di titik pengisian bahan bakar. Fitur ini sangat jelas: adaptor digunakan pada aliran utama bertekanan penuh tanpa gangguan pada mode pengoperasian normal.