Esigenze crescenti e soluzioni sicure Superare le sfide delle moderne macchine agricole e forestali in un modo che sia sostenibile sia dal punto di vista economico che ambientale

Conservazione del suolo e tutela ambientale

Il suolo è alla base di un’agricoltura e di una silvicoltura sostenibili. Tuttavia macchine sempre più pesanti e condizioni operative complesse possono causare fenomeni come il compattamento, la ridotta accessibilità e l’erosione del suolo. Dall’altro lato crescono i requisiti in materia di conservazione delle risorse e di efficienza in termini di costi. Le soluzioni HYDAC garantiscono un funzionamento della macchina preciso e rispettoso del suolo, consentendo di ottenere prestazioni durature e di ridurre i costi operativi.

Agricoltura di precisione

Agricoltura 4.0: funzioni operative sofisticate aumentano la resa e garantiscono un uso efficace dei prodotti fitosanitari. Affidati alle nostre innovazioni nei settori della tecnologia dei sensori, della tecnologia di controllo a circuito aperto e a circuito chiuso, e dei software. Le nostre soluzioni di sistema consentono di gestire terreni e colture in modo mirato e adeguato alle esigenze.
 

Efficienza energetica

Rese più elevate, minori emissioni e macchine più efficienti: con HYDAC è possibile coniugare agevolmente produttività e sostenibilità. Scopri subito il tuo potenziale di efficienza energetica. Offriamo componenti e sistemi innovativi per ridurre le emissioni di CO₂ senza compromettere le prestazioni. Fatti consigliare ora dai nostri esperti.

Tecnologie intelligenti per macchine agricole e forestali

Sistemi di sterzo a prova di futuro per macchine mobili

Le nostre principali soluzioni di sterzo, dalla guida assistita con GPS, ai comandi joystick, alla tecnologia steer-by-wire, gettano le basi per una nuova generazione di veicoli. I sistemi di sterzo elettronici consentono maggiore precisione nelle dinamiche di guida, aumentano il comfort e sostengono lo sviluppo di funzioni di guida automatizzata e autonoma; allo stesso tempo offrono ai produttori e agli sviluppatori nuove possibilità nella progettazione di cabine di guida e sistemi di comando. Offriamo assistenza in materia di sviluppo, integrazione e ottimizzazione di tecnologie di controllo innovative, dalla fase di progettazione alla produzione in serie.

I nostri sistemi di sterzo possono essere integrati nella progettazione di nuove macchine o utilizzati per modernizzare i veicoli esistenti.

Scopri i nostri sistemi di sterzo intelligenti

ADSteer: sterzo ausiliario o supplementare per una migliore manovrabilità

Buona manovrabilità, usura ridotta, precisione e delicatezza sul terreno: le macchine agricole devono soddisfare standard elevati, un fattore  che pone i sistemi di sterzo elettroidraulici di rimorchi e macchine di fronte a importanti sfide. Aumenta la flessibilità della tua flotta di veicoli con ADSteer Profi, il sottosistema autonomo per lo sterzo elettroidraulico supplementare che calcola l’angolo di taratura degli assi sterzanti senza contatto.

Visualizza ADSteer nel dettaglio

ADSteer Profi ridefinisce il concetto di sterzo supplementare: calcolando l’angolo di taratura senza contatto ed eliminando gli accoppiamenti meccanici, si crea un sistema che opera indipendentemente dal veicolo trainante, riduce l’usura e consente la massima manovrabilità anche nelle condizioni più impegnative.

Georg Komma, Application Engineer presso HYDAC Mobilhydraulik GmbH

Sistemi di sospensione per macchine agricole e macchine forestali

I sistemi di sospensione idropneumatica HYDAC migliorano il comfort di guida, la trazione e la sicurezza della macchina, anche sui terreni più impegnativi. I sistemi di sospensione HYDAC riducono la pressione sul terreno e la compattazione del suolo distribuendo più uniformemente i carichi e proteggendo la struttura del suolo e l’apparato radicale. Che si tratti di sospensione della cabina di guida, dell’assale, del braccio o della barra di traino, le nostre soluzioni personalizzate sono in grado di attenuare le vibrazioni, ridurre lo stress dei componenti della macchina e aumentare la sicurezza e l’efficienza delle attività quotidiane nelle macchine agricole e forestali. Scopri come i moderni sistemi di sospensione possono migliorare le prestazioni della tua macchina in maniera sostenibile.

Scopri i sistemi di sospensione personalizzati

Load sensing elettronico per unità di controllo principale

Grazie alle unità di controllo principale di HYDAC è possibile ottimizzare il sistema idraulico nelle macchine agricole e forestali moderne in modo preciso, economico e flessibile. La struttura modulare consente una configurazione su misura per varie applicazioni e diverse tipologie di macchine. Il nostro sistema load sensing elettronico eroga pressione e portata in base alle necessità, assicurando una fornitura ottimale a tutti gli utenti. In questo modo è possibile migliorare l’efficienza della macchina e fruire dei vantaggi di un funzionamento semplice e di flussi di lavoro costantemente precisi. Le nostre soluzioni si prestano sia a nuove evoluzioni che all’ottimizzazione di sistemi idraulici esistenti.

Scopri le unità di controllo principale con tecnologia load sensing

Nelle macchine forestali, l’impiego delle valvole load sensing LX consente movimenti altamente precisi ed efficienti dal punto di vista energetico, garantendo elevate prestazioni, un funzionamento stabile e un controllo ripetibile, anche nelle situazioni di modifica di carico più complesse.

Lars Schlicker,
Application Engineer, HYDAC Mobilhydraulik GmbH

Scopri di più sull’autore

Soluzioni specifiche per applicazioni in macchine agricole

Agricoltura di precisione: elevata precisione nella protezione delle colture

Risparmia sui fertilizzanti e sui prodotti fitosanitari con Ground Control HYDAC. Il sistema di controllo attivo del braccio per irroratrici assicura un posizionamento ottimale del braccio sulle colture, sia in termini di altezza che di angolazione, assicurando un applicazione precisa anche nelle condizioni ambientali più difficili. La nostra soluzione si basa sul sistema modulare idraulico Hydraulic Implement Control. Il prodotto è altamente personalizzabile, disponibile in una vasta gamma di configurazione e adatto a diverse applicazioni, dalle zappatrici alle seminatrici. Aumenta la velocità operativa e la precisione di applicazione con Ground Control di HYDAC. Contatta oggi stesso i nostri esperti di idraulica mobile.

Utilizza con precisione Ground Control – scopri di più qui

Rotary Drive Control per una tecnologia di controllo a circuito chiuso altamente dinamico.

Sistemi idraulici testati e tecnologia di controllo a circuito chiuso intelligente: una più efficace tutela ambientale e le nuove direttive richiedono una maggiore precisione dei sistemi elettroidraulici, requisito che il Rotary Drive Control di HYDAC soddisfa appieno. Ovunque servano funzioni a velocità controllata con la massima densità di potenza, il sistema intelligente HYDAC offre la soluzione ottimale. Grazie al controllo elettronico della velocità a circuito chiuso, il Rotary Drive Control interviene con la massima precisione e con eccellenti prestazioni dinamiche.

Scopri qui come usare il Rotary Drive Control in maniera efficiente

Soluzioni specifiche per applicazioni in macchine forestali

Unità di controllo principale per velocità e precisione in applicazioni forestali

La valvola di controllo load sensing LX-6 Forestry è stata appositamente progettata per soddisfare gli elevati requisiti delle moderne macchine forestali, combinando in un unico sistema prestazioni dinamiche, bassa dispersione, abbassamento controllato ed elevata precisione. Grazie al kit di valvole pre-validate, sono disponibili diverse varianti di valvole, ognuna progettata su misura per adattarsi ad applicazioni e tipologie di macchine differenti. La struttura ottimizzata per la tenuta assicura un’elevata stabilità anche in assenza di valvole di mantenimento del carico, e migliora sia l’efficienza energetica che la precisione del sistema idraulico. Le geometrie asimmetriche inoltre consentono alle valvole di adattarsi al meglio alle condizioni specifiche dei cilindri, assicurando un controllo preciso delle funzioni operative. Il risultato è un’elevata risoluzione idraulica per movimenti sensibili e controllati, anche in applicazioni forestali complesse.

Scopri i dettagli tecnici di LX-6 Forestry

Kit gru forestale

Il sistema elettroidraulico per gru e rimorchi forestali: la nostra soluzione costituita dalla valvola di controllo principale load-sensing LX-6 Forestry e dal sistema di controllo elettronico xCrane offre un sistema perfettamente su misura per soddisfare i requisiti della tua macchina forestale. Anche i compiti più complessi possono essere portati a termine velocemente e in tutta semplicità grazie al sistema integrato di controllo della punta della gru. Scopri come ottenere un controllo di precisione e una reattività eccezionale nelle operazioni forestali.

Scopri di più sulle nostre soluzioni

Soluzioni per le sfide più complesse delle moderne macchine agricole e forestaliIn qualità di partner di sviluppo, ci concentriamo sulle sfide che la tua attività quotidianamente comporta.

Proponiamo soluzioni di sistema che supereranno la prova del tempo: grazie alla nostra esperienza nel settore delle macchine agricoli e forestali, siamo in grado di assisterti nello sviluppo di macchine all’avanguardia, adattate alle esigenze locali.

Domande frequenti in merito alle soluzioni idrauliche per macchine agricole e forestali

Quali sono le soluzioni idrauliche per macchine agricole e forestali attualmente disponibili?

Le moderne macchine agricole e forestali necessitano di sistemi idraulici in grado di combinare elevata precisione, tempi di risposta rapidi, efficienza energetica e solidità. Allo stesso tempo acquistano sempre maggiore importanza fattori quali la conservazione del suolo e l’uso efficiente delle risorse. I sistemi idraulici intelligenti supportano inoltre funzioni di assistenza e automazione, consentendo di migliorare la sostenibilità e la produttività operativa.

In che modo HYDAC sostiene pratiche agricole sostenibili e rispettose del suolo?

HYDAC consente di ridurre l’uso di prodotti agricoli e sostiene una gestione ecocompatibile del suolo e delle colture grazie a sistemi idraulici e di controllo a circuito chiuso di precisione.

In che modo il load sensing elettronico migliora l’efficienza delle macchine agricole e forestali?

Il load sensing elettronico fornisce energia su richiesta, riduce le perdite energetiche e migliora la dinamica e la produttività delle macchine.

Quali vantaggi offrono i sistemi di sterzo elettroidraulici per macchine agricoli e forestali?

Ad esempio, il sistema di sterzo elettroidraulico ausiliario e supplementare ADSteer migliora la manovrabilità, la precisione di guida e la protezione del terreno; inoltre riduce l’usura degli pneumatici e le sollecitazioni su assi e sospensioni, consente manovre di svolta più strette e favorisce un comportamento preciso nel mantenimento della corsia.

Qual è la differenza tra LX-6 e LX-6 Forestry?

LX-6 Forestry presenta speciali valvole pre-validate per applicazioni forestali ed è ottimizzata per la prevenzione delle perdite, la precisione e l’adattamento ai cilindri.

In che modo lavora il controllo integrato della punta della gru nelle gru forestali?

Il sistema di controllo intelligente della punta della gru xCrane aiuta gli operatori a controllare la punta della gru anziché i movimenti singoli del cilindri. Il sistema coordina automaticamente i movimenti della gru necessari, assicurando operazioni intuitive, sequenze di movimenti fluidi e maggiore velocità operativa. Il risultato è una gestione dei carichi più accurata, una riduzione del carico di lavoro per il guidatore e una maggiore produttività nelle operazioni forestali.

Quali tecnologie supportano l’automazione delle macchine agricoli e forestali?

Dispositivi di controllo, sensori, sistemi elettroidraulici, funzioni di assistenza e soluzioni software intelligenti sono alla base dei processi di lavoro automatizzati.

In che modo i sistemi di assistenza aumentano la produttività delle macchine agricole?

I sistemi di assistenza migliorano la precisione di lavoro, riducono il carico di lavoro per il guidatore, riducono al minimo gli errori e favoriscono velocità operative più elevate mantenendo al contempo costante la qualità.

In che modo le macchine agricole e forestali esistenti possono essere rese più efficienti e a prova di futuro?

Modernizzando i sistemi idraulici, i sistemi di sterzo, la tecnologia di controllo e le funzioni di automazione. HYDAC contribuisce a migliorare la produttività, la precisione e la sostenibilità delle macchine esistenti attraverso soluzioni quali il load sensing elettronico, i sistemi di sterzo intelligenti e la tecnologia di controllo a circuito chiuso adeguata alle specifiche esigenze.

Quali soluzioni HYDAC supportano l’agricoltura di precisione?

Sensori, tecnologia di controllo, tecnologia di controllo a circuito chiuso e soluzioni software supportano il lavoro di precisione in agricoltura. Ciò consente un utilizzo più mirato dei prodotti agricoli e l’ottimizzazione dei processi di lavoro.

Progettazione innovativa di sistemi da oltre 50 anni

Affidati alla nostra esperienza nel settore della simulazione e dell’ingegneria. Tramite l’impiego di metodi collaudati e un approccio sistemico allo sviluppo, ti aiutiamo a progettare soluzioni competitive per macchine agricole e forestali. Scopri di più sulle nostre competenze ingegneristiche sul sito web di marpitec.

Scopri subito le soluzioni ingegneristiche di marpitec

Download