Sistemi di filtrazione

FluidMonitoring Software FluMoS Light

Il FluidMonitoring Software FluMoS Light è un software per leggere, visualizzare e modificare i dati provenienti dai sensori di fluido HYDAC. Esso permette di connettere 3 sensori contemporaneamente.

FluMoS Light può essere utilizzato unitamente a sensori con interfaccia HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) e a sensori senza alcuna interfaccia HSI (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).

Il software FluMoS Light è utilizzato per:

  • Visualizzazione online dei valori misurati sul PC in formato tabella e grafico
  • Salvataggio dei file di registro su disco rigido
  • Visualizzazione dei file di registro da disco rigido/floppy disk e salvataggio come file grafici
  • Elaborazione dei file di registro salvati, ad es. con Microsoft Excel

Applicazioni:

  • Monitoraggio remoto delle letture dei sensori
  • Manutenzione basata sulle condizioni

Scarica FluMoS Light

FluidMonitoring Software FluMoS Mobile

HYDAC FluMoS Mobile per Android: il tuo accesso alle unità FluidControl di HYDAC

Consulta i dati di misurazione relativi al monitoraggio delle condizioni dei fluidi sul tuo dispositivo Android!
Grazie a FluMoS Mobile è possibile visualizzare e scaricare i dati di misurazione dalla FluidControl Unit FCU 1000 e dalla SensorMonitoring Unit SMU 1200 direttamente sul tuo dispositivo Android.

Caratteristiche di FluMoS Mobile

  • Visualizzazione dei valori di misurazione correnti (contaminazione da particelle solide, saturazione dell’acqua e temperatura) della FluidControl Unit FCU 1000 in formato tabella
  • Visualizzazione del progresso dei valori di misurazione (contaminazione da particelle solide, saturazione dell’acqua e temperatura) della FluidControl Unit FCU 1000 in formato grafico (un grafico per ciascun canale di misurazione)
  • Download selettivo dei file di registro in formato .dat dalla memoria interna della FCU 1000 o SMU 1200 a un dispositivo Android
  • Archiviazione online di dati di misurazione sul tuo dispositivo Android (possibile con la versione successiva)

Possibilità di spedire i file .dat ad altri dispositivi, ad es. PC, tramite e-mail.
I file possono quindi essere elaborati in FluMoS.

Scarica FluMoS Mobile

Moduli funzione e ausilio alla programmazione ContaminationSensor CS 1000

Offriamo l’ausilio alla programmazione di seguito illustrato per l’integrazione del ContaminationSensor CS 1000 nei controlli Siemens S7-300 / S7-400. È disponibile gratuitamente per il download

ed è costituito dai moduli funzione e dalle istruzioni di programmazione


Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Function modules CS1000 Siemens S7-300-400 EN

Tecnologia dei fluidi

Configuratore quadro integrato

Il software grafico Embedded Board Configurator permette agli utenti di comunicare con l’elettronica di bordo (OBE) delle valvole proporzionali HYDAC delle serie D e P e di parametrizzarle. Queste serie sono riconoscibili dall’alloggiamento nero dell’elettronica.

È possibile monitorare diversi valori in tempo reale, nonché visualizzare e modificare i parametri interni.

Inoltre, il software permette di salvare e importare i parametri per uno scambio rapido e una riduzione dei tempi di avviamento del sistema.

Scarica il configuratore quadro integrato

Visualizza le valvole proporzionali HYDAC

Strumento di assistenza OBE HYDAC

Lo strumento di assistenza OBE HYDAC permette agli utenti di comunicare con l’elettronica di bordo (OBE) delle valvole proporzionali HYDAC della serie A e di parametrizzarle. Questa serie è riconoscibile dall’alloggiamento color alluminio dell’elettronica.

È possibile monitorare diversi valori in tempo reale, nonché visualizzare e modificare i parametri interni.

Inoltre, il software permette di salvare e importare i parametri per uno scambio rapido e una riduzione dei tempi di avviamento del sistema.

Scarica lo strumento di assistenza OBE

Firmware OBE

Il firmware OBE consente all’utente di aggiornare una valvola della serie A esistente all’ultima versione del firmware. Questa serie è riconoscibile dall’alloggiamento color alluminio dell’elettronica.

Accertati che sia lo strumento di assistenza OBE che il firmware sulla valvola siano aggiornati per parametrizzare la valvola.

Scarica il firmware OBE

Progettazione degli impianti

Software di parametrizzazione del modulo di controllo EHCD

Il nostro software consente una parametrizzazione semplice e chiara dei moduli di controllo EHCD tramite PC o notebook.

Le funzioni più importanti in breve:

  • Rilevazione automatica e visualizzazione dell’intestazione del modulo quando l’interfaccia è aperta
  • Visualizzazione e gestione dell’immissione dei parametri in simultanea, controllo remoto e monitoraggio dei dati di processo, senza necessità di passare da una finestra all’altra
  • Oscilloscopio migliorato per la visualizzazione e la registrazione dei dati di processo
  • Ottimizzazione per Windows 11, retrocompatibilità con le versioni precedenti
  • Gestione dei dispositivi semplice e chiara tramite PC/notebook
  • Analisi delle variabili di processo durante la gestione
  • Visualizzazione delle informazioni sullo stato
  • Gestione intuitiva: rapida familiarizzazione, senza necessità di una lettura prolungata del manuale

Scarica V4.1

La versione precedente 3.6  è ancora disponibile per il download ma non è più supportata.

Scarica V3.6

KineSys

Inverter di frequenza HYDAC – HFI-CM montato su cabinet

Il potente software per PC HFI-CM-Startup (inverter di frequenza HYDAC – montaggio su cabinet) offre diverse modalità per la messa in funzione rapida e l’ottimizzazione dei sistemi di azionamento KineSys.

La messa in funzione guidata con supporto grafico semplifica considerevolmente la configurazione del sistema elettromeccanico o idraulico. Il motore è parametrizzato per mezzo della targhetta di identificazione elettronica.

È possibile utilizzare un file di messa in funzione per l’esecuzione di avviamenti in serie. Il risultato è un risparmio di tempo significativo nei progetti di serie. Il software è completato con strumenti diagnostici pratici e intuitivi.

Visualizza download

Inverter di frequenza HYDAC – HFI-MM montato su motore

Il software per PC HMM Start-Up (c) è estremamente facile da usare grazie all’intuitiva interfaccia, che lo rende ideale per il tuo sistema di azionamento HYDAC KineSys.

Il software consente di parametrizzare il sistema elettromeccanico o idraulico in modo rapido e semplice. La funzione oscilloscopio integrato può essere utilizzata per visualizzare i dati operativi e i dati di misurazione, nonché per controllare le impostazioni.
L’identificazione automatica del motore, la preimpostazione dei parametri e la possibilità di personalizzare la visualizzazione dei valori reali automatizzano e accelerano la messa in funzione dell’applicazione.

Visualizza download

Inverter di frequenza HYDAC – HFI-WM montato su parete

L’unità di comando HFI-WM (inverter di frequenza HYDAC Frequency Inverter – montato su parete) è un invertitore di frequenza progettato per il controllo della velocità nei motori asincroni trifase.
Impiegato nel controllo della velocità in motori asincroni. Richiede l’installazione di un quadro elettrico.

L’unità di comando è disponibile nelle classi di potenza fino a 250 kW

Visualizza download

Elettronica

Firmware HMG 4000, manuale utente, driver USB, software PC

HEWIN: il successore del nostro software HMGWIN con nuove funzionalità

  • Configurazione e visualizzazione dei valori misurati attuali dell’HMG 4000
  • Registrazione, visualizzazione, analisi e modifica di dati di misurazione HMG 4000
  • Lettura, creazione e modifica dei file di simboli CAN per l’utilizzo nell’HMG 4000 o nel CAN-Trace
  • CAN-Trace: lettura, visualizzazione e salvataggio dei messaggi CAN
  • IO-Link Trace: lettura, visualizzazione e salvataggio dei dati di processo IO-Link
  • Lettura e parametrizzazione dei dispositivi HYDAC con interfaccia CANopen, CAN SAE J1939 o IO-Link

Scarica il software PC HEWIN

Guida di avvio rapido HEWIN DE

Guida di avvio rapido HEWIN EN

 

La versione precedente HMGWin-2 è ancora disponibile per il download ma non è più supportata.

Scarica il software HMGWin V04 DE/EN/FR

HMG 4000 Handbuch DE

HMG 4000 User manual EN

HMG 4000 Notice d’utilisation FR

 

Firmware HMG 4000

USB driver HMG 4000

HMG 2500 / 30x0 PC software

Il software rappresenta un pratico e semplice pacchetto per l’analisi e l’archiviazione di curve e file di registro registrati con l’utilizzo di HMG 2500 / 30x0 e, se necessario, per l’esportazione dei dati per l’integrazione in altri programmi PC.

Inoltre, è possibile lavorare con HMG 2500 / 30x0 direttamente su un computer. È possibile definire impostazioni di base e avviare misurazioni online visualizzandole direttamente sullo schermo del PC in tempo reale, al progredire delle curve di misurazione.

Scarica il software HMGWin V03

HMGWIN3000 Handbuch DE

HMGWIN3000 User manual EN

HMGWIN3000 Note d’utilisation FR

CMWIN PC software

  • Il software CMWIN V03 di HYDAC, compatibile con CMU 1000, è disponibile per la valutazione successiva dei dati misurati sul PC.
  • Il componente principale del software PC CMWIN V03 è il CM Editor. Il programma fornisce vari strumenti e funzioni basati sulla norma IEC 61131 
    per la progettazione, l’integrazione e il collaudo di programmi utente per CMU 1000.
  • Inoltre, CMWIN consente di leggere, configurare e parametrizzare i sensori di monitoraggio delle condizioni HYDAC in combinazione con HMG 510.
     

Download software CMWIN V03

CMWIN Handbuch DE

CMWIN User manual EN

CMWIN Note d’utilisation FR

HMG / CMU USB driver

Alla prima connessione di un dispositivo di misurazione HYDAC è richiesta l’installazione dell’apposito driver USB.
Il driver è incluso inoltre sul CD-ROM contenuto nella fornitura.

HMG 3000

HE Virtual Comport Driver

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

Aggiornamento di un dispositivo di misurazione per l’uso con USB 3.0

In caso di problemi di connessione del dispositivo di misurazione HYDAC (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000) se questo è collegato al PC con un cavo USB 3.0, sarà necessario aggiornare il driver.


Scarica l’aggiornamento USB3

USB 3.0 Update Anleitung DE

USB 3.0 Update Instructions EN