Easy Application Designer Strumento online per la progettazione di blocchi di controllo completi

Vuoi verificare rapidamente la fattibilità del tuo progetto? Il nostro programma per il disegno e la progettazione di schemi di circuiti idraulici ti accompagna 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alleggerendo il lavoro del reparto di progettazione e accelerando il processo di sviluppo. Così puoi garantire risultati soddisfacenti ai tuoi clienti in tempi più brevi. Gli schemi dei circuiti idraulici e gli elenchi delle parti sono facilmente realizzabili con il software, mentre lo strumento EAD fornisce anche una documentazione completa (compresi disegni dimensionali, modelli 3D, tabelle di foratura e disegni di produzione). Una volta completato, lo strumento EAD progetta un modello 3D del blocco di controllo.

Pianificazione dei progetti semplificataDalla creazione di schemi di circuito idraulici alla progettazione a blocchi automatizzata

Dallo schema del circuito idraulico al disegno 3D definitivo, il nostro strumento EAD consente di risparmiare tempo prezioso e costi di manodopera in fase di progettazione. In pochi minuti puoi configurare schemi di circuiti idraulici, elenchi delle parti e disegni di produzione basati sui prodotti HYDAC. Su richiesta, possiamo provvedere anche all'assemblaggio e alla consegna del progetto finale.

Come funziona?

  • Per iniziare, crea uno schema di circuito idraulico:
    puoi realizzare il tuo schema di circuito idraulico online in modo molto semplice, utilizzando la funzione di trascinamento e ricevendo gratuitamente i tuoi file step.
  • Scegli i componenti giusti:
    nel selettore puoi trovare le valvole a incasso HYDAC più recenti, compresi gli spazi di installazione adatti. Il sistema dispone anche di accumulatori, sensori di pressione e molti altri componenti: questi sono consultabili nell'elenco delle parti.
  • Finalizza il tuo progetto con la progettazione automatizzata dei blocchi:
    l'instradamento automatico consente di generare un blocco facilmente visualizzabile sotto forma di rendering 3D. Su richiesta, possiamo occuparci sia della produzione che della consegna: è possibile richiedere un preventivo immediato.

Registrati subito

Lo strumento EAD spiegato in 3 minutiCrea uno schema di circuito idraulico online e progetta un blocco di controllo completo

Progetta il tuo blocco di controllo in pochi minuti: il nostro strumento EAD spiana la strada alla progettazione automatizzata dei blocchi. Dopo aver creato lo schema del circuito idraulico, seleziona le valvole e le valvole a incasso Cetop adatte alla tua applicazione.

Che si tratti di valvole a cassetto direzionali, valvole a sede direzionali, valvole di pressione, valvole di controllo del flusso o valvole di intercettazione come valvole a incasso, valvole a scorrimento o valvole montate su collettore, abbiamo la valvola ideale per il tuo impianto. Guarda il video per scoprire tutto sul nostro strumento.

I tuoi vantaggi con lo strumento EAD

Icon: Time savings

Risparmi di tempo

Il nostro programma di facile utilizzo ti aiuterà a raggiungere rapidamente il tuo obiettivo. Questo perché abbiamo memorizzato tutte le informazioni necessarie per il tuo progetto nello strumento EAD. Così puoi iniziare subito a creare il tuo nuovo progetto di blocco in un batter d'occhio.  
 

Icon: Automated working

Lavoro automatizzato

Non sono necessarie installazioni o app: puoi accedere facilmente al nostro programma per disegnare e progettare schemi di circuiti idraulici tramite il nostro sito web. Il risultato: un progetto di blocco 3D finito, che può essere immediatamente inviato a HYDAC per la produzione.

Icon: Reduced costs

Costi ridotti

Rendi più efficiente la pianificazione dei tuoi progetti e risparmia sui costi: con il nostro strumento EAD, puoi alleggerire il lavoro dei tuoi ingegneri progettisti ed evitare lunghi tempi di attesa per i clienti. E la cosa migliore è che il nostro strumento gratuito è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in tutto il mondo.

Nozioni di base: cos'è lo strumento EAD e come posso accedervi?

Quali sono i vantaggi dello strumento EAD?

Innanzitutto, puoi creare il tuo schema di circuito idraulico online gratuitamente. Ma il vantaggio principale dello strumento risiede nella progettazione rapida e automatizzata dei blocchi, resa possibile dall'instradamento automatico integrato che collega le connessioni delle valvole e altri componenti.

A cosa serve lo strumento EAD?

Lo strumento EAD offre una procedura di progettazione automatica dei blocchi basata sullo schema del circuito idraulico dell'utente. Puoi utilizzare fino a dodici valvole HYDAC e altri componenti (accumulatori, sensori, ecc.).

Flusso di lavoro:

  1. Creazione di schemi di circuiti idraulici
  2. Instradamento automatico
  3. Generazione del blocco di controllo
  4. Disegno + generazione del modello step
     

Posso ottenere una spiegazione del funzionamento?

Nel nostro programma per il disegno di schemi di circuiti idraulici e ulteriori procedure di progettazione, sono disponibili numerosi video esplicativi su vari argomenti, che consentono di apprendere rapidamente il funzionamento.

Quanti progetti posso creare?

Per il momento il numero di progetti è illimitato.

Come posso ottenere un account EAD?

Visita ead.hydac.com con un browser aggiornato (Edge, Chrome, Firefox). 
Fai clic su "Registrati ora", compila il modulo di registrazione e conferma facendo clic su "Invia". Non appena la tua organizzazione di vendita HYDAC locale avrà completato la registrazione, riceverai un'e-mail di conferma. 

L'utilizzo dello strumento comporta costi?

No, lo strumento EAD è disponibile gratuitamente.

A quale gruppo target si rivolge lo strumento EAD?

Il nostro programma per disegnare schemi di circuiti idraulici e progettare blocchi di controllo è stato ampiamente testato e ottimizzato da HYDAC: lo utilizziamo anche per la formulazione rapida di preventivi. Visti i numerosi vantaggi, ora vogliamo mettere questo strumento a disposizione dei nostri clienti.

Lo strumento EAD è disponibile solo in inglese?

Il nostro strumento è disponibile solo in inglese; al momento non sono previste altre lingue.

Chi può utilizzare lo strumento EAD?

Lo strumento si rivolge principalmente alle aziende e alle loro problematiche. Tuttavia, anche università, scuole tecniche e altri istituti di formazione possono trarre vantaggio dall'utilizzo dello strumento. 
Il nostro strumento online è disponibile in tutti i Paesi; se il tuo Paese non fosse incluso, ti invitiamo a contattare HYDAC.

Devo essere uno specialista per utilizzare lo strumento EAD?

Lo strumento EAD è concepito come un semplice strumento di progettazione degli schemi dei circuiti idraulici. Lo strumento si basa su circuiti idraulici semplici, per i quali è sufficiente una conoscenza di base dell'idraulica. Tuttavia, è anche possibile progettare circuiti complessi. Ma è anche possibile progettare circuiti complessi. Il nostro strumento offre un'ampia gamma di opzioni per esperti con competenze diverse, consentendo loro di creare schemi di circuiti idraulici online e di progettare blocchi di controllo.

Protezione dei dati: i miei dati sono al sicuro?

Devo installare qualcosa?

No, lo strumento EAD è una soluzione cloud che si utilizza esclusivamente nel browser web. Per lavorare con lo strumento è sufficiente un browser aggiornato (Chrome, Firefox, Edge).

Quanto sono protetti i miei dati?

La protezione dei dati è soggetta alla Direttiva europea sulla tutela dei dati. Il comportamento degli utenti viene analizzato per ottimizzare costantemente l'esperienza d'uso e sviluppare ulteriormente le funzionalità. I dati personali non vengono trasmessi a terzi.

Per quanto tempo ho accesso ai miei progetti e al mio account?

Una volta creati, i progetti sono visibili nell'EAD per un periodo massimo di un anno. Successivamente vengono archiviati. Puoi scaricare i tuoi progetti prima che ciò accada e salvarli localmente. Se l'account non viene utilizzato entro tre mesi dalla registrazione, ci riserviamo il diritto di disattivarlo.

Componenti: quali componenti sono memorizzati nello strumento?

Quante valvole posso utilizzare?

Attualmente è possibile utilizzare fino a 12 valvole, che possono essere collegate anche ad altri componenti (accumulatori, sensori, ecc.). Puoi scegliere tra oltre 3.000 articoli.

Il sistema contiene anche le valvole Cetop?

Sì, è possibile utilizzare fino a due valvole Cetop. È possibile combinarle con le valvole a incasso.

Il sistema contiene tutte le valvole HYDAC?

La gamma di valvole HYDAC è in costante ampliamento. Pertanto, nell'EAD troverai sempre una selezione aggiornata di oltre 3.000 valvole HYDAC.

Quali altri componenti, oltre alle valvole, sono presenti nel sistema?

Una selezione di accumulatori, sensori di pressione, pompe manuali e connessioni di misura completano la gamma di prodotti per la progettazione dei blocchi. Se mancasse un componente, rivolgiti a valves@hydac.com.

Funzioni: di quali funzioni dispone lo strumento EAD?

Posso cambiare e regolare il blocco di controllo tutte le volte che lo desidero?

Lo schema del circuito idraulico sottostante può essere modificato e ricalcolato ogni volta che lo si desidera.

Posso modificare il progetto in un secondo momento?

Dopo l'ottimizzazione dell'instradamento automatico e la generazione del blocco di controllo, è possibile richiedere ottimizzazioni e adattamenti più approfonditi tramite l'ufficio tecnico HYDAC presso l'organizzazione di vendita HYDAC locale.

Quali dati di produzione (disegni, elenchi delle parti, ecc.) vengono generati?

Viene generato un file step liberamente utilizzabile che include tutte le parti aggiuntive e le dimensioni.
Inoltre, sono disponibili per il download, in vari formati, un disegno dimensionale con tutte le viste laterali, uno schema del circuito idraulico con un elenco delle parti e ulteriori informazioni tecniche, come l'assegnazione degli attacchi e il peso. Inoltre, puoi scaricare le brochure corrispondenti per tutti i componenti.

Posso creare uno schema di circuito idraulico completo, comprendente pompa, serbatoio e componenti aggiuntivi, per uno schema funzionale?

Sì, è sempre possibile creare uno schema del circuito idraulico. Il progetto del blocco di controllo viene generato automaticamente nella fase successiva.

Quali materiali sono disponibili per il blocco di controllo? Sono protetti dalla corrosione?

L'acciaio e l'alluminio sono disponibili come materiali standard per la progettazione del blocco; se necessario, puoi scegliere una protezione anticorrosione aggiuntiva.

Come posso stabilire le posizioni delle valvole e delle connessioni (attacchi)?

Puoi indicare le posizioni delle valvole per ciascun lato del blocco di controllo, a seconda delle necessità. Le posizioni delle valvole sono visualizzabili nel disegno dimensionale o nel modello step.

Posso salvare lo schema del circuito idraulico?

Lo schema del circuito idraulico viene salvato automaticamente nel progetto. È inoltre disponibile come file pdf o dwg.

Qual è lo spessore minimo della parete per il progetto?

Lo spessore delle pareti è di 4 mm su tutti i lati.

È previsto un controllo di plausibilità?

Esiste un controllo di plausibilità? Viene eseguito un controllo di plausibilità per gli errori dello schema idraulico, ad esempio un collegamento non assegnato. La selezione corretta della valvola, come la portata o la pressione richiesta, spetta all'utente.

I risultati dell'instradamento automatico sono ottimizzati?

Sì, l'instradamento automatico ottimizza il blocco di controllo in termini di compattezza.

I passaggi successivi: cosa succede una volta creato il blocco di controllo?

Viene indicato un calcolo o un prezzo alla fine?

Non appena tutti gli elementi di progettazione sono stati definiti nel progetto, è possibile richiedere un calcolo all'organizzazione di vendita HYDAC locale. Grazie al circuito e ai componenti predefiniti, otterrai un preventivo in breve tempo. Se necessario, ti saranno forniti ulteriori consigli tecnici e miglioramenti.

Quanto velocemente viene generato il blocco di controllo?

A seconda del numero di componenti utilizzati, della complessità dello schema del circuito idraulico e dell'utilizzo dello strumento EAD, la generazione può richiedere da 5 minuti a diverse ore.

Come posso ricevere il mio blocco di controllo come prototipo per il test funzionale?

Dopo aver generato il blocco di controllo, puoi richiedere il prototipo alla tua organizzazione di vendita HYDAC locale.

Con quali tempistiche riceverò il mio blocco di controllo come prototipo per il test funzionale?

A seconda dell'utilizzo delle capacità produttive dell'organizzazione di vendita HYDAC locale, il blocco di controllo può già essere disponibile nel giro di tre settimane.

Chi produce il blocco di controllo?

Rivolgiti alla tua organizzazione di vendita HYDAC, che sarà lieta di fornirti un preventivo. Se necessario, puoi ordinarlo completamente assemblato e testato.