Prodotti & sistemi per una tecnologia di controllo intelligente Per la nuova generazione di macchine mobili e sistemi industriali
Il controllo preciso e affidabile è fondamentale per la riuscita dei tuoi processi: la nostra gamma di componenti e sistemi ti offre la soluzione per ogni tua singola esigenza.
Scopri di più sui nostri prodotti.
Tecnologia di precisione per la massima efficienzaCon le soluzioni di controllo personalizzate offerte da HYDAC
Che si tratti di produzione, logistica o energia, i sistemi di controllo ottimizzano i processi, mitigano l'errore umano e consentono il monitoraggio continuo. L'incremento della produttività, la migliore qualità del prodotto, la maggiore efficienza energetica e l'aumento della sicurezza sono tutti vantaggi che rendono la tecnologia di controllo un elemento indispensabile dell'Industria 4.0.
Dai componenti ai sistemi di controllo complessi, siamo specialisti delle tecnologie di controllo e offriamo un'ampia gamma di unità di controllo, display, valvole, blocchi di controllo, valvole a sfera e tecnologie di misurazione e analisi per diversi settori. Fai affidamento alla nostra esperienza pluriennale e alla nostra competenza nello sviluppo di sistemi specifici per le tue esigenze individuali.
Desideri ricevere informazioni periodiche sulle ultime innovazioni e tendenze nelle tecnologie di controllo? Iscriviti ora alla nostra newsletter e non perderti le nostre novità!
Tool online per idraulica & filtrazione
I tuoi vantaggi
Le nostre aree di competenza
Livello elevato di produzione interna
Mentre i fornitori devono affidarsi a terzi per processi produttivi o componenti critici, HYDAC può contare su tutti i processi e gli sviluppi tecnologici rilevanti internamente, dalla lavorazione meccanica, lo stampaggio a iniezione, i trattamenti superficiali e la saldatura dei sistemi a solenoide fino ai componenti elettronici, al software e all'assemblaggio completamente automatizzato. Questo genera un nuovo e prezioso margine di libertà, grazie al quale siamo in grado di sviluppare i prodotti con grande flessibilità. Infatti, la progettazione specifica per ogni applicazione e funzione è un elemento imprescindibile, soprattutto in un contesto in cui le architetture delle macchine diventano sempre più complesse.
Competenze di sviluppo
Fai leva sulla nostra competenza nel settore dell'idraulica e sull'elevata affidabilità dei nostri componenti e sistemi di controllo ottimizzati in termini di ingombro. La nostra esperienza applicativa ci consente di adottare una visione integrata del tuo veicolo o della tua macchina, ottimizzando i sistemi in base alle esigenze specifiche. Che si tratti di valvole, sensori, blocchi di controllo o valvole a sfera, ti ascoltiamo e ci impegniamo a trovare insieme a te la soluzione ideale. Affidati alla nostra esperienza pluriennale e collabora con noi per rendere le tue macchine più efficienti, performanti e a prova di futuro.
Sicurezza di funzionamento
HYDAC ti offre un'ampia gamma di componenti certificati per la sicurezza di funzionamento delle tue macchine. Dalle valvole ai sensori, dai blocchi di controllo alle valvole a sfera, i nostri prodotti soddisfano i massimi standard di sicurezza, contribuendo così alla protezione delle macchine, dell'ambiente e delle persone. Con HYDAC, hai la garanzia di un'architettura di sistema che permette di ottenere la massima affidabilità e un rilevamento precoce degli errori rilevanti per la sicurezza. Normative rigorose e nuove tecnologie richiedono soluzioni innovative: la nostra esperienza pluriennale e la nostra competenza nelle tecnologie della sicurezza fanno sì che le tue esigenze vengano soddisfatte in modo conforme e al passo con i tempi.