Dalla manutenzione all'ingegneria dei fluidi: tutto da un'unica fonte

L'HYDAC Service Center offre una gamma completa di servizi per la manutenzione professionale e l'ingegneria dei fluidi nelle tue applicazioni. Il nostro obiettivo consiste nel ridurre al minimo i tempi di inattività degli impianti idraulici e dei sistemi di lubrificazione, nell'aumentare la durata d'esercizio dei sistemi di controllo elettroidraulici sia a circuito aperto che a circuito chiuso, e nell'assicurare l'affidabilità degli strumenti di misurazione.

La competenza del nostro personale tecnico esperto, l'approvazione globale dei prodotti HYDAC e la stretta collaborazione con gli enti d'ispezione internazionali responsabili, come TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW, ecc., rappresentano le cifre distintive del marchio HYDAC.

Un programma di assistenza su misura per le vostre specifiche esigenze

Che si tratti di messa in servizio, manutenzione, riparazioni o noleggio di apparecchiature, l'HYDAC Service Center ti offre un pacchetto di servizi completo in collaborazione con altri partner di assistenza.

A seguito di una consulenza dettagliata, potrai comporre il pacchetto di assistenza più adatto alle tue esigenze: che si tratti di assistenza alla manutenzione interna già esistente o della presa in carico del pacchetto di manutenzione completo, troveremo sempre la soluzione di assistenza ottimale per la tua applicazione.

Messa in funzione di componenti, sottosistemi e sistemi completi

Disponiamo della giusta attrezzatura e del know-how di sistema per qualsiasi tipo di incarico di assistenza: che si tratti della messa in funzione di sistemi di lubrificazione, di impianti idraulici o di attuatori, o ancora dell'installazione di nuovi componenti e dell'integrazione di sottosistemi in un sistema esistente, siamo in grado di proporre la soluzione più adatta alla tua applicazione.

All'assemblaggio segue l'installazione, il flussaggio del sistema di tubazioni, il controllo della pressione e quindi la messa in funzione vera e propria: in tutte queste fasi riceverai il supporto di un team di tecnici esperti nel settore dell'idraulica, dell'elettronica, dei sistemi elettrici, della lavorazione dei metalli, della saldatura e della gestione dei processi costruttivi, pronto a fornire assistenza in tutto il mondo.

Ispezione e manutenzione in base alle necessità specifiche dei sistemi e degli impianti

Ispezione periodica dei parametri operativi e dei parametri di sistema per prevenire dispendiosi tempi di inattività. L'HYDAC Service Center, ad esempio, monitora le condizioni di olio e filtri, le pressioni dell'accumulatore e le regolazioni delle valvole delle tue applicazioni. Utilizzando gli strumenti di misurazione più all'avanguardia, vengono effettuate rilevazioni degli urti e delle vibrazioni causati dai cambi di modalità operativa; i parametri ottenuti vengono quindi analizzati e registrati. Utilizzando queste informazioni come base di partenza, gli intervalli d'ispezione vengono adattati ai requisiti a seconda della necessità.

Oltre alle attività di manutenzione generale, l'HYDAC Service Center svolge anche ispezioni ricorrenti in conformità alla BetrSichV, la normativa tedesca sulla sicurezza industriale. Offriamo inoltre la verifica di componenti di sicurezza.

Rabbocchi di olio fresco, pulizia del serbatoio o sostituzione completa dell'olio eseguiti da HYDACCura professionale nel trasporto di fluidi e nel flussaggio delle tubazioni

Su richiesta HYDAC può fornire i seguenti servizi:

  • Controlli preventivi su macchinari e sistemi volti a ricercare eventuali contaminazioni ed evidenti fonti di trafilamento, nonché ad assicurare la presenza dei dispositivi di sicurezza necessari
  • Flussaggio delle macchine e del sistema nel flusso di bypass, fino ad ottenere la classe di contaminazione richiesta
  • Misurazione continua della classe di contaminazione nel flusso dell'olio e campionamento dell'olio, al fine di fornire un livello di riferimento per future misurazioni comparative
  • Collegamento di tubazioni e utenze e controllo finale dei trafilamenti
  • Documentazione completa del lavoro e della classe di contaminazione

Servizi di calibrazioneOttimizza la qualità delle tue apparecchiature di prova utilizzando il servizio di calibrazione presso i tuoi stabilimenti o presso l'HYDAC Service Center

HYDAC offre calibrazioni DAkkS, che assicurano la massima precisione di misurazione e tracciabilità internazionale in conformità ai requisiti DIN EN ISO/IEC 17025.

Integriamo l'ispezione delle apparecchiature di misurazione e di prova, considerandolo un imprescindibile elemento di garanzia di qualità per la calibrazione standard, in conformità alla serie di norme DIN EN ISO 9000-9004. Le apparecchiature di misurazione e di prova sono ispezionate per assicurare una misurazione "accurata". Per far sì che ciò accada, l'apparecchiatura di prova deve essere calibrata con regolarità ed essere riferibile agli standard di misurazione nazionali. Inoltre è necessario documentare le letture effettuate.

Prepariamo protocolli di prova e rilasciamo certificati di calibrazione per:

  • Sensori di particelle
  • Sensori di contaminazione
  • Sensori di temperatura
  • Sensori di pressione
  • Pressostati
  • Registratori dati portatili
  • Misuratori di portata
  • Unità di visualizzazione

L'HYDAC Service Center raccomanda di eseguire almeno una calibrazione all'anno, in base alle condizioni operative e all'uso previsto per le apparecchiature di misurazione o di prova.

Tool mobile per la manutenzione da remoto dei sistemi di controllo macchinaOttimizza la qualità delle tue apparecchiature di prova utilizzando il servizio di calibrazione presso i tuoi stabilimenti o presso l'HYDAC Service Center

Le operazioni di aggiornamento dei software, di analisi dei guasti, di diagnostica a lungo termine e di riparazione e manutenzione dei macchinari spesso richiedono l'assistenza da parte di un tecnico specializzato. D'ora in poi non sarà più necessario attendere l'arrivo di una persona sul posto: grazie al nostro affidabile strumento di manutenzione da remoto, i tecnici avranno accesso diretto al tuo sistema di controllo macchina e potranno assisterti in modo semplice e veloce. La presenza di una connessione VPN criptata con certificazione ISO 27001 tra i tecnici specializzati e il sistema di controllo macchina garantisce la necessaria sicurezza informatica. Inoltre, grazie a un gruppo batterie disponibile su richiesta, è possibile impiegare lo strumento di manutenzione da remoto anche in assenza di alimentazione elettrica, eliminando in definitiva qualsiasi ostacolo alla manutenzione professionale.

La nostra soluzione modulare per la manutenzione da remoto è disponibile in diverse versioni. È possibile scegliere il modello che meglio risponde alle esigenze individuali, ad esempio connessione USB, Ethernet o connessione diretta ai sensori: anche in questo caso saremo lieti di offrirti la nostra consulenza in materia.

Remote Service Case

Remote Service Case+ con connessione diretta ai sensori

Riparazioni e retrofitting tecnico

Riparazioni in sede Assistenza immediata quando più serve

Su richiesta, possiamo effettuare riparazioni in sede dell'intera gamma di prodotti HYDAC e di apparecchiature di altri marchi. A seconda delle esigenze, distinguiamo tra riparazioni relative a singoli ordini, con una valutazione preventiva dei costi, e un pacchetto che prevede l'utilizzo di parti sostitutive e pezzi di ricambio.

Riparazioni in sede Elevata efficienza grazie a condizioni di officina ottimali

Per ordini di riparazione di maggiore entità, ci affidiamo a riparazioni in sede nelle officine d'avanguardia HYDAC. Qui i nostri tecnici hanno a disposizione condizioni di lavoro ideali e configurazioni tecniche complete, dai banchi di prova specializzati a pezzi di ricambio di elevata qualità.

Il tutto si traduce in riparazioni qualitativamente eccellenti, tempi di consegna più rapidi e massima affidabilità operativa per i tuoi sistemi.

Sistemi a prova di futuro grazie ad ammodernamenti e ottimizzazione Maggiore efficienza grazie al retrofitting tecnico

Il progresso tecnico non può essere fermato: in molte applicazioni le macchine acquistate oggi non saranno in grado di produrre con la qualità richiesta in futuro. Anziché acquistare nuovi prodotti, spesso risulta più vantaggioso, sia dal punto di vista tecnico sia in termini di costi, convertire e modernizzare i componenti e i sistemi già in uso.

Lavoriamo al tuo fianco in tutte le aree di specializzazione, al fine di individuare modalità di ottimizzazione della tua applicazione e consentirti in questo modo di ridurre i costi operativi e di aumentare la produttività e la disponibilità dei tuoi sistemi.

Contattaci per ottenere supporto professionale relativo a problemi di assistenza

I sistemi e le macchine odierne si caratterizzano per un elevato livello di specializzazione. Incaricare un tecnico specializzato in ciascuna parte complessa non è un'opzione economicamente sostenibile. Con HYDAC potrai contare su un partner in grado di offrirti assistenza pratica e consulenza, affinché tu possa concentrarti sempre sulla tua attività principale, ridurre i costi e assicurarti un vantaggio competitivo.