Affidati alla nostra analisi olistica dei fluidi e delle attività di esercizio
Assicura l’affidabilità dei tuoi sistemi di fluidi: scopri il nostro Programma Fluid Care.
Le attuali sfide del settore
Il 70% dei guasti ai sistemi idraulici è causato dalle condizioni dei fluidi
Una generica consulenza di laboratorio non è sufficiente: è per questo che HYDAC offre un’analisi olistica della tua macchina e della salute delle tue risorse.
La nostra soluzioneMassimizza la durata delle apparecchiature, minimizza l’impatto ambientale
- Prolunga la vita delle apparecchiature e ottimizza la salute delle macchine riducendo al contempo i tempi di inattività, grazie alla manutenzione predittiva e a pratiche di gestione dei fluidi affidabili.
- Abbassa i costi operativi e l’impatto ambientale riducendo il consumo di fluidi.
- Supporta il tuo team di manutenzione con suggerimenti pratici per la gestione dei fluidi e della salute delle macchine.
- Aumenta la visibilità del sistema grazie a una documentazione trasparente delle risorse.
Scopri la nostra piattaforma digitaleIl Portale Fluid Care è il tuo compagno digitale per la gestione proattiva dei fluidi
AZIONI RACCOMANDATE
Il Portale Fluid Care indica le principali azioni raccomandate e mette a disposizione informazioni utili dai nostri laboratori in tutto il mondo
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
Le attività sono generate automaticamente dalle azioni raccomandate per permettere di gestire in modo semplice problemi e soluzioni.
DOCUMENTAZIONE
Archivia report e altri documenti relativi a risorse e apparecchiature per facilitarne l’accesso.
REPORT DI ANALISI
Traccia le tendenze e ottieni informazioni utili sui fluidi grazie all’analisi e alla reportistica digitale di HYDAC.
PANORAMICA DELLE RISORSE
Realizza una struttura lineare e ottieni una panoramica completa dei tuoi sistemi e delle loro condizioni.
Hai già un account? Accedi al Portale Fluid Care
Impatto ambientaleSalvaguardia delle risorse
L’utilizzo ottimale dei fluidi oltre a essere fondamentale da un punto di vista ambientale, consente di risparmiare sui costi. HYDAC ti supporta nell’ottica di una riduzione dei materiali di consumo e di un risparmio sui fluidi di esercizio. Lavoriamo al tuo fianco per estendere la durata di utilizzo dei fluidi e dei componenti soggetti a usura!
AssistenzaHYDAC Service è il tuo partner locale per la cura dei fluidi
Il nostro team di esperti dedicato ti supporta nell’implementazione di una strategia di manutenzione proattiva. Affidati ai team di assistenza HYDAC per soluzioni di flussaggio e di noleggio e per assistenza nella risoluzione di problematiche legate ai fluidi e nel mantenimento di prestazioni ottimali.
Analisi di laboratorioAnalisi dei fluidi: i nostri laboratori nel mondo
HYDAC è presente in tutto il mondo con i suoi laboratori per un’analisi dei fluidi di alta qualità, fornendo test del lubrificante e assistenza locale ai nostri clienti. Lavoriamo inoltre con laboratori partner per assicurare che tutti i dati arrivino in un’unica sede: il Portale Fluid Care.
Analisi dei fluidiSeleziona il pacchetto di test del lubrificante più adatto alle tue esigenze
Per aiutarti a decidere di quali test hai bisogno, abbiamo creato i seguenti pacchetti di analisi, che includono i nostri test più noti. Esplora i nostri pacchetti in base alle tue necessità ed esigenze.
Ma le nostre soluzioni non finiscono qui: non esitare a contattaci se hai bisogno di una suite di analisi su misura. I test del lubrificante sono disponibili anche singolarmente, se necessari; su richiesta è possibile ricevere un preventivo personalizzato.
Per iniziareRealizziamo i nostri servizi di cura dei fluidi in modo da soddisfare le sfide specifiche della tua attività
Storie di successo dei clientiAiutiamo i nostri clienti ad aumentare le prestazioni delle apparecchiature riducendo i costi e l’impatto ambientale
Gru marina: Durata del fluido tre volte superiore al previsto
- Problema: L’accumulo di vernice implica la necessità di effettuare annualmente il ricambio del fluido e la pulizia del serbatoio. Riduzione del raffreddamento e aumento dell’uso di filtri in una gru marina da 400 tonnellate.
- Soluzione: Pulizia iniziale del serbatoio, quindi cura continuativa con gli elementi filtranti VEU/Stat X di HYDAC
- Risultato: Durata del fluido tre volte superiore al previsto, ridotto utilizzo della filtrazione e maggiore affidabilità della macchina, risparmio dei costi relativi al fluido pari a € 38K, 14 000 litri di lubrificante risparmiati
Produzione di acciaio: Estensione della durata del fluido
- Problema: 10 000 litri di fluido con elevato contenuto di acqua nel sistema idraulico principale
- Soluzione: Implementazione di un sistema di depurazione su misura per la rimozione dell’acqua. Implementazione di un sistema di preallerta online in caso di infiltrazioni future
- Risultato: Estensione della durata del fluido, risparmio dei costi relativi al fluido pari a € 700K, 100 000 litri di lubrificante risparmiati, 400 tonnellate di risparmio di CO2