Mobilità elettrica: HYDAC si affida alle soluzioni aperte a differenti tecnologie Nel settore della mobilità elettrica HYDAC lavora a pieno ritmo per sviluppare nuovi componenti, sottosistemi e servizi

Il futuro della mobilità si presenta aperto a tecnologie differenti. HYDAC sviluppa per voi entrambe le tecnologie e offre un'ampia gamma di prodotti costituti da componenti e sistemi.

Batteria o pila a combustibile? Il futuro della mobilità si presenta aperto a tecnologie differenti.

I risultati del cambiamento climatico già avvenuto sono sempre più evidenti. Il ruolo chiave delle emissioni di CO2 nell'atmosfera è ormai dimostrato. Mentre nel settore dell'industria e dell'energia da molti anni sono stati fatti grandi passi avanti nella riduzione delle emissioni CO2 in quello dei trasporti si è registrato addirittura un aumento rispetto all'anno di riferimento 1990. Ciò è spiegabile con il fatto che in particolare sul fronte politico è presente una forte pressione, che si ripercuote nelle ambiziose disposizioni relative alle emissioni di CO2delle auto private e dei veicoli commerciali pesanti.

Un ulteriore impulso è dato dalla discussione sulle polveri fini e sull'ossido di azoto, per le quali la situazione pare critica in particolare per i motori diesel nei centri urbani. Il problema riguarda anche i veicoli comunali e le macchine per l'edilizia utilizzati in queste aree. Mentre per le auto private e i macchinari da lavoro mobili compatti attualmente tutti i segnali portano verso un sistema di elettrificazione tramite batteria come serbatoio di energia, la pila a combustibile con il relativo serbatoio di idrogeno liquido rappresenta l'alternativa migliore per applicazioni ad alta energia come veicoli commerciali pesanti, autobus, treni, navi e grandi macchine per l'edilizia. Noi del Gruppo HYDAC sviluppiamo prodotti per entrambe le tecnologie, batterie e pile a combustibile, oltre a ciò che riguarda i veicoli e i macchinari, ma anche tutto quanto è riferito all'alimentazione di energia stazionaria e all'infrastruttura di ricarica e rifornimento.

Ambiti di applicazione per la mobilità elettrica

Per strutturare meglio gli effetti sull'e-mobility su tutti i nostri mercati e poter procedere a uno sviluppo mirato, la suddividiamo negli ambiti di utilizzo "alimentazione di tensione", "infrastruttura","macchinari e veicoli elettrificati" nonché "impianti di produzione". Per tutti i settori offriamo un'ampia gamma di prodotti costituiti da componenti, sistemi e servizi che sono soggetti a un continuo perfezionamento.

Visione e prospettive:
ben equipaggiati per il futuro elettricato

HYDAC offre prodotti per numerose applicazioni nei settori dell'e-mobility. Continueremo a supportare i nostri clienti anche in futuro per la progettazione e lo sviluppo, con pacchetti di soluzioni completi realizzati su misura. In questo modo soddisfiamo assieme le condizioni necessarie, risparmiamo energia e allo stesso tempo anche denaro e molto tempo. Con HYDAC sarai preparato al meglio per il futuro dell'e-mobility. 

Fornitura di energia, mobilità elettrica

HYDAC - il vostro contatto per i sistemi di raffreddamento di accumulatori a batteria, le centrali elettriche con celle a combustibile, gli impianti di elettrolisi. Scopri di più

Leggi di più

Infrastruttura

HYDAC - il vostro partner nell'infrastruttura di carica per veicoli a batteria e stazioni di rifornimento di idrogeno per veicoli a celle di combustibile

Leggi di più

Macchinari e veicoli elettrici

Applicazioni promettenti con potenziale di elettrificazione. HYDAC fornisce un ampio portafoglio di sistemi a batteria e unità di azionamento da lavoro ad efficienza energetica

Leggi di più

Strumenti di produzione

Sistemi idraulici con prestazioni elevate ed efficienza energetica. HYDAC può fornire sistemi idraulici affermati sul mercato e all'avanguardia.

Leggi di più

Desideri richiedere una consulenza individuale?

Fissa un appuntamento per consulenza

Approfondisci negli articoli della rivista

Oleodinamica
Tematiche e prodotti
| 3 min

Piattaforma per la Tank Optimization

Industria 4.0
Tematiche e prodotti
| 9 min

Introduzione all'argomento CMX

Tecnologia di azionamento
Tematiche e prodotti
| 9 min

Sistemi di azionamento intelligenti HYDAC