Il vostro partner di sviluppo per i macchinari mobili elettriciRaggiungete rapidamente i vostri obiettivi con sistemi pre-convalidati e componenti collaudati
L'idea dell'elettromobilità vi porta immediatamente a pensare all'industria automobilistica? Allora state trascurando il potenziale dell'elettrificazione: con il 25% delle emissioni totali di gas serra dell'UE, il trasporto in particolare è soggetto a rigide direttive. Ciò riguarda anche i veicoli commerciali e il macchinario mobile oltre alle auto. Le macchine per l'edilizia compatte traggono vantaggio dall'elettrificazione, soprattutto nelle aree urbane. Anche macchine grandi e potenti stanno passando alla modalità elettrica, nel settore minerario o negli aeroporti.
Con soluzioni innovative per l'elettromobilità, HYDAC vi accompagna nel percorso verso le emissioni zero: con molti anni di esperienza e una vasta conoscenza delle architetture delle macchine, siamo il vostro partner di sviluppo professionale per i macchinari elettrici. I nostri esperti valutano le vostre sfide e vi offrono soluzioni basate sulle esigenze che si dimostreranno valide sia oggi che in futuro - dai componenti e sottosistemi, allo sviluppo di serie complete.
Scoprite la nostra gamma di azionamenti elettrici e di sistemi a batteria
Partiamo da dove inizia l'elettrificazione. Con energia. Perché per ogni macchinario elettrico, l'attenzione è rivolta ai componeti centrali: una batteria robusta e un azionamento efficiente. Siamo in grado di offrirvi la soluzione in collaborazione con INVENOX, un'azienda del Gruppo HYDAC - il sistema a batteria agli ioni di litio sviluppato congiuntamente ha una eccezionale densità di energia grazie al suo design con un elevato livello di integrazione di funzioni e la disposizione compatta delle celle della batteria. A tale proposito di particolare importanza è anche un'altra società del Gruppo HYDAC: ENGIRO. In qualità di leader tecnologico per azionamenti elettrici innovativi e ad alta efficienza nonché soluzioni per trasmissioni, vi offriamo una risposta alle impegnative sfide ambientali del mondo in rapido mutamento.
Soluzioni collaudate: scoprite la nostra gamma di azionamenti elettrici e sistemi a batteria
Azionamenti elettrici ENGIRO
Potenza concentrata con una varietà di grandezze: in qualità di specialista degli azionamenti tra le aziende del Gruppo HYDAC, ENGIRO offre un'ampia gamma di motori elettrici e generatori ad alta efficienza. Con densità di potenza e di coppia elevate e un design robusto nella gamma di potenza di azionamento compresa tra 5 - 400 kW. Contate sulla nostra competenza applicativa: con più di 4000 motori sul campo, i nostri motori elettrici hanno già dimostrato la loro validità sin dal 2018.
Sistemi a batteria INVENOX
Flessibili e robusti - con il loro design compatto, i sistemi a batteria avanzati di HYDAC e Invenox sono perfetti per i macchinari mobili. Vi offriamo sistemi completi chiavi in mano con BMS e PDU integrati. Caratteristica speciale: il sistema di contatto brevettato e orientato al riciclo che raffredda direttamente dove è più necessario - sulla cella.
Unità di distribuzione di potenza HYDAC
Utilizzate l'Unità di Distribuzione di Potenza personalizzata di HYDAC per il vostro sistema completo: che si tratti di bassa o alta tensione - i nostri esperti adattano perfettamente la PDU HYDAC ai vostri requisiti con una progettazione personalizzata. L'attenzione è sulle dimensioni dei componenti e dei cavi per un utilizzo ottimale dello spazio d'installazione della vostra macchina.
Tecnica dei sistemi, software e integrazione di sistema
Con direttive e legislazione in aumento, l'elettrificazione dei macchinari mobili non è più semplicemente un optional, e sta gradualmente diventando lo standard. Ma le architetture elettriche sono complesse – e la complessità aumenta. L'interazione ottimale di tutti i componenti e le relative interfacce in questo caso è particolarmente importante. Ciò rende i requisiti di progettazione e integrazione del sistema ancora più elevati. Il nostro obiettivo: permettere ai nostri clienti di ridurre i tempi di sviluppo. La nostra soluzione: standardizzazione e modularizzazione. Con esperienza nelle aree della sicurezza di funzionamento ed elettrica, siamo il partner perfetto per lo sviluppo di software e di sistemi nelle macchine elettriche.
Risparmiate sui tempi di sviluppo con sistemi pre-convalidati – scoprite le nostre soluzioni
Kit di elettrificazione HYDAC
I sistemi pre-convalidati riducono la complessità e vi permettono di risparmiare tempo durante la progettazione del vostro macchinario elettrico. Tutto ciò grazie alla nostra offerta di kit di elettrificazione completi. Oltre a un'interfaccia diagnostica uniforme, la soluzione completa fornisce tutte le funzioni di base. Dai sistemi a batteria e unità di azionamento elettrico ai comandi con software standard e ventole - chiedete una consulenza ai nostri esperti sul sistema ottimale.
Moduli software e librerie HYDAC
Le nostre librerie testate, certificate e documentate semplificano il vostro sviluppo software. Ciò vi permette di risparmiare sull'esecuzione dei test delle unità, sulla documentazione e sulla certificazione di moduli individuali molto dispendiosa in termini di tempo - scegliete tra le nostre varie toolbox integrate per le funzionalità della vostra macchina: che si tratti di toolbox generiche, funzionali per i vostri sottosistemi o per protocolli per la semplice aggiunta di funzionalità di protocollo.
Ambiente di sviluppo MATCH di HYDAC
La nostra software suite con certificazione TÜV per lo sviluppo e la manutenzione del software di controllo per macchinari mobili: HYDAC MATCH offre soluzioni perfettamente coordinate per tutto il ciclo di vita della macchina e permette l'implementazione rapida di funzioni di sicurezza. La caratteristica principale: con MATCH, sin dall'inizio potete inserire aspetti della sicurezza funzionale nello sviluppo dei vostri sistemi di controllo.
Dispositivi di comando HYDAC, HMI e telematica
Potenti, sicuri e affidabili: con funzioni macchina complesse, aumenta anche la richiesta di dati. HYDAC offre la piattaforma ideale per tutti i tipi di requisito e applicazione. Dai dispositivi di comando programmabili tramite display per il facile funzionamento, alle unità telematiche basate sulle esigenze. Traete vantaggio dalle nostre soluzioni di connettività avanzate per garantire la massima sicurezza e facilità di funzionamento nelle vostre macchine.
Gestione termica
La gestione termica basata sulle esigenze è fondamentale per le macchine elettriche. Tuttavia, con l'elettrificazione l'interazione tra il calore rilasciato e il calore richiesto nei macchinari mobili oggi è più complessa che mai. I nostri sistemi intelligenti migliorano la facilità di funzionamento, la gamma e la produttività. Riducete i vostri tempi di carica con un raffreddamento efficiente della batteria o allungate le durate di esercizio con un basso stress termico. Con una vasta competenza di sistema nei vostri veicoli, HYDAC fornisce soluzioni complete di gestione termica per i componenti degli azionamenti elettrici.
Scoprite di più sulla nostra vasta gamma di prodotti su misura per le vostre esigenze individuali
Refrigerazione HYDAC per azionamenti elettrici
Che si tratti di un refrigeratore, di un sistema di raffreddamento o di uno progetto personalizzato: HYDAC offre la soluzione di raffreddamento ottimale per azionamenti elettrici ed elettronica di potenza. Vi forniamo sistemi chiavi in mano, sviluppati in modo specifico per applicazioni mobili. Concentriamo l'attenzione su soluzioni con peso ottimizzato, a ingombro ridotto e resistenti alla contaminazione con un design compatto e una facile installazione.
Gestione termica per batterie agli ioni di litio
Efficienza energetica e resistenza - i nostri esperti lavorano con voi per sviluppare la soluzione migliore per la gestione termica della vostra batteria, adattandola allo spazio disponibile. Questo perché il raffreddamento attivo è necessario per prevenire il surriscaldamento in seguito a cariche continue e per favorire la ricarica rapida. Con le nostre unità refrigeranti mobili HYDAC, siamo in grado di garantire un livello di temperatura costante.
Soluzioni per veicoli completi
Partner di sviluppo e provider di sistema per tutti i compiti di raffreddamento e di controllo della temperatura nelle macchine elettriche: la gestione termica efficiente garantisce che le vostre macchine elettriche vadano più lontano e funzionino più a lungo. HYDAC vi offre soluzioni di gestione termica complete - combiniamo l'esperienza con componenti innovativi per trovare il sistema adatto al vostro compito di raffreddamento specifico.
Funzioni macchina a efficienza energetica
Ottimizzate l'efficienza della vostra macchina: con l'elettrificazione del macchinario mobile, l'attenzione è sempre più rivolta all'efficienza dell'intera trasmissione. Con l'installazione di componenti elettrici ad alta efficienza, adesso la responsabilità per la maggior parte delle perdite di energia è attribuita al sistema idraulico. Come potete sfruttare i punti di forza del vostro sistema idraulico resistente e compatto aumentando allo stesso tempo la sua efficienza nella trasmissione? Con soluzioni intelligenti e concetti di ottimizzazione che i nostri esperti sviluppano indipendentemente dalla macchina e dalla classe di rendimento. Quale sfida state affrontando? Contattateci subito per scoprire di più sul potenziale di ottimizzazione del vostro sistema
Ottimizzate l'efficienza della vostra macchina – con la gamma di prodotti HYDAC
Azionamenti della pompa elettroidraulici HYDAC
HYDAC E-Pump è una gamma di unità di potenza con azionamento a velocità variabile. Offre una soluzione decentralizzata, indipendente per fornire attuatori idraulici personalizzati e in base alle necessità. Varie pompe possono essere azionate in modo flessibile con un'ampia gamma di velocità. Il vantaggio: le pompe a ingranaggi interni integrate riducono in modo considerevole le emissioni di rumore.
Componenti HYDAC per sistemi idraulici efficienti
Scoprite il potenziale di risparmio nelle vostre funzioni macchina: con decenni di esperienza nello sviluppo di componenti, HYDAC si è affermata come partner affidabile per sistemi di azionamento efficienti. Affidatevi ai nostri collaudati prodotti nel settore dell'oleodinamica per la vostra macchina elettrica – dalle valvole di controllo principali senza olio di pilotaggio, alle unità di potenza fino ai cilindri di compensazione del carico. Contattate i nostri esperti per ottenere una soluzione personalizzata.
Attuatori elettromeccanici HYDAC HEZ
Efficienti, potenti ed esenti da manutenzione: per funzioni nelle applicazioni mobili, in particolare nei veicoli elettrici a batteria, troverete la soluzione ottimale nei nostri attuatori elettromeccanici. Caratteristica speciale: il requisito energetico è regolato in modo esatto al ciclo richiesto e si adatta alle funzionalità dell'applicazione. Scoprite i nostri attuatori elettromeccanici dalla serie di cilindri elettrici HEZ.