Cilindri

Cilindri

I cilindri sono importanti elementi di azionamento nella progettazione della macchina.
I cilindri sono importanti elementi di azionamento nella progettazione della macchina. I campi di applicazione sono estremamente diversificati. Fisso, dai cilindri per progettazione di macchina speciale e per il sollevamento di ponti alle funzioni di azionamento di sicurezza nella centrale elettrica. Mobile, dalle unità per bracci telescopici delle gru alle applicazioni agricole. Funzionano spesso in condizioni estreme, con carichi elevati e lunghe durate di esercizio.

Noi affrontiamo queste sfide con entusiasmo, contando sulla nostra vasta esperienza in un'ampia gamma di cilindri idraulici HZ e cilindri elettrici HEZ. Teniamo anche conto dei requisiti specifici dei clienti con attenzione all'efficienza energetica, all'ottimizzazione del peso, alla durata di esercizio, alla manutenzione e alla redditività generale del sistema.

Con la combinazione delle unità idrauliche HYDAC e delle soluzioni di azionamento KineSys, siamo in grado di fornire soluzioni di sistema complete. Inoltre, è possibile integrare sistemi di sensori o collegarli per inviare informazioni relative a posizione lineare, pressione o forza all'organo di comando. In combinazione con l'organo di comando e con il corrispondente sistema di azionamento, i cilindri possono essere azionati con comando ad anello aperto o ad anello chiuso. La vasta gamma di prodotti è completata da un servizio di assistenza a livello mondiale.

Cilindri idraulici

Gamma standard con diametri fino a 1000 mm e corse fino a 12 m
 Elevata densità di forza, p<1000 bar
 Dinamica elevata
 Tecnologia robusta
 Con smorzamento della posizione finale
 Con tecnologia delle valvole adattabile e intelligente
 Altre dimensioni a richiesta

Cilindri elettrici

Gamma standard: forza di regolazione fino a 25 kN corse dinamiche fino a 2 m
 Unità di azionamento compatta
 Possibilità di auto-bloccaggio
 Elevata compatibilità ambientale
 Elevata precisione di posizionamento

Leggi di più Mostra di meno
Hai bisogno di una soluzione su misura? Puoi inviare una richiesta di prodotto direttamente ai nostri esperti.

Download per questa categoria

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
Opuscolo prodotto IT

(2.11 MB)

Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
Opuscolo prodotto EN

(2.11 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
Opuscolo prodotto IT

(0.73 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
Opuscolo prodotto EN

(0.73 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
Opuscolo prodotto IT

(8.55 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
Opuscolo prodotto EN

(8.55 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
Opuscolo prodotto IT

(1.29 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
Opuscolo prodotto EN

(1.29 MB)

Systems &amp; Services Fast Stroke Unit
Opuscolo prodotto IT

(3.88 MB)

Systems &amp; Services Fast Stroke Unit
Opuscolo prodotto EN

(3.88 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
Opuscolo prodotto IT

(6.16 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
Opuscolo prodotto EN

(6.16 MB)