Risultati di ricerca per: 'Cilindri telescopici'
1
Risultato
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
<p>I cilindri sono importanti elementi di azionamento nella progettazione della macchina.<br />I cilindri sono importanti elementi di azionamento nella progettazione della macchina. I campi di applicazione sono estremamente diversificati. Fisso, dai cilindri per progettazione di macchina speciale e per il sollevamento di ponti alle funzioni di azionamento di sicurezza nella centrale elettrica. Mobile, dalle unità per bracci telescopici delle gru alle applicazioni agricole. Funzionano spesso in condizioni estreme, con carichi elevati e lunghe durate di esercizio.</p><p>Noi affrontiamo queste sfide con entusiasmo, contando sulla nostra vasta esperienza in un'ampia gamma di cilindri idraulici HZ e cilindri elettrici HEZ. Teniamo anche conto dei requisiti specifici dei clienti con attenzione all'efficienza energetica, all'ottimizzazione del peso, alla durata di esercizio, alla manutenzione e alla redditività generale del sistema.</p><p>Con la combinazione delle unità idrauliche HYDAC e delle soluzioni di azionamento KineSys, siamo in grado di fornire soluzioni di sistema complete. Inoltre, è possibile integrare sistemi di sensori o collegarli per inviare informazioni relative a posizione lineare, pressione o forza all'organo di comando. In combinazione con l'organo di comando e con il corrispondente sistema di azionamento, i cilindri possono essere azionati con comando ad anello aperto o ad anello chiuso. La vasta gamma di prodotti è completata da un servizio di assistenza a livello mondiale.</p><p>Cilindri idraulici</p><p>Gamma standard con diametri fino a 1000 mm e corse fino a 12 m<br /> Elevata densità di forza, p<1000 bar<br /> Dinamica elevata<br /> Tecnologia robusta<br /> Con smorzamento della posizione finale<br /> Con tecnologia delle valvole adattabile e intelligente<br /> Altre dimensioni a richiesta</p><p>Cilindri elettrici</p><p>Gamma standard: forza di regolazione fino a 25 kN corse dinamiche fino a 2 m<br /> Unità di azionamento compatta<br /> Possibilità di auto-bloccaggio<br /> Elevata compatibilità ambientale<br /> Elevata precisione di posizionamento<br /></p>
1
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Consulta più articoli della rivista Scoprite le nostre valvole combinate con un design compatto. Contattate subito i nostri esperti per una consulenza:
Contattateci adesso Affidatevi alle valvole HYDAC con integrazione di funzioni Riduzione della co ...
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center