Indicatori di intasamento
Scegli dalla nostra gamma di indicatori di intasamento e trova il filtro giusto per la tua applicazione. Scopri di più.
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Panoramica prodotti
- VR: contropressione Tabella tecnica
- VMF: contropressione, con G1/8 Tabella tecnica
-
https://www.hydac.com/shop/it-it/vrd-contropressione-con-porta-di-pressione-differenziale-1000515591VRD: contropressione, con porta di pressione differenziale Tabella tecnica
- VL: pressione differenziale, fino a 25 bar Tabella tecnica
- V02: pressione differenziale, fino a 25 bar, tubo esterno Tabella tecnica
- VM: pressione differenziale, fino a 210 bar Tabella tecnica
- VD: pressione differenziale, fino a 420 bar Tabella tecnica
- Pezzi di ricambio e accessori Tabella tecnica
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Filter Clogging Indicators
Opuscolo prodotto
IT
(5.27 MB)
Filter Clogging Indicators
Opuscolo prodotto
EN
(5.27 MB)