Collari ovali
La fascia Oval è una soluzione conveniente per il fissaggio di cavi, tubi flessibili e linee per gas, olio e
lubrificazione.
La costruzione speciale richiede uno spazio di installazione ridotto e garantisce una rapida installazione. Le tubazioni/linee sono fissate in maniera sicura grazie al pre-tensionamento e la piastra di copertura garantisce un alto livello di stabilità. Una cerniera a nastro
collega le due metà della fascia. Viene fissata usando bulloni o perni saldati M6.
Disponibile in diametri da 6 a 22 mm. Nella fascia Oval possono essere combinati diversi diametri di tubazioni.
Le parti metalliche sono disponibili anche in acciaio inossidabile.
Hai bisogno di una soluzione su misura? Puoi inviare una richiesta di prodotto direttamente ai nostri esperti.