Premi-lamiera secondo DIN 3015

Premi-lamiera secondo DIN 3015

Le fasce per DIN 3015 sono un sofisticato sistema modulare per il montaggio di tubazioni con carichi statici e dinamici.
Offrono diversi vantaggi:
  • Ammortizzamento di impatti, vibrazioni e rumore, oltre a compensazione delle tolleranze delle tubazioni mediante l'uso di inserti in elastomero
  • Alta resistenza garantita da corpi di fascia con nervature
  • Piastra saldata da un singolo pezzo estratto
  • Parti in acciaio con sufficiente protezione superficiale
  • Installazione sopraelevata sicura mediante effetto di fissaggio delle parti in plastica
  • Possono essere installate su basette di montaggio C, disponibili anche con puntoni saldati
  • Installazione tappo/bullone efficiente dei dadi della basetta di montaggio
  • Instradamento cavi pulito e ordinato
  • Tutta la gamma di prodotti DIN 3015 da un'unica origine
Leggi di più Mostra di meno
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Resistenza alla temperatura, morsetto
Seleziona tutto Resetta selezione
Dimensioni DIN 3015
Seleziona tutto Resetta selezione

Download per questa categoria

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Clamps to DIN 3015
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Clamps to DIN 3015
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)