Risultati di ricerca per: 'Fascetta stringitubo in acciaio DIN 3567'
2
Risultati
nella categoria
Prodotti
Le fasce con bulloni in acciaio piatti DIN 3567 sono usate per il montaggio di elementi per sistemi di tubazioni al di fuori di applicazioni idrauliche.<br />Sono disponibili in 32 misure da 20 a 500 mm.
Categoria prodotto
Le fasce con bulloni in acciaio piatti DIN 3567 sono usate per il montaggio di elementi per sistemi di tubazioni al di fuori di applicazioni idrauliche.<br />Sono disponibili in 32 misure da 20 a 500 mm.
0
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center