Cavallotto in acciaio DIN 3570

Cavallotto in acciaio DIN 3570

Fasce con cinghie in metallo simili a DIN 3570 sono particolarmente adatte per il fissaggio di tubazioni con espansione termica e serbatoi di grandi dimensioni.
Le tubazioni possono essere fissate in maniera fissa oppure con un gioco di tolleranza per lo scorrimento.
Le fasce bullone a U sono composte da un bullone a U con dadi e supporto per la tubazione. Le parti sono disponibili anche come unità individuali.
I supporti per tubazioni sono disponibili in modelli corti o lunghi.
Le fasce con cinghie in acciaio sono disponibili in 23 dimensioni per diametri di tubazioni da 17,1 a 762 mm.
Leggi di più Mostra di meno
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro

Download per questa categoria

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Opuscolo prodotto IT

(0.55 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Opuscolo prodotto EN

(0.55 MB)