Risultati di ricerca per: 'Idraulica centrale specifica del cliente'
1
Risultato
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
<p>I cilindri sono importanti elementi di azionamento nella progettazione della macchina.<br />I cilindri sono importanti elementi di azionamento nella progettazione della macchina. I campi di applicazione sono estremamente diversificati. Fisso, dai cilindri per progettazione di macchina speciale e per il sollevamento di ponti alle funzioni di azionamento di sicurezza nella centrale elettrica. Mobile, dalle unità per bracci telescopici delle gru alle applicazioni agricole. Funzionano spesso in condizioni estreme, con carichi elevati e lunghe durate di esercizio.</p><p>Noi affrontiamo queste sfide con entusiasmo, contando sulla nostra vasta esperienza in un'ampia gamma di cilindri idraulici HZ e cilindri elettrici HEZ. Teniamo anche conto dei requisiti specifici dei clienti con attenzione all'efficienza energetica, all'ottimizzazione del peso, alla durata di esercizio, alla manutenzione e alla redditività generale del sistema.</p><p>Con la combinazione delle unità idrauliche HYDAC e delle soluzioni di azionamento KineSys, siamo in grado di fornire soluzioni di sistema complete. Inoltre, è possibile integrare sistemi di sensori o collegarli per inviare informazioni relative a posizione lineare, pressione o forza all'organo di comando. In combinazione con l'organo di comando e con il corrispondente sistema di azionamento, i cilindri possono essere azionati con comando ad anello aperto o ad anello chiuso. La vasta gamma di prodotti è completata da un servizio di assistenza a livello mondiale.</p><p>Cilindri idraulici</p><p>Gamma standard con diametri fino a 1000 mm e corse fino a 12 m<br /> Elevata densità di forza, p<1000 bar<br /> Dinamica elevata<br /> Tecnologia robusta<br /> Con smorzamento della posizione finale<br /> Con tecnologia delle valvole adattabile e intelligente<br /> Altre dimensioni a richiesta</p><p>Cilindri elettrici</p><p>Gamma standard: forza di regolazione fino a 25 kN corse dinamiche fino a 2 m<br /> Unità di azionamento compatta<br /> Possibilità di auto-bloccaggio<br /> Elevata compatibilità ambientale<br /> Elevata precisione di posizionamento<br /></p>
17
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
L'industria automobilistica sta affrontando grandi sfide nel contesto della protezione climatica. Con l'industria in continuo mutamento e la graduale conversione alla mobilità elettrica, aumenta la pressione per rendere l'intera catena di fornitura p ...
Le macchine devono essere sicure per gli utenti e l'ambiente circostante. Per questa ragione, i produttori di macchine calcolano e valutano i pericoli che la loro macchina può rappresentare e adottano misure per prevenire il verificarsi di danni. A q ...
Sostenibile. Di lunga durata. Affidabile. Come una delle più ampie fonti di energia nel mondo, le centrali idroelettriche forniscono un importante contributo all'alimentazione e allo stoccaggio di energia ecologici. Assieme costruiamo il futuro delle ...
La tecnologia di azionamento elettromeccanico e la progettazione dell'idraulica a velocità variabile offrono soluzioni pionieristiche per la maggior parte delle vostre funzioni. Semplice, efficiente economico: il team di HYDAC KineSys sviluppa concet ...
Approfondisci negli articoli della rivista Le tecniche di azionamento moderne e le maggiori densità di potenza richiedono una produzione di alta qualità di componenti e sistemi. Questa tendenza è iniziata nell'industria automobilistica, ma da allora ...
Approfondisci negli articoli della rivista Emissioni di contaminante basse e molto più tranquille: i veicoli elettrici stanno guadagnando terreno. E non si parla più solo di veicoli elettricamente tramite collegamento alla presa di corrente. I veico ...
La transizione energetica sta ponendo il settore della produzione di energia di fronte ad alcune difficoltà dovute all'introduzione delle energie rinnovabili. Detto questo le centrali termiche tradizionali continueranno a essere indispensabili per ev ...
Dal componente al sistema per arrivare alla soluzione, in quanto fornitori completi con un'ampia gamma di prodotti e servizi siamo al vostro fianco per affrontare le sfide delle applicazioni mobili e industriali. Un approccio di ampio respiro alla co ...
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center