Risultati di ricerca per: 'Valvole mobili'
34
Risultati
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
<p>Il FluidAqua Mobil FAM 1 è un modulo OEM economico fisso che richiede poca manutenzione per l'eliminazione acqua permanente, la filtrazione e il degasaggio di oli idraulici e di lubrificazione in sistemi con basse portate volumetriche.</p><p>Il FAM 1 rimuove acqua libera e inoltre un'ampia percentuale di acqua dissolta e riduce allo stesso tempo il contenuto di aria nell'olio. Il filtro integrato garantisce una separazione efficace delle particelle solide.</p><p>Grazie al design compatto, è particolarmente adatto all'integrazione in piccoli sistemi idraulici e di lubrificazione in cui l'ingresso dell'acqua non può essere escluso a causa delle condizioni di processo o ambientali.</p><p>L'unità è costituita da un sistema di eliminazione acqua e di degasaggio oltre a un filtro. A seconda delle specifiche del cliente, sono anche inclusi un gruppo motore pompa, un riscaldatore o uno scambiatore di calore (per aumentare l'efficienza energetica).<br /> Inoltre è disponibile una variante OEM.</p>
Categoria prodotto
Raffreddamento HYDAC per applicazioni mobili.
Categoria prodotto
<div><p>Con i suoi sistemi di filtrazione mobile HYDAC offre una vasta gamma di soluzioni professionali per il servizio e la manutenzione idraulica utilizzate per il riempimento e/o il ripompaggio filtrato di liquidi idraulici e di lubrificazione, per il flussaggio al momento dell'avvio o per la filtrazione offline continua. Convenienti dispositivi mobili sono utilizzati per separare le particelle solide (con o senza sensori del fluido integrati) in sistemi multipli: </p><ul><li> Unità di filtraggio portatili</li><li> Unità di filtraggio mobili</li></ul></div><div><ul><li> Riempimento pulito e flussaggio</li><li> Utilizzo flessibile in sistemi differenti</li><li> Allevia il carico di lavoro sul filtro della linea principale</li><li> Maggiore disponibilità del sistema</li><li> Durata di servizio più lunga dei fluidi idraulici e di lubrificazione</li><li> Riduzione del costo del ciclo di vita</li></ul></div>
Categoria prodotto
Più efficiente, sicuro, intelligente: già oggi HYDAC sta progettando i componenti e i sistemi di domandi per le macchine da lavoro mobili. Questo perché i nostri ingegneri possiedono molti anni di esperienza nell'elettroidraulica e una conoscenza delle applicazioni a 360°. In questo modo identifichiamo il potenziale della vostra macchina e sviluppiamo la vostra applicazione personalizzata: dal prodotto specifico per il cliente alle soluzioni olistiche per l'industria. Come partner nella progettazione di componenti, vi assistiamo in modo trasparente in ogni fase del vostro progetto. Anche dopo la fase di serie, potete contare su HYDAC come affidabile partner di contatto. <br />Idraulica abbinata a una tecnologia di regolazione intelligente: oltre a soluzioni standardizzate e precedentemente sviluppate, che parametrizziamo sulla vostra macchina per permettervi di risparmiare tempo, il nostro portafoglio include anche sistemi completi individuali per il vostro veicolo. In linea con la vostra analisi dei rischi, le nostre soluzioni sono certificabili e soddisfano i più elevati requisiti di sicurezza funzionale. Grazie a un design di sistema efficiente, alla verifica per mezzo di modelli di simulazione e sui nostri banchi di prova nonché nei test sul campo e in stabilimento in loco, potete sempre fare affidamento sulla qualità collaudata HYDAC. <br />Implementate le tecnologie del futuro assieme a HYDAC, aumentate il rendimento della vostra macchina o affidatevi ai nostri sistemi compatti con la massima flessibilità. Scoprite subito di più sul nostro portafoglio di macchine per l'edilizia, macchine municipali e macchine per il sollevamento e la gestione del materiale.<br />
20
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
La gestione termica basata sulle necessità può aumentare in modo sostenibile l'efficienza e la durata di servizio della vostra macchina mobile. In qualità di esperta nella gestione del raffreddamento e termica, HYDAC è in grado di offrire soluzioni d ...
Consulta più articoli della rivista Scoprite le nostre valvole combinate con un design compatto. Contattate subito i nostri esperti per una consulenza:
Contattateci adesso Affidatevi alle valvole HYDAC con integrazione di funzioni Riduzione della co ...
Consulta più articoli della rivista Soluzioni per i vostri requisiti di isteresi, ripetibilità e velocità: contattate i nostri esperti per le vostre valvole industriali realizzate su misura.
Contattateci adesso Soluzioni innovative e su misura: HYDA ...
Le aziende si trovano sotto una pressione continua per lo sviluppo. Se volete rimanere competitivi, non è sufficiente essere innovativi. Un rapido time-to-market è la massima priorità. HYDAC vi supporta in qualità di partner di sviluppo per l'elettro ...
Risparmiate energia a lungo termine grazie alle efficienti centraline compatte elettroidrauliche di HYDAC
Efficienza energetica Massimi tempi di risposta macchina grazie a un'architettura di sistema ottimizzata L'elettrificazione delle macchine mo ...
Trovate facilmente la valvola di trasmissione giusta per la vostra applicazione. Per informazioni dettagliate sul controllo di trasmissione:
Scaricate ulteriori informazioni L'avanzata tecnologia delle valvole HYDAC per le vostre funzioni di trasmi ...
Soluzioni di valvole ad alta dinamica, robuste e ad ingombro ridotto per il vostro sistema di servocomando Ottimizzazione dello spazio I sistemi di servocomando hanno bisogno di soluzioni idrauliche che risparmino spazio Limitazioni di peso e spazi ...
HYDAC offre robuste soluzioni di valvole che migliorano in modo sostenibile la sicurezza e la produttività delle vostre macchine mobili. Lavoriamo insieme a voi per sviluppare i componenti e i sistemi ottimali - su misura per soddisfare i vostri requ ...
12
Risultati
nella categoria
Download
Mobile Valves Overview
Valvole mobili
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(6.41 MB)
RS 220 Open Center Directional Valve
Valvole mobili
Distributori a centro aperto
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(8.14 MB)
RS 210 Open Center Directional Valve
Valvole mobili
Distributori a centro aperto
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(5.37 MB)
DX-6 Open Center Directional Valve
Valvole mobili
Distributori a centro aperto
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(7.27 MB)
RS 160 Open-Center Directional Valve
Valvole mobili
Distributori a centro aperto
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(7.33 MB)
HX1 Load Sensing Directional Valve
Valvole mobili
Distributori load-sensing
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(4.23 MB)
Spare Part list LX-6
Valvole mobili
Distributori load-sensing
Lista pezzi di ricambio
inglese
(6.78 MB)
LCX-6 Load-Sensing Sectional Control Valves
Valvole mobili
Distributori load-sensing
Opuscolo prodotto
Macchinari per l'edilizia
Macchine agricole
Sollevamento e manipolazione dei materiali
Macchine municipali
inglese
(7.21 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center