Risultati di ricerca per: 'Raffreddamento fluidi'
13
Risultati
nella categoria
Prodotti
<p>Le unità filtranti di raffreddamento a circolazione (UCF) sono sistemi compatti composti da pompa di alimentazione, filtro e scambiatore di calore a piastre per circuiti di filtraggio di raffreddamento nel flusso di bypass. Il processo di raffreddamento e filtraggio continuo nel flusso di bypass può prolungare in modo significativo la durata dell'olio e dell'impianto idraulico.</p><p>- Temperatura costante (indipendentemente dai tempi di ciclo dell'impianto idraulico)<br />- Portate coerenti<br />- Evita sbalzi di pressione nello scambiatore di calore<br />- È possibile sostituire l'elemento filtrante senza spegnere l'impianto idraulico</p><p>Raffreddamento e lubrificazione dei riduttori<br />UCF con pompa a ingranaggi, filtro a doppia commutazione e scambiatore di calore a piastre.<br />La valvola di bypass termico garantisce l'avvio del sistema anche a basse temperature.<br />È inoltre possibile installare un sistema di controllo del flusso d'acqua per mantenere costante la temperatura dell'olio. Questo sistema fornisce allo scambiatore di calore a piastre la giusta quantità di acqua necessaria per raggiungere la temperatura dell'olio desiderata.</p>
Scambiatori di calore a piastre saldobrasato<br />Le piastre dello scambiatore di calore in acciaio inox di serie sono saldobrasate con rame e possono sopportare pressioni fino a 30 bar. <br />- Facilità di manutenzione e assistenza grazie all'autopulizia altamente efficiente basata sul flusso turbolento negli appositi spazi <br />- Eccellente capacità di raffreddamento abbinata a un basso consumo di acqua fredda<br />- Ampia gamma di applicazioni, anche per fluidi aggressivi o con piastre doppie per evitare che i fluidi entrino in contatto l'uno con l'altro
Scambiatori di calore a piastre con controllo a circuito chiuso<br />Il WTRE viene utilizzato come circuito intermedio per il raffreddamento di mandrini di motori, ingranaggi, unità di alimentazione idrauliche e lubrificanti di raffreddamento. Viene generalmente utilizzato in combinazione con l'unità di raffreddamento esistente. Il refrigerante viene pompato dalla pompa dell'unità di raffreddamento alla macchina utensile attraverso lo scambiatore di calore a piastre del WTRE. Se l'acqua di raffreddamento dell'impianto esistente è sufficientemente fredda, il compressore non è necessario e rimane quindi permanentemente spento.<br />- Controllo a valore fisso della temperatura del fluido; la temperatura del fluido operativo può anche essere monitorata opzionalmente insieme alla temperatura ambiente (temperatura dell'aria o del basamento della macchina)<br />- Regolatore elettronico ad alta precisione<br />- Riduzione dei costi di esercizio grazie al risparmio energetico<br />- Conversione semplice: non è necessario modificare l'impianto elettrico della macchina utensile o il PLC
Scambiatore di calore a piastre avvitato<br />La pila di piastre di trasferimento del calore e le guarnizioni sono fissate insieme con viti di serraggio all'interno del telaio. Gli scambiatori di calore a piastre avvitati o con guarnizione sono solitamente progettati per applicazioni specifiche e personalizzati in base ai relativi requisiti. <br />- Elevate prestazioni termiche grazie al campo ondulato con ottimizzazione della fluidodinamica computazionale sulle piastre di trasferimento termico.<br />- Pulizia e manutenzione agevolate grazie al riconoscimento visivo delle guarnizioni e all'utilizzo di guarnizioni a clip.<br />- Versioni di sicurezza dello scambiatore di calore con doppie piastre e uno speciale sistema di tenuta che impedisce la miscelazione dei fluidi anche in caso di danneggiamento delle piastre.
20
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
L'industria automobilistica sta affrontando grandi sfide nel contesto della protezione climatica. Con l'industria in continuo mutamento e la graduale conversione alla mobilità elettrica, aumenta la pressione per rendere l'intera catena di fornitura p ...
Approfondisci negli articoli della rivista Il cambiamento climatico sta causando sempre più ondate di calore, con gravi conseguenze economiche e per la salute. In queste giornate di caldo torrido tutto si complica per le aziende manifatturiere. I la ...
L'automazione è destinata ad aumentare la produttività della macchina utensile migliorando allo stesso tempo l'efficienza energetica e la redditività. Per soddisfare i requisiti sempre più complessi dei clienti e degli utenti finali, i costruttori di ...
Approfondisci negli articoli della rivista Possiamo lavorare con voi per migliorare la qualità dei componenti prodotti! Massimizzare la produzione mantenendo una qualità di prim'ordine è l'obiettivo globale di molti gestori d'impianto. Per ottenere ...
L'industria della cellulosa e della carta è soggetta a molti requisiti a causa dell'elevato consumo di acqua e di elettricità. Per assicurare che questi requisiti siano soddisfatti in qualsiasi momento, HYDAC fornisce soluzioni di sistema sia sosteni ...
Un pioniere dal primo giorno – HYDAC ha rappresentato un riferimento per le sfida nel settore dell'energia eolica sin dagli inizi. Siamo qui per supportarvi, dai consolidati sistemi onshore e offshore con e senza riduttori ai sistemi più convenzional ...
Il monitoraggio costante della temperatura determina ciascun aspetto della vita quotidiana: ogni volta che sono coinvolti movimento ed energia, la gestione termica rappresenta la chiave per il successo. In questi contesti, potete fare affidamento sul ...
Con il passaggio all'energia alternativa, il futuro della costruzione dei banchi di prova porterà molte nuove sfide e quindi a un aumento nella complessità dei requisiti di prova. Contemporaneamente, i tempi di sviluppo e di implementazione dive ...
8
Risultati
nella categoria
Download
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
Raffreddamento fluidi
Sistema di raffreddamento bypass
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.13 MB)
Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
Raffreddamento fluidi
Sistema di raffreddamento bypass
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
Industria siderurgica
Centrali termiche
Energia eolica
Energia rinnovabile
inglese
(955 KB)
Plate Heat Exchangers
Raffreddamento fluidi
Scambiatori di calore a piastre
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Raffreddamento fluidi
Scambiatori di calore a piastre
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(445 KB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Sistemi di raffreddamento
Sistema di raffreddamento fluido/acqua
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(8.28 MB)
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Sistemi di raffreddamento
Sistema di raffreddamento fluido/acqua
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.14 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Sistemi di raffreddamento
Sistema di raffreddamento fluido/acqua
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.79 MB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Sistemi di raffreddamento
Sistemi di raffreddamento per compressori
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(11.71 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center