Risultati di ricerca per: 'Scambiatori di calore a piastre con guarnizioni'
2
Risultati
nella categoria
Prodotti
Scambiatore di calore a piastre avvitato<br />La pila di piastre di trasferimento del calore e le guarnizioni sono fissate insieme con viti di serraggio all'interno del telaio. Gli scambiatori di calore a piastre avvitati o con guarnizione sono solitamente progettati per applicazioni specifiche e personalizzati in base ai relativi requisiti. <br />- Elevate prestazioni termiche grazie al campo ondulato con ottimizzazione della fluidodinamica computazionale sulle piastre di trasferimento termico.<br />- Pulizia e manutenzione agevolate grazie al riconoscimento visivo delle guarnizioni e all'utilizzo di guarnizioni a clip.<br />- Versioni di sicurezza dello scambiatore di calore con doppie piastre e uno speciale sistema di tenuta che impedisce la miscelazione dei fluidi anche in caso di danneggiamento delle piastre.
Categoria prodotto
<p>Gli scambiatori di calore a piastre sono costituiti da una pila di piastre di scambio termico stampate che vengono saldobrasate tra loro o fissate in un telaio con guarnizioni. Il fluido scorre negli spazi tra le piastre, dove il fluido caldo (che verrà raffreddato) si alterna al fluido freddo. <br />Grazie al loro design compatto, al flusso altamente turbolento e al principio controcorrente, generano livelli estremamente elevati di recupero del calore. È possibile ottenere armonizzazioni di temperatura fino a 1 K.</p>
2
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Con il passaggio all'energia alternativa, il futuro della costruzione dei banchi di prova porterà molte nuove sfide e quindi a un aumento nella complessità dei requisiti di prova. Contemporaneamente, i tempi di sviluppo e di implementazione dive ...
Utilizzare l'energia del sole in modo sostenibile – gli impianti solari sono esposti a condizioni atmosferiche estreme, come regioni desertiche particolarmente esposte al sole. L'energia solare, in particolare, richiede tecnologie ad alte prestazioni ...
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center